| Largeur | 74.4 in 1890 mm |
| Poids | 1297.4 lb 588.5 kg |
| Hauteur | 37.1 in 943 mm |
| Longueur | 35.6 in 904 mm |
| Capacité | 1 yd³ 0.8 m³ |
| Ouverture des mâchoires | 21.7 in 551 mm |
| Angle de la coquille | 66° 66° |
| Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 0.6 in 16 mm |
| Type d'interface | Attache ISO Attache ISO |
Godets tous-travaux 0,8 m3 (1,0 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 74.4 in
- 1890 mm
- Poids
- 1297.4 lb
- 588.5 kg
- Hauteur
- 37.1 in
- 943 mm
Vue d'ensemble
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 0,8 m3 (1,0 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
Découvrez comment 0,8 m3 (1,0 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
0,8 m3 (1,0 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
Sélectionné
- Largeur
- 74.4 in
- 1890 mm
- Poids
- 1297.4 lb
- 588.5 kg
- Hauteur
- 37.1 in
- 943 mm
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
0,7 m3 (0,9 yd3), attache ISO, dents à boulonner
- Largeur
- 74 in
- 1880 mm
- Poids
- 1291.9 lb
- 586 kg
- Hauteur
- 36.5 in
- 927 mm
Godets - Chargeuse sur pneus compacte
0,8 m3 (1,0 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 74.4 in
- 1890 mm
- Poids
- 1177 lb
- 533.9 kg
- Hauteur
- 37.1 in
- 943 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 0,8 m3 (1,0 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
Afficher davantage d'offres