0,6 m3 (0,8 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner

Godets normaux 0,6 m3 (0,8 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
70.5 in
1790 mm
Poids
686.1 lb
311.2 kg
Hauteur
32.4 in
823 mm

Vue d'ensemble

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 0,6 m3 (0,8 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner

Largeur 70.5 in 1790 mm
Poids 686.1 lb 311.2 kg
Hauteur 32.4 in 823 mm
Longueur 31.1 in 790 mm
Capacité 0.8 yd³ 0.6 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 0,6 m3 (0,8 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  0,6 m3 (0,8 yd3), attache type chargeur compact rigide, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres