1,15m3 (1,5yd3), à claveter

Godets normaux 1,15m3 (1,5yd3), à claveter

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
95.8 in
2434 mm
Hauteur
35.5 in
901 mm
Poids
959 lb
435 kg

Vue d'ensemble

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Spécifications produit pour 1,15m3 (1,5yd3), à claveter

Largeur 95.8 in 2434 mm
Hauteur 35.5 in 901 mm
Poids 959 lb 435 kg
Longueur 37.1 in 942 mm
Capacité 1.5 ft³ 1.15 l
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,15m3 (1,5yd3), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,15m3 (1,5yd3), à claveter

Afficher davantage d'offres