| Largeur | 94.7 in 2406 mm |
| Hauteur | 38.1 in 969 mm |
| Poids | 1483.7 lb 673 kg |
| Longueur | 35 in 889 mm |
| Capacité | 1.35 ft³ 1.03 l |
| Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 0.7 in 19 mm |
| Ouverture des mâchoires | 35.5 in 902 mm |
| Angle de la coquille | 86 degrés 86 degrés |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Godets tous-travaux 1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 94.7 in
- 2406 mm
- Hauteur
- 38.1 in
- 969 mm
- Poids
- 1483.7 lb
- 673 kg
Vue d'ensemble
Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter
Découvrez comment 1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Avant de pelle chargeuse
1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter
Sélectionné
- Largeur
- 94.7 in
- 2406 mm
- Hauteur
- 38.1 in
- 969 mm
- Poids
- 1483.7 lb
- 673 kg
Godets - Avant de pelle chargeuse
1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter
- Largeur
- 94.7 in
- 2406 mm
- Hauteur
- 38.3 in
- 973 mm
- Poids
- 1474.9 lb
- 669 kg
Godets - Avant de pelle chargeuse
1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter
- Largeur
- 94.7 in
- 2406 mm
- Hauteur
- 38.1 in
- 968 mm
- Poids
- 1496.9 lb
- 679 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit