0,96 m3 (1,26 yd3), attache IT, lame de coupe à boulonner

Godets à décharge latérale 0,96 m3 (1,26 yd3), attache IT, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Capacité
1.25 yd³
0.96 m³
Poids
2223.8 lb
1008.7 kg
Angle de vidage
60°
60°

Vue d'ensemble

Conçus pour le chargement, le transport, le nivellement, le remblaiement et le déchargement pour une large gamme d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 0,96 m3 (1,26 yd3), attache IT, lame de coupe à boulonner

Capacité 1.25 yd³ 0.96 m³
Poids 2223.8 lb 1008.7 kg
Angle de vidage 60° 60°
Largeur hors tout 109.1 in 2770 mm
Longueur hors tout 45.4 in 1154 mm
Hauteur hors tout 39.2 in 995 mm
Vidage latéral Gauche Gauche
À branchement rapide Marche/arrêt pivotement Marche/arrêt pivotement
Type d'interface Attache IT Attache IT
Débit hydraulique requis Auxiliaire avant Auxiliaire avant

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  0,96 m3 (1,26 yd3), attache IT, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres