| Largeur | 96.7 in 2457 mm |
| Hauteur | 41.5 in 1054 mm |
| Poids | 2577.2 lb 1169 kg |
| Longueur | 49.7 in 1262 mm |
| Capacité | 1.75 yd³ 1.34 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 0.7 in 19 mm |
| Ouverture des mâchoires | 31 in 787 mm |
| Angle de la coquille | 83 degrés 83 degrés |
| Type d'interface | Attache IT Attache IT |
Godets tous-travaux 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 96.7 in
- 2457 mm
- Hauteur
- 41.5 in
- 1054 mm
- Poids
- 2577.2 lb
- 1169 kg
Vue d'ensemble
Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT
Découvrez comment 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Avant de pelle chargeuse
1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT
Sélectionné
- Largeur
- 96.7 in
- 2457 mm
- Hauteur
- 41.5 in
- 1054 mm
- Poids
- 2577.2 lb
- 1169 kg
Godets - Avant de pelle chargeuse
1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT
- Largeur
- 96.7 in
- 2457 mm
- Hauteur
- 41.5 in
- 1054 mm
- Poids
- 2414.1 lb
- 1095 kg
Godets - Avant de pelle chargeuse
1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT
- Largeur
- 95.8 in
- 2434 mm
- Hauteur
- 39.2 in
- 996 mm
- Poids
- 1787.9 lb
- 811 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT
Afficher davantage d'offres