Table à barres dameuses SE50 VT (A42)

Table à barres dameuses SE50 VT (A42) Tables

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids standard
6898 lb
3129 kg
Plage de pose standard
2,55 à 5,0m (8'4" à 16'4")
2,55 à 5,0m (8'4" à 16'4")
Gamme de pose maximale
25 ft
7.64 m

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Polyvalence de l'application

Polyvalence de l'application

        
  • Les applications courantes comprennent les routes de ville ou de campagne, les rues, les aéroports et les autoroutes
  •     
  • La gamme standard de pose de 2,55m à 5,0m (8' 4" à 16' 4") offre d'excellentes performances lors de modification de largeur de pose, à la fois pour les applications de pose urbaines d'autoroutes
  •     
  • Les rallonges simples à boulonner offrent une largeur de pose maximale de 7,64m (25')
Assistant de démarrage de pose de revêtement

Assistant de démarrage de pose de revêtement

        
  • L'assistant de démarrage de pose enregistre les profils définis, afin de les réutiliser sur d'autres chantiers futurs, il vous suffit d'activer le profil pour un réglage rapide et personnalisé
  •     
  • Les préférences de réglage comprennent : vitesse de dameuse, hauteur de point de remorquage, température de chauffage de la table, vitesse de pose, largeur de pose, profondeur de pose, couronne, hauteur de rallonge (option alimentée), fonctions d'assistance et de verrouillage de la table
  •     
  • Les fonctions de réglage sont situées dans l'affichage gauche de la table et sont aussi visibles sur l'affichage droit de la table et sur les affichages du tracteur
Facilité d'utilisation

Facilité d'utilisation

        
  • L'affichage du fonctionnement peut être personnalisé selon la langue, de nombreuses options étant disponibles
  •     
  • La commande de rallonge proportionnelle et à 2 vitesses exclusive offre un réglage fluide lors du changement de largeur de revêtement
  •     
  • Les consoles de table sont équipées d'un réglage de rapport des vis d'alimentation et des convoyeurs, ce qui offre la possibilité de modifier le flux des matières
  •     
  • Les commandes d'alimentation en option pour la hauteur de rallonge permet au conducteurs de rapidement gérer la qualité du revêtement
  •     
  • Les dispositifs de réglage du bord mené de la plaque lisseuse aident à conserver une surface plane sur toute la largeur de la table, afin d'améliorer la qualité de la pose et augmenter la durée de vie de la plaque lisseuse
Flux des matières fluide

Flux des matières fluide

        
  • La barre dameuse et la plaque de déflecteur améliorées offrent un débit fluide vers les plaques lisseuses
  •     
  • Les profondeurs de plaque lisseuse de 324 mm (12,75"), sur la plaque principale et les rallonges offrent une grande stabilité et de bonnes textures de revêtement
  •     
  • L'option de vanne d'extrémité chauffée empêche le matériau de coller, pour de meilleurs profils de bordure et une amélioration de la capacité de raccord de joint
Chauffage rapide, distribution régulière

Chauffage rapide, distribution régulière

        
  • L'alternateur entraîné par courroie et monté sur tracteur fournit des plaques lisseuses à réchauffement rapide pour des démarrages rapides
  •     
  • Le système de chauffage électrique avec surveillance de zones aider à assurer une répartition homogène de la chaleur et des textures d'asphaltes lisses, tout en permettant au chauffage de se poursuivre, même en cas de défaillance de capteur de température
Commande Cat Grade (en option)

Commande Cat Grade (en option)

        
  • Système de nivellement monté en usine qui aide à supprimer les irrégularités de la surface et à contrôler l'épaisseur du revêtement pour une meilleure production, des coûts d'exploitation plus faibles et une plus grande rentabilité
  •     
  • Système convivial avec un affichage de textes, un mode d'écran partagé et une sélection de capteur en marche
  •     
  • Une commande précise mise en œuvre grâce à un calibrage automatique en 10 points, un nivellement réel avec 5 transducteurs dans chaque capteur et une fonction de couplage transversal qui conserve systématiquement les exigences de dévers lors de la modification de l'élévation

Spécifications produit pour Table à barres dameuses SE50 VT (A42)

Poids standard 6898 lb 3129 kg
Plage de pose standard 2,55 à 5,0m (8'4" à 16'4") 2,55 à 5,0m (8'4" à 16'4")
Gamme de pose maximale 25 ft 7.64 m
Plage de régimes de la dameuse 300 à 1800tr/min 300 à 1800tr/min
Gamme de vitesse de vibration 0 à 3 000 tr/min 0 à 3 000 tr/min
Profondeur de pose maximale 12 in 305 m
Gamme de la couronne -2 % to +5 % par côté -2 % to +5 % par côté
Gamme de hauteur des rallonges -5mm à +15mm -5mm à +15mm
Largeur minimale - Portes d'extrémité fixées 106 in 2700 mm
Largeur des plaques lisseuses, avant à arrière 12.75 in 324 mm
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité fixées 82 in 2089 mm
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité déposées 62 in 1586 mm
Épaisseur des plaques lisseuses 0.5 in 12.2 mm

Table à barres dameuses SE50 VT (A42) Équipement standard

Entretien et maintenance

  • Kits d'entretien et de réparation

sécurité

  • Klaxon_avertissement

Livraison de matériau

  • Couronne
  • Vanne d'extrémité_manuelle
  • Vis d'épaisseur

Table à barres dameuses SE50 VT (A42) Options

Technologie

  • Assistant de démarrage de pose de revêtement
  • Commande de nivellement Cat

Poste de conduite

  • Parasol/parapluie
  • Pare-soleil_affichage LCD

sécurité

  • Éclairage_route

Livraison de matériau

  • Entretoise de bras de chute
  • Vanne d'extrémité_alimentation
  • Ensembles de rallonges
  • Vanne d'extrémité repliable
  • Vanne d'extrémité chauffé
  • Patin d'arrêt
  • Patin_bord
  • Patin_bord de sécurité
  • Patin_large

Découvrez comment Table à barres dameuses SE50 VT (A42) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Table SE50 VT

Table SE50 VT

Table SE50 VT

Table SE50 VT

Table SE50 VT

Table SE50 VT
Table SE50 VT
Table SE50 VT
Table SE50 VT
Table SE50 VT

Cat AP555

Cat AP555

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

Découvrir la technologie