Bak HE - 798 AC

Bak HE Bak HE - 798 AC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kapasitas
218-276 m3 (285-361 yd3)
218-276 m3 (285-361 yd3)
Bobot Bak Dasar
39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb)
39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb)
Harapan Masa Pakai
40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang
40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang

Spesifikasi Produk untuk Bak HE - 798 AC

Kapasitas 218-276 m3 (285-361 yd3) 218-276 m3 (285-361 yd3)
Bobot Bak Dasar 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb) 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb)
Harapan Masa Pakai 40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang 40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang
Model Alat Berat 798 AC 798 AC
Aplikasi Material Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas
Aplikasi Perawatan dan Lokasi Ideal T/A T/A
Bobot Bak Dasar, Konfigurasi Standar 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb) 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb)
Bobot Lapisan, Standar 2700 kg (6000 lb) 2700 kg (6000 lb)
Material Lapisan 450-500 BHN 450-500 BHN
Opsi Lapisan Kotak batu, pelat mulus, benturan Kotak batu, pelat mulus, benturan
Jarak Bebas Membuang 1,8 m (5 ft 10 in) 1,8 m (5 ft 10 in)
Dengan Heater atau Tanpa Heater Tersedia dengan heater Tersedia dengan heater

Lihat bagaimana Bak HE - 798 AC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Tampak atas

tampak bawah

tampak samping

Tampak atas
tampak bawah
tampak samping

Video singkat Bak HE

Video - Bodies Family Overview

Video singkat Bak HE
Video - Bodies Family Overview

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bak HE - 798 AC

Lihat Penawaran Lainnya