Tampak atas
Tampak atas
tampak bawah
tampak samping
Foto (3)
Video (2)

Bak HP - 793 Bak HP

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kapasitas
152-191 m3 (199-250 yd3)
152-191 m3 (199-250 yd3)
Bobot Bak Dasar
29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lb)
29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lb)
Harapan Masa Pakai
40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang
40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang

Spesifikasi Produk untuk Bak HP - 793

Kapasitas 152-191 m3 (199-250 yd3) 152-191 m3 (199-250 yd3)
Bobot Bak Dasar 29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lb) 29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lb)
Harapan Masa Pakai 40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang 40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang
Model Alat Berat 793 793
Aplikasi Material Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas
Aplikasi Perawatan dan Lokasi Ideal Perpaduan ketahanan, muatan, dan fleksibilitas Perpaduan ketahanan, muatan, dan fleksibilitas
Bobot Bak Dasar, Konfigurasi Standar 29.500 kg (65.000 lb) 29.500 kg (65.000 lb)
Bobot Lapisan, Standar 686 kg (1512 lb) 686 kg (1512 lb)
Material Lapisan 450-500 BHN 450-500 BHN
Opsi Lapisan Batang tumbler, pelat mulus, benturan Batang tumbler, pelat mulus, benturan
Jarak Bebas Membuang 1,63 m (5 ft 4 in) 1,63 m (5 ft 4 in)
Dengan Heater atau Tanpa Heater Tersedia dengan heater Tersedia dengan heater

Lihat bagaimana Bak HP - 793 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bak HP - 793

Lihat Penawaran Lainnya