Bak MSD II - 789

Bak MSD II - 789 Bak MSD II

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kapasitas
130-153 m3 (170-200 yd3)
130-153 m3 (170-200 yd3)
Bobot Bak Dasar
24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lb)
24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lb)
Harapan Masa Pakai
40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang)
40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang)

Spesifikasi Produk untuk Bak MSD II - 789

Kapasitas 130-153 m3 (170-200 yd3) 130-153 m3 (170-200 yd3)
Bobot Bak Dasar 24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lb) 24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lb)
Harapan Masa Pakai 40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang) 40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang)
Model Alat Berat 789 789
Aplikasi Material Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas
Aplikasi Perawatan dan Lokasi Ideal Tambang mapan yang memprioritaskan muatan dibanding ketahanan Tambang mapan yang memprioritaskan muatan dibanding ketahanan
Bobot Bak Dasar, Konfigurasi Standar 24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lb) 24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lb)
Bobot Lapisan, Standar 7000 kg (13.000 lb) 7000 kg (13.000 lb)
Material Lapisan 450 BHN 450 BHN
Opsi Lapisan Kotak batu, pelat mulus, pelat benturan Kotak batu, pelat mulus, pelat benturan
Jarak Bebas Membuang 1,3 m (4 ft 5 in) 1,3 m (4 ft 5 in)
Dengan Heater atau Tanpa Heater Tersedia dengan heater Tersedia dengan heater

Lihat bagaimana Bak MSD II - 789 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Tampak atas

tampak bawah

tampak samping

Tampak atas
tampak bawah
tampak samping

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bak MSD II - 789

Lihat Penawaran Lainnya