Bak MSD II - 785

Bak MSD II - 785 Bak MSD II

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kapasitas
99-122 m3 (130-160 yd3)
99-122 m3 (130-160 yd3)
Bobot Bak Dasar
21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lb)
21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lb)
Harapan Masa Pakai
40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang)
40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang)

Spesifikasi Produk untuk Bak MSD II - 785

Kapasitas 99-122 m3 (130-160 yd3) 99-122 m3 (130-160 yd3)
Bobot Bak Dasar 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lb) 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lb)
Harapan Masa Pakai 40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang) 40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang)
Model Alat Berat 785 785
Aplikasi Material Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas
Aplikasi Perawatan dan Lokasi Ideal Tambang mapan yang memprioritaskan muatan dibanding ketahanan Tambang mapan yang memprioritaskan muatan dibanding ketahanan
Bobot Bak Dasar, Konfigurasi Standar 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lb) 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lb)
Bobot Lapisan, Standar 5000 kg (11.000 lb) 5000 kg (11.000 lb)
Material Lapisan 450-500 BHN 450-500 BHN
Opsi Lapisan Kotak batu, pelat mulus, pelat benturan Kotak batu, pelat mulus, pelat benturan
Jarak Bebas Membuang 1,1 m (3 ft 8 in) 1,1 m (3 ft 8 in)
Dengan Heater atau Tanpa Heater Tersedia dengan heater Tersedia dengan heater

Lihat bagaimana Bak MSD II - 785 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Tampak atas

tampak bawah

tampak samping

Tampak atas
tampak bawah
tampak samping

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview