Bak HP - 789

Bak HP - 789 Bak HP

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kapasitas
143-153 m3 (187-200 yd3)
143-153 m3 (187-200 yd3)
Bobot Bak Dasar
26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lb)
26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lb)
Harapan Masa Pakai
40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang
40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang

Spesifikasi Produk untuk Bak HP - 789

Kapasitas 143-153 m3 (187-200 yd3) 143-153 m3 (187-200 yd3)
Bobot Bak Dasar 26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lb) 26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lb)
Harapan Masa Pakai 40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang 40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang
Model Alat Berat 789D, 793C/D/F, 797F 789D, 793C/D/F, 797F
Aplikasi Material Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas
Aplikasi Perawatan dan Lokasi Ideal Perpaduan ketahanan, muatan, dan fleksibilitas Perpaduan ketahanan, muatan, dan fleksibilitas
Bobot Bak Dasar, Konfigurasi Standar 26.200 kg (57.750 lb) 26.200 kg (57.750 lb)
Bobot Lapisan, Standar 637 kg (1400 lb) 637 kg (1400 lb)
Material Lapisan 450-500 BHN 450-500 BHN
Opsi Lapisan Batang tumbler, pelat mulus, benturan Batang tumbler, pelat mulus, benturan
Jarak Bebas Membuang 1,59 (5 ft 2 in) 1,59 (5 ft 2 in)
Dengan Heater atau Tanpa Heater Tersedia dengan heater Tersedia dengan heater

Lihat bagaimana Bak HP - 789 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Tampak atas

tampak bawah

tampak samping

Tampak atas
tampak bawah
tampak samping

Video singkat Bak HP

Video singkat Bak HP