Bak MSD II - 793

Bak MSD II - 793 Bak MSD II

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kapasitas
160-191 m3 (209-250 yd3)
160-191 m3 (209-250 yd3)
Bobot Bak Dasar
27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb)
27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb)
Harapan Masa Pakai
40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang)
40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang)

Spesifikasi Produk untuk Bak MSD II - 793

Kapasitas 160-191 m3 (209-250 yd3) 160-191 m3 (209-250 yd3)
Bobot Bak Dasar 27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb) 27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb)
Harapan Masa Pakai 40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang) 40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang)
Model Alat Berat 793D/F 793D/F
Aplikasi Material Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas
Aplikasi Perawatan dan Lokasi Ideal Tambang mapan yang memprioritaskan muatan dibanding ketahanan Tambang mapan yang memprioritaskan muatan dibanding ketahanan
Bobot Bak Dasar, Konfigurasi Standar 27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb) 27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb)
Bobot Lapisan, Standar 6000 kg (13.000 lb) 6000 kg (13.000 lb)
Material Lapisan 450 BHN 450 BHN
Opsi Lapisan Kotak batu, batang tumbler, pelat mulus, pelat benturan Kotak batu, batang tumbler, pelat mulus, pelat benturan
Jarak Bebas Membuang 1,1-1,27 m (3 ft 7 in-4 ft 2 in) 1,1-1,27 m (3 ft 7 in-4 ft 2 in)
Dengan Heater atau Tanpa Heater Tersedia dengan heater Tersedia dengan heater

Lihat bagaimana Bak MSD II - 793 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Tampak atas

tampak bawah

tampak samping

Tampak atas
tampak bawah
tampak samping

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview