Bak MSD II - 797F

Bak MSD II Bak MSD II - 797F

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kapasitas
252-268 m3 (330-350 yd3)
252-268 m3 (330-350 yd3)
Bobot Bak Dasar
44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb)
44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb)
Harapan Masa Pakai
40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang)
40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang)

Ikhtisar

Bak Desain Khusus Tambang (MSD II, Mine Specific Design) Cat® menawarkan platform ringan dan dapat disesuaikan yang memberikan fleksibilitas maksimum untuk penggunaan di sebagian besar aplikasi. MSD II adalah bak yang didesain khusus untuk suatu lokasi agar dapat memaksimalkan kinerja berdasarkan aplikasi. Bak ini sangat fleksibel dan tersedia dalam beberapa ukuran untuk memperoleh potensi muatan yang tinggi di berbagai kerapatan material. MSD II adalah bak dasar ringan dengan penutup kanopi penuh dan dilengkapi dengan zona lapisan yang dapat dikonfigurasi untuk memprioritaskan produktivitas dan ketahanan. MSD II adalah bak ringan yang paling banyak dipilih di pasar, sehingga membuktikan nilainya melalui keandalan dan ketahanannya.

Keunggulan

Produktif

Peningkatan potensi muatan dengan rata-rata pengurangan bobot sebesar 14,5% dibandingkan Bak Kemiringan Ganda standar.

Fleksibel

Bak paling fleksibel yang menawarkan berbagai konfigurasi khusus aplikasi.

Efisien

Bak Truk Cat® memiliki ukuran dan desain yang ideal untuk bekerja sebagai bagian dari sistem pengangkutan lengkap, yang membantu Anda mencapai produktivitas tinggi dan biaya per ton terendah.

Spesifikasi Produk untuk Bak MSD II - 797F

Kapasitas 252-268 m3 (330-350 yd3) 252-268 m3 (330-350 yd3)
Bobot Bak Dasar 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb) 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb)
Harapan Masa Pakai 40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang) 40 ribu jam (1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang)
Model Alat Berat 797 797
Aplikasi Material Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas
Aplikasi Perawatan dan Lokasi Ideal Tambang mapan yang memprioritaskan muatan dibanding ketahanan Tambang mapan yang memprioritaskan muatan dibanding ketahanan
Bobot Bak Dasar, Konfigurasi Standar 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb) 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb)
Bobot Lapisan, Standar 8500 kg (18.750 lb) 8500 kg (18.750 lb)
Material Lapisan 450 BHN 450 BHN
Opsi Lapisan Kotak batu, pelat mulus, pelat benturan Kotak batu, pelat mulus, pelat benturan
Jarak Bebas Membuang 1,9 m (6 ft 3 in) 1,9 m (6 ft 3 in)
Dengan Heater atau Tanpa Heater Tersedia dengan heater Tersedia dengan heater

Lihat bagaimana Bak MSD II - 797F dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Tampak atas

tampak bawah

tampak samping

Tampak atas
tampak bawah
tampak samping

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview