Bak HP XL - 797F

Bak HP XL - 797F Bak HP XL

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kapasitas
268 m3 (350 yd3)
268 m3 (350 yd3)
Bobot Bak Dasar
45.500-46.100 kg (100.400-101.700 lb)
45.500-46.100 kg (100.400-101.700 lb)
Harapan Masa Pakai
40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang
40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang

Spesifikasi Produk untuk Bak HP XL - 797F

Kapasitas 268 m3 (350 yd3) 268 m3 (350 yd3)
Bobot Bak Dasar 45.500-46.100 kg (100.400-101.700 lb) 45.500-46.100 kg (100.400-101.700 lb)
Harapan Masa Pakai 40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang 40+ ribu jam; 1-2 siklus rekondisi/pelapisan ulang
Model Alat Berat 797 797
Aplikasi Material Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas Semua material besi dan tanpa besi, lapisan atas
Aplikasi Perawatan dan Lokasi Ideal Distribusi bobot bias depan >36% Distribusi bobot bias depan >36%
Bobot Bak Dasar, Konfigurasi Standar 45.500 kg (100.400 lb) 45.500 kg (100.400 lb)
Bobot Lapisan, Standar 1270 kg (2800 lb) 1270 kg (2800 lb)
Material Lapisan 450-500 BHN 450-500 BHN
Opsi Lapisan Batang tumbler, pelat mulus, benturan Batang tumbler, pelat mulus, benturan
Jarak Bebas Membuang 1,59 (5 ft 2 in) 1,59 (5 ft 2 in)
Dengan Heater atau Tanpa Heater Tersedia dengan heater Tersedia dengan heater

Lihat bagaimana Bak HP XL - 797F dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Tampak atas

tampak bawah

tampak samping

Tampak atas
tampak bawah
tampak samping

Video singkat Bak HP

Video Body Family Overview

Video singkat Bak HP
Video Body Family Overview