Ikhtisar
Tiltrotator Cat® membantu Anda melakukan manuver di lokasi kerja tanpa perlu memosisikan ulang alat berat Anda.
Spesifikasi Utama
Tiltrotator Cat® membantu Anda melakukan manuver di lokasi kerja tanpa perlu memosisikan ulang alat berat Anda.
Menampilkan 1-6 dari 10
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 7-10 Ton Mini Excavator 7-10 Ton |
| Bobot | 672.6 lb 305.1 kg |
| Opsi Antarmuka: Atas-Bawah | Coupler S50/Coupler S50 Coupler S50/Coupler S50 |
| Tinggi Keseluruhan | 37.6 in 956 mm |
| Panjang | 24.1 in 613 mm |
| Lebar Keseluruhan | 26.7 in 678 mm |
| Kecepatan Rotasi | 7 Detik per 1 rotasi penuh 7 Detik per 1 rotasi penuh |
| Rentang Sudut Kemiringan | 40° Kiri/Kanan 40° Kiri/Kanan |
| Kapasitas Bucket Maksimum | 17.7 ft³ 500 l |
| Lebar Bucket Maksimum | 59.1 in 1500 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm) |
| Tekanan Pengoperasian Maksimum | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Hidraulik yang Diperlukan | Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1 |
| Torsi Kemiringan | 19545.4 lb/ft 26500 N·m |
| Torsi Putaran | 2876.5 lb/ft 3900 N·m |
| Kompatibilitas | Hanya kompatibel dengan awalan nomor seri model Mini Excavator berikut: 307.5 (GW7 1 & up) | 308 (GG8 1 & up) | 308 (GW8 1 & up) | 309 (GG9 1 & up) | 309 (GW9 1 & up) | 310 (GWT 1 & up) Hanya kompatibel dengan awalan nomor seri model Mini Excavator berikut: 307.5 (GW7 1 & up) | 308 (GG8 1 & up) | 308 (GW8 1 & up) | 309 (GG9 1 & up) | 309 (GW9 1 & up) | 310 (GWT 1 & up) |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan