| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 7-9 Ton Mini Excavator 7-9 Ton |
| Bobot | 712.1 lb 323 kg |
| Opsi Antarmuka: Atas-Bawah | Pin On (Pin Grabber Coupler)/Coupler S50 Pin On (Pin Grabber Coupler)/Coupler S50 |
| Tinggi Keseluruhan | 37.6 in 956 mm |
| Panjang | 26.2 in 665 mm |
| Lebar Keseluruhan | 24.8 in 630 mm |
| Kecepatan Rotasi | 7 Detik per 1 rotasi penuh 7 Detik per 1 rotasi penuh |
| Rentang Sudut Kemiringan | 40° Kiri/Kanan 40° Kiri/Kanan |
| Kapasitas Bucket Maksimum | 17.7 ft³ 500 l |
| Lebar Bucket Maksimum | 59.1 in 1500 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm) |
| Tekanan Pengoperasian Maksimum | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Hidraulik yang Diperlukan | Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1 |
| Torsi Kemiringan | 19545.4 lb/ft 26500 N·m |
| Torsi Putaran | 2876.5 lb/ft 3900 N·m |
| Kompatibilitas | Hanya kompatibel dengan awalan nomor seri model Mini Excavator berikut: 307.5 (GW7 1 & up) | 308 (GG8 1 & up) | 308 (GW8 1 & up) | 309 (GG9 1 & up) | 309 (GW9 1 & up) Hanya kompatibel dengan awalan nomor seri model Mini Excavator berikut: 307.5 (GW7 1 & up) | 308 (GG8 1 & up) | 308 (GW8 1 & up) | 309 (GG9 1 & up) | 309 (GW9 1 & up) |
Sistem Rotasi Miring TRS8, Pin On (Pin Grabber)/S50, Mini Excavator 7-9 Ton
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Kelas Alat Berat
- Mini Excavator 7-9 Ton
- Mini Excavator 7-9 Ton
- Bobot
- 712.1 lb
- 323 kg
- Opsi Antarmuka: Atas-Bawah
- Pin On (Pin Grabber Coupler)/Coupler S50
- Pin On (Pin Grabber Coupler)/Coupler S50
Ikhtisar
Tiltrotator Cat® membantu Anda melakukan manuver di lokasi kerja tanpa perlu memosisikan ulang alat berat Anda.
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk TRS8, Pin On (Pin Grabber)/S50, Mini Excavator 7-9 Ton
Lihat bagaimana TRS8, Pin On (Pin Grabber)/S50, Mini Excavator 7-9 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Sistem Rotasi Miring
TRS8, Pin On (Pin Grabber)/S50, Mini Excavator 7-9 Ton
Dipilih
- Kelas Alat Berat
- Mini Excavator 7-9 Ton
- Mini Excavator 7-9 Ton
- Bobot
- 712.1 lb
- 323 kg
- Opsi Antarmuka: Atas-Bawah
- Pin On (Pin Grabber Coupler)/Coupler S50
- Pin On (Pin Grabber Coupler)/Coupler S50
Sistem Rotasi Miring
TRS8, Pin On (Pin Grabber)/S50, Mini Excavator 10 Ton
- Kelas Alat Berat
- Mini Excavator 10 Ton
- Mini Excavator 10 Ton
- Bobot
- 712.5 lb
- 323.2 kg
- Opsi Antarmuka: Atas-Bawah
- Pin On (Pin Grabber Coupler)/Coupler S50
- Pin On (Pin Grabber Coupler)/Coupler S50
Sistem Rotasi Miring
TRS8, S45 / S45, Mini Excavator 7-10 Ton
- Kelas Alat Berat
- Mini Excavator 7-10 Ton
- Mini Excavator 7-10 Ton
- Bobot
- 667.6 lb
- 302.8 kg
- Opsi Antarmuka: Atas-Bawah
- Coupler S45/Coupler S45
- Coupler S45/Coupler S45
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk TRS8, Pin On (Pin Grabber)/S50, Mini Excavator 7-9 Ton
Lihat Penawaran Lainnya