Vibratory Soil Compactor CP17

Vibratory Soil Compactor CP17 Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Dengan Kabin
38971 lb
17677 kg
Lebar Pemadatan
84 in
2134 mm
Daya Kotor
174.6 hp
130.2 kW

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Daya Efisien

Daya Efisien

        
  • Diintegrasikan ke sistem pendorong pompa ganda, dua pompa memfasilitasi aliran khusus yang terpisah ke motor penggerak drum dan motor gandar belakang untuk kemampuan perataan dan traksi yang luar biasa saat maju dan mundur.
  •     
  • Didukung oleh engine Cat® C7.1 dengan emisi setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
  •     
  • Mode Eco membatasi RPM engine untuk membantu mengurangi konsumsi bahan bakar.
  •     
  • Timer Pematian Idle Engine mengurangi pembakaran bahan bakar dan waktu idle yang tidak perlu dengan mematikan alat berat setelah prasetel periode idle.
  •     
  • Kipas pendinginan kecepatan variabel beroperasi dengan kecepatan serendah mungkin untuk pendinginan yang optimal.
Kinerja Pemadatan Luar Biasa

Kinerja Pemadatan Luar Biasa

        
  • Amplitudo dan beban linear statis yang tinggi.
  •     
  • Desain bobot eksentris yang eksklusif menghasilkan kinerja yang mulus, keandalan tinggi, dan tingkat kebisingan rendah.
  •     
  • Fungsi Kontrol Kecepatan Otomatis dan Getaran otomatis memudahkan untuk memastikan pemadatan yang konsisten dan berkualitas tinggi.
  •     
  • Opsi Frekuensi Variabel menyediakan rentang frekuensi yang luas untuk membantu memaksimalkan kinerja pemadatan.
  •     
  • Desain padfoot oval yang unik memberikan konsentrasi bobot lebih tinggi dan penetrasi lebih dalam untuk peningkatan upaya pemadatan. Juga tersedia dalam desain pad persegi.
Lingkungan Kerja yang Aman dan Nyaman

Lingkungan Kerja yang Aman dan Nyaman

        
  • Kamera pandangan belakang yang dilengkapi tampilan layar sentuh besar berwarna meningkatkan visibilitas untuk lebih menyempurnakan kontrol dan keselamatan operator.
  •     
  • Kursi pivot dengan tampilan LCD multifungsi dan konsol kontrol yang terintegrasi bergerak mengikuti operator.
  •     
  • Visibilitas yang luar biasa ke bagian depan dan belakang alat berat.
  •     
  • Tingkat suara dan getaran yang rendah untuk kenyamanan dan produktivitas operator yang lebih baik.
  •     
  • Operator dilindungi dari berbagai elemen dengan kanopi surya berperlengkapan standar, kanopi ROPS/FOPS opsional, atau kabin ROPS/FOPS berpengontrol iklim opsional dengan jendela kaca berengsel.
Tingkatkan Kualitas dan Produktivitas dengan Teknologi

Tingkatkan Kualitas dan Produktivitas dengan Teknologi

        
  • Teknologi Cat Compact opsional membantu Anda agar secara konsisten memenuhi target pemadatan secara lebih cepat, seragam, dan dalam lintasan yang lebih sedikit, sehingga menghemat bahan bakar dan mengurangi biaya pengerjaan ulang dan material. 
  •     
  • Machine Drive Power (MDP) eksklusif merupakan pengukuran berbasis energi dan dapat digunakan pada semua jenis tanah.  
Hampir Bebas Perawatan

Hampir Bebas Perawatan

        
  • Hitch yang bebas perawatan dengan bearing berperapat selama masa pakai.
  •     
  • Akses dari permukaan tanah ke ruang engine dan modul pendingin untuk kemudahan servis dan pengambilan sampel cairan.
  •     
  • Pantau kondisi cairan dengan pengambilan sampel secara teratur untuk membantu memperpanjang interval penggantian hingga 500 jam oli engine, 3000 jam oli hidraulik, dan 12.000 jam cairan pendingin
  •     
  • Interval perawatan yang diperpanjang tidak hanya mengurangi waktu penonaktifan tetapi mengurangi jumlah cairan dan filter yang diganti selama masa pakai alat berat.
  •     
  • VisionLink® menghilangkan spekulasi dari pengelolaan armada Anda, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan*, dengan menyediakan informasi terkait kebutuhan perawatan, jam kerja alat berat, lokasi, penggunaan bahan bakar, waktu idle, dan kode diagnostik, dan lainnya melalui dasbor interaktif di perangkat seluler atau desktop, sehingga membantu Anda mengambil keputusan yang tepat untuk menurunkan biaya, mempermudah perawatan, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan di lokasi kerja. 

* Ketersediaan bidang data dapat bervariasi menurut produsen peralatan dan disediakan melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API, Application Programming Interface).
Keberlanjutan

Keberlanjutan

        
  • Engine Cat C7.1 mengeluarkan emisi setara EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE.
  •     
  • Engine Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini* hingga: 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester) dan 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair). Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya.
        *Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional.
  •     
  • Operator yang terlatih adalah aset yang sangat berharga. Operator yang terlatih meningkatkan keuntungan Anda dengan memaksimalkan produktivitas, menghindari waktu henti yang mahal, dan menjaga keselamatan di lokasi kerja yang dapat membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
  •     
  • Interval perawatan yang diperpanjang tidak hanya mengurangi waktu henti, tetapi dapat mengurangi jumlah cairan dan filter yang diganti selama masa pakai alat berat. Perpanjang interval penggantian hingga 500 jam oli engine, 3000 jam oli hidraulik, dan 12.000 jam cairan pendingin
  •     
  • Kinerja dan keselamatan dapat ditingkatkan dengan kamera standar dan kamera opsional yang hasilnya dapat dilihat pada tampilan dalam kabin
  •     
  • Teknologi Cat Compact membantu Anda agar secara konsisten memenuhi target pemadatan secara lebih cepat, seragam, dan dalam lintasan yang lebih sedikit, sehingga menghemat bahan bakar dan mengurangi biaya pengerjaan ulang dan material.
  •     
  • Layanan Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S•O•S℠) Cat membantu menunjukkan masalah keausan berlebih, cairan terkontaminasi, atau masalah “tak terlihat” lainnya yang dapat mempersingkat umur komponen. Pada banyak kasus, Anda dapat memperpanjang interval penggantian oli dan cairan pendingin dengan menggunakan monitoring cairan. Hubungi dealer Cat Anda atau baca buku petunjuk pengoperasian dan perawatan alat berat untuk informasi selengkapnya.

Spesifikasi Produk untuk CP17

Bobot Kerja - Dengan Kabin 38971 lb 17677 kg
Bobot Kerja – Dengan Kanopi Sinar Matahari 37880 lb 17182 kg
Bobot Kerja - Dengan Kanopi ROPS/FOPS 38266 lb 17357 kg
Bobot - Drum dengan Kabin 26288 lb 11924 kg
Bobot - Drum dengan Kanopi Sinar Matahari 25869 lb 11734 kg
Bobot - Drum dengan Kanopi ROPS/FOPS 25990 lb 11789 kg
Catatan (1) Bobot kerja merupakan perkiraan dan mencakup cairan penuh serta operator 80 kg (176 lb). Bobot kabin mencakup pemanas dan AC. Bobot kerja merupakan perkiraan dan mencakup cairan penuh serta operator 80 kg (176 lb). Bobot kabin mencakup pemanas dan AC.
Lebar Pemadatan 84 in 2134 mm
Panjang Keseluruhan 20.1 ft 6.1 m
Lebar Keseluruhan 7.8 ft 2.4 m
Tinggi Maksimum 10.2 ft 3.1 m
Diameter Drum - Antar-Pad 61 in 1550 mm
Jarak Roda 9.5 ft 2.9 m
Daya Kotor 174.6 hp 130.2 kW
Daya Engine - ISO 14396 173 hp 129 kW
Daya Bersih - ISO 9249 145.5 hp 108.5 kW
Daya Bersih - SAE J1349:2011 143.8 hp 107.2 kW
Catatan (1) Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel engine apabila dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maksimum, air cleaner, dan alternator. Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel engine apabila dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maksimum, air cleaner, dan alternator.
Model Engine C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Emisi Setara EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE Setara EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE
Langkah 5.3 in 135 mm
Diameter 4.1 in 105 mm
Frekuensi Getaran - Standar 1680 VPM 28 Hz
Rentang Opsi Frekuensi Variabel 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm)
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.083 in 2.1 mm
Amplitudo Nominal - Rendah 0.039 in 0.98 mm
Gaya Sentrifugal - Maksimum 75234 lb 335 kN
Gaya Sentrifugal - Minimum 35163 lb 156 kN
Jarak Bebas ke Tanah 17.2 in 438 mm
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan 21 in 534 mm
Radius Putar - Di Dalam Tepi Drum 12.1 ft 3.7 m
Kecepatan Travel - Maksimum 7.1 mile/h 11.4 km/h
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 87.7 gal (AS) 332 l
Sistem Pendinginan 7.5 gal (AS) 28.3 l
Oli Engine - Dengan Filter 4.6 gal (AS) 17.4 l
Rumah Eccentric Weight (digabungkan) 6.9 gal (AS) 26 l
Gandar dan Final Drive 6.3 gal (AS) 24 l
Tangki Hidraulik 13.2 gal (AS) 50 l
Dapat didaur ulang 97% 97%

CP17 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kanopi Matahari Baja dengan Susuran Tangan, Matras Lantai, Kursi Vinyl
  • Kursi Dapat Disetel dengan Konsol Terintegrasi
  • Layar LCD dengan Pelindung Vandalisme yang Dapat Dikunci
  • Kolom Kemudi yang dapat Disetel Kemiringannya dengan Tempat Minuman Terintegrasi
  • Sistem Kamera Pandangan Belakang dengan Tampilan Layar Sentuh Berwarna
  • Sabuk Pengaman Visibilitas Tinggi 50 mm (2 in)
  • Keluaran Daya 12 volt
  • Klakson, Alarm Mundur

SISTEM GETARAN

  • Padfoot Drum - Pad Oval atau Persegi
  • Rumah Eccentric Weight Gaya Pod
  • Amplitudo Ganda, Frekuensi Tunggal
  • Fungsi Auto-vibe
  • Scraper Baja Ganda yang Dapat Disetel

SOLUSI TEKNOLOGI

  • VisionLink®

POWERTRAIN

  • Engine Cat® C7.1
  • Air Cleaner, Elemen Ganda
  • Sakelar Throttle Tiga Kecepatan termasuk Mode Eco
  • Kontrol Kecepatan Otomatis (ASC)
  • Pompa Pendorong Ganda; Satu untuk Penggerak Drum, Satu untuk Gandar Belakang
  • Filter Bahan Bakar, Separator Air, Pompa Priming, Indikator Air
  • Radiator Miring/Oil Cooler Hidraulik
  • Sistem Pengereman Ganda
  • Transmisi Hidrostatik Dua Kecepatan
  • Diferensial Selip Terbatas

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 24 Volt
  • Alternator 100 ampere
  • Kapasitas Baterai Start Dingin 750 Amp

LAINNYA

  • Penutup Engine, Hidraulik, dan Tangki Bahan Bakar Dapat Dikunci
  • Pengukur Inspeksi untuk Tingkat Oli Hidraulik dan Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Katup Pengambilan Sampel S·O·S℠: Oli Engine, Oli Hidraulik, dan Cairan Pendingin
  • Lampu Kerja Halogen (4)

CP17 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kanopi ROPS/FOPS dengan Susuran Tangan, Matras Lantai, Kursi Vinyl
  • Kabin ROPS/FOPS dengan Kontrol Iklim, Kursi Kain, Kaca Spion Luar
  • Sun Visor (Kabin)
  • Tirai Gulung (Kabin)

SISTEM GETARAN

  • Frekuensi Variabel

SOLUSI TEKNOLOGI

  • Pengukuran - Machine Drive Power (MDP)

POWERTRAIN

  • Pelindung Transmisi

LAINNYA

  • Lampu Kerja Halogen (8)
  • Suar Berputar Amber

Lihat bagaimana CP17 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Vibratory Soil Compactor CP17

Vibratory Soil Compactor CP17

Vibratory Soil Compactor CP17
Vibratory Soil Compactor CP17

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Machine Drive Power adalah sistem pengukuran berbasis energi yang mengaitkan pemadatan dengan resistan rolling untuk memberikan informasi tentang kekakuan tanah. Fitur ini dilengkapi sistem Pemetaan opsional, yang akan membantu operator memvisualisasikan pekerjaan saat sedang berlangsung, dan memastikan compactor mencakup seluruh lokasi kerja dan menghasilkan pekerjaan yang seragam.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CP17

Lihat Penawaran Lainnya