CS11 GC Vibratory Soil Compactor
CS11 GC Vibratory Soil Compactor
CS11 GC Vibratory Soil Compactor
CS11 GC Vibratory Soil Compactor
Foto (8)
Video (1)
Tampilan 360 (1)

CS11 GC Vibratory Soil Compactor Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Dengan Kabin
24769 lb
11235 kg
Lebar Pemadatan
84 in
2134 mm
Daya Kotor
112.4 hp
83.8 kW

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Daya yang Andal

Daya yang Andal

        
  • Kemampuan menanjak yang unggul dihasilkan dari desain pompa propel tunggal.
  •     
  • Didukung oleh Engine Cat® C4.4 yang memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS, dan Stage IIIA UE.
  •     
  • Mode Eco membatasi RPM engine untuk membantu mengurangi konsumsi bahan bakar.
Ruang Operator yang Nyaman dan Ergonomik

Ruang Operator yang Nyaman dan Ergonomik

        
  • Ruang operator yang terpasang ISO dan alas lantai karet membantu mengurangi kebisingan dan getaran untuk kenyamanan selama pengoperasian.
  •     
  • Kontrol yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya mudah digunakan dan tampilan besar memberikan informasi mengenai kinerja alat berat untuk operator.
  •     
  • Kursi, sandaran lengan, dan kolom kemudi dapat disetel untuk kenyamanan sepanjang hari.
  •     
  • Operator dilindungi dari berbagai elemen dengan kanopi surya berperlengkapan standar, kanopi ROPS/FOPS opsional, atau kabin ROPS/FOPS berpengontrol iklim opsional dengan jendela kaca berengsel.
  •     
  • Upgrade kursi vinil standar yang dapat disetel ke kursi bersuspensi vinil dengan sandaran lengan untuk peningkatan kenyamanan operator. Opsi kursi mewah bersuspensi udara dengan sandaran belakang tinggi tersedia untuk konfigurasi kabin. 
Fitur Keselamatan

Fitur Keselamatan

        
  • Pijakan bersudut, susuran tangan, dan permukaan antigelincir membantu memberikan stabilitas saat masuk dan keluar ruang operator. 
  •     
  • Kaca spion internal dan eksternal tersedia untuk membantu operator dengan leluasa melihat lokasi kerja.
  •     
  • Tingkatkan visibilitas dengan kamera pandangan belakang opsional yang dilengkapi tampilan layar sentuh besar berwarna untuk lebih menyempurnakan kontrol dan keselamatan operator.
  •     
  • Sensor kursi yang mendeteksi kehadiran operator opsional dan sakelar sabuk pengaman.
Kinerja Pemadatan Prima

Kinerja Pemadatan Prima

        
  • Desain bobot eksentris yang eksklusif menghasilkan kinerja yang mulus, keandalan tinggi, dan tingkat kebisingan rendah dengan interval perawatan 3 tahun, 3000 jam.
  •     
  • Amplitudo dan beban linear statis yang tinggi.
  •     
  • Fungsi auto-vibe memudahkan untuk memastikan pemadatan yang konsisten dan berkualitas tinggi.
  •     
  • Tingkatkan keserbagunaan alat berat dengan penambahan kit selubung padfoot persegi, agar alat berat smooth drum Anda dapat memadatkan material semikohesif dan kohesif.
  •     
  • Konfigurasi drum MicroVibe™ opsional memberikan kisaran amplitudo yang lebih rendah dibandingkan drum standar untuk aplikasi yang peka getaran.
  •     
  • Upgrade CS11 GC ke kelas ukuran yang lebih berat untuk penggunaan di berbagai lokasi kerja dan ketebalan angkat dengan kit bobot XT opsional.
Tingkatkan Kualitas dan Produktivitas dengan Teknologi

Tingkatkan Kualitas dan Produktivitas dengan Teknologi

        
  • Teknologi Cat Compact opsional membantu Anda agar secara konsisten memenuhi target pemadatan secara lebih cepat, seragam, dan dalam lintasan yang lebih sedikit, sehingga menghemat bahan bakar dan mengurangi biaya pengerjaan ulang dan material. 
  •     
  • Machine Drive Power (MDP) eksklusif merupakan pengukuran berbasis energi dan dapat digunakan pada semua jenis tanah, baik dalam mode statis maupun mode getaran. 
  •     
  • Compaction Meter Value (CMV) adalah sistem pengukuran berbasis akselerometer untuk tanah granular, yang hanya mengukur ketika sistem getaran aktif. 
Hampir Bebas Perawatan

Hampir Bebas Perawatan

        
  • Hitch yang bebas perawatan dengan bearing berperapat selama masa pakai.
  •     
  • Akses dari permukaan tanah ke semua titik perawatan untuk kemudahan servis dan pengambilan sampel cairan.
  •     
  • Pantau kondisi cairan dengan pengambilan sampel secara teratur untuk membantu memperpanjang interval penggantian hingga 500 jam oli engine, 3000 jam oli hidraulik, dan 12.000 jam cairan pendingin
  •     
  • Interval perawatan yang diperpanjang tidak hanya mengurangi waktu penonaktifan tetapi mengurangi jumlah cairan dan filter yang diganti selama masa pakai alat berat.
  •     
  • VisionLink® menghilangkan spekulasi dari pengelolaan armada Anda, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan*, dengan menyediakan informasi terkait kebutuhan perawatan, jam kerja alat berat, lokasi, penggunaan bahan bakar, waktu idle, dan kode diagnostik, dan lainnya melalui dasbor interaktif di perangkat seluler atau desktop, sehingga membantu Anda mengambil keputusan yang tepat untuk menurunkan biaya, mempermudah perawatan, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan di lokasi kerja. 

* Ketersediaan bidang data dapat bervariasi menurut produsen peralatan dan disediakan melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API, Application Programming Interface).

Spesifikasi Produk untuk CS11 GC

Bobot Kerja - Dengan Kabin 24769 lb 11235 kg
Bobot Kerja – Dengan Kanopi Sinar Matahari 24038 lb 10904 kg
Bobot Kerja - Dengan Kanopi ROPS/FOPS 24430 lb 11081 kg
Bobot - Drum dengan Kabin 13602 lb 6170 kg
Bobot - Drum dengan Kanopi Sinar Matahari 13354 lb 6058 kg
Bobot - Drum dengan Kanopi ROPS/FOPS 13507 lb 6127 kg
Catatan (1) Bobot kerja merupakan perkiraan dan mencakup cairan penuh serta operator 75 kg (165 lb). Bobot kabin mencakup pemanas dan AC. Bobot kerja merupakan perkiraan dan mencakup cairan penuh serta operator 75 kg (165 lb). Bobot kabin mencakup pemanas dan AC.
Lebar Pemadatan 84 in 2134 mm
Panjang Keseluruhan 18.7 ft 5.7 m
Lebar Keseluruhan 7.5 ft 2.3 m
Tinggi Maksimum 9.9 ft 3.03 m
Diameter Drum 60.4 in 1535 mm
Jarak Roda 9.8 ft 3 m
Lebar Drum 84 in 2134 mm
Daya Kotor 112.4 hp 83.8 kW
Daya Engine - ISO 14396 111.3 hp 83 kW
Daya Bersih - ISO 9249 106.5 hp 79.4 kW
Daya Bersih - SAE J1349:2011 105.3 hp 78.5 kW
Catatan (1) Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel engine apabila dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maksimum, air cleaner, dan alternator. Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel engine apabila dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maksimum, air cleaner, dan alternator.
Model Engine Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE
Langkah 5 in 127 mm
Diameter 4.1 in 105 mm
Jarak Bebas ke Tanah 20.4 in 518 mm
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan 19.4 in 492 mm
Radius Putar - Di Dalam Tepi Drum 12.7 ft 3.9 m
Kecepatan Travel - Maksimum 6.8 mile/h 11 km/h
Beban Linear Statis - Dengan ROPS/FOPS 154.8 lb/in 27.6 kg/cm
Lebar Pemadatan 84 in 2134 mm
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 65.5 gal (AS) 248 l
Sistem Pendinginan 4.9 gal (AS) 18.5 l
Oli Engine - Dengan Filter 2.5 gal (AS) 9.5 l
Rumah Eccentric Weight (digabungkan) 6.9 gal (AS) 26 l
Gandar dan Final Drive 2.6 gal (AS) 10 l
Tangki Hidraulik 6.1 gal (AS) 23 l
Dapat didaur ulang 94% 94%
Rentang Opsi Frekuensi Variabel 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm)
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.079 in 2 mm
Amplitudo Nominal - Rendah 0.039 in 1 mm
Gaya Sentrifugal - Maksimum 56200 lb 250 kN
Gaya Sentrifugal - Minimum 33500 lb 149 kN
Beban Linear Statis - Dengan Kabin 161.9 lb/in 28.9 kg/cm
Beban Linear Statis - Dengan Kanopi Surya 159 lb/in 28.4 kg/cm
Beban Linear Statis - Dengan Kanopi ROPS/FOPS 160.8 lb/in 28.7 kg/cm
Frekuensi Getaran - Standar 30-33 Hz 30-33 Hz
Frekuensi Getaran - Standar 1800-1980 vpm 1800-1980 vpm
Frekuensi Getaran - Mode Eco 28,6-30 Hz 28,6-30 Hz
Frekuensi Getaran - Mode Eco 1716-1800 vpm 1716-1800 vpm
Ban 23,1 x 26 23,1 x 26

CS11 GC Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kanopi Surya dengan Susuran Tangan, Alas Lantai, Kaca Spion Dalam
  • Kursi Vinil yang Dapat Disetel
  • Kolom Kemudi yang Dapat Disetel Kemiringannya
  • Sabuk Pengaman Visibilitas Tinggi 76 mm (3 in)
  • Keluaran Daya 12 volt
  • Klakson, Alarm Mundur

SISTEM GETARAN

  • Smooth Drum
  • Rumah Eccentric Weight Gaya Pod
  • Amplitudo Ganda, Frekuensi Ganda
  • Fungsi Auto-vibe
  • Scraper Baja Belakang yang Dapat Disetel

SOLUSI TEKNOLOGI

  • VisionLink®

POWERTRAIN

  • Engine Cat® C4.4
  • Pompa Propel Tunggal
  • Filter Bahan Bakar, Separator Air, Pompa Priming, Indikator Air
  • Sistem Pengereman Ganda
  • Radiator/Oil Cooler Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik Dua Kecepatan
  • Diferensial Selip Terbatas

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 120 ampere
  • Kapasitas Baterai Start Dingin 900 Amp
  • Sakelar Pemutus Baterai

LAINNYA

  • Pengukur Inspeksi untuk Tingkat Oli Hidraulik dan Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Katup Pengambilan Sampel S·O·S℠: Oli Engine, Oli Hidraulik, dan Cairan Pendingin
  • Lampu Kerja (2 Depan, 2 Belakang)

CS11 GC Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kanopi ROPS/FOPS dengan Susuran Tangan, Alas Lantai, Kaca Spion Dalam
  • Kabin ROPS/FOPS dengan Kontrol Iklim, Alat Lantai, Kaca Spion Luar
  • Kursi Bersuspensi Vinil
  • Kursi Mewah Bersuspensi Udara dengan Sandaran Belakang Tinggi (Kabin)
  • Pelindung Sinar Matahari/Serpihan (Kanopi)
  • Tirai Gulung (Kabin)
  • Kaca Spion Dalam (Kabin)
  • Kaca Spion Luar (Kanopi)
  • Kamera Pandangan Belakang dengan Tampilan Layar Sentuh Berwarna
  • Sakelar Sabuk Pengaman
  • Kit Peredam Suara

SISTEM GETARAN

  • Kit Shell Selubung yang Dapat Dilepas - Pad Oval atau Persegi
  • MicroVibe™
  • Scraper Baja Ganda yang Dapat Disetel
  • Scraper Poliuretana Ganda yang Dapat Disetel

SOLUSI TEKNOLOGI

  • Penonaktifan Jarak Jauh
  • Pengukuran - Machine Drive Power (MDP)
  • Pengukuran - Compaction Meter Value (CMV)
  • Sensor Kecepatan Alat Berat

POWERTRAIN

  • Pelindung Transmisi

LAINNYA

  • Temperatur Ambien Tinggi, Pengisian Oli di Pabrik
  • Ban dengan Tapak Flotation atau Lug
  • Paket Upgrade Lampu (4 Depan, 4 Belakang)
  • Suar Berputar Amber
  • Kit Bobot XT

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

Compaction

Pilih
Compaction
Cat Compaction dengan Machine Drive Power (MDP, Daya Penggerak Alat Berat)
Cat Compaction dengan Nilai Meteran Pemadatan (CMV, Compaction Meter Value)

Machine Drive Power adalah sistem pengukuran berbasis energi yang mengaitkan pemadatan dengan resistan rolling untuk memberikan informasi tentang kekakuan tanah. Fitur ini dilengkapi sistem Pemetaan opsional, yang akan membantu operator memvisualisasikan pekerjaan saat sedang berlangsung, dan memastikan compactor mencakup seluruh lokasi kerja dan menghasilkan pekerjaan yang seragam.

Jelajahi Teknologi

Compaction Meter Value adalah sistem berbasis akselerometer yang memberikan indikasi kekakuan material. Sistem ini tersedia di vibratory soil compactor drum halus dan vibratory asphalt compactor tandem. Pengukuran hanya dilakukan ketika sistem getaran aktif, dan memberikan nilai tanpa satuan yang berasal dari data tercatat yang menunjukkan kekakuan komposit.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana CS11 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CS11 GC

Lihat Penawaran Lainnya