D11

Dozer Besar D11

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
Cat® C32
Cat® C32
Daya Engine – Bersih SAE J1349/ISO 9249 - Maju
850 hp
634 kW
Bobot Kerja
235,507 lb
106 824 kg

Ikhtisar

Menjadikan yang Terbaik Lebih Baik.

Dozer Cat ® D11 menghadirkan produktivitas yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah — untuk penurunan hingga 6% biaya total per meter kubik timbunan dibandingkan model sebelumnya. Dilengkapi dengan fitur peningkat kinerja, D11 membantu meningkatkan efisiensi operasi pembuldoseran Anda. Pembagi torsi dengan kopling stator secara otomatis membebaskan stator saat torsi tidak diperlukan, sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi drivetrain untuk penghematan konsumsi bahan bakar. Gerak mundur dengan horsepower tinggi mempercepat perjalanan nonproduktif untuk mengurangi waktu siklus, sementara hidraulik sensor beban memberikan lebih banyak daya ke dozer, sehingga meningkatkan daya respons dan menambah efisiensi bahan bakar. Teknologi canggih diintegrasikan sepenuhnya ke dozer, sehingga menghasilkan alat berat yang cerdas dan memberikan informasi yang lebih banyak kepada operator untuk memaksimalkan produktivitas operasi Anda.

Keunggulan

Peningkatan Efisiensi Bahan Bakar Hingga 8%

Dengan hidraulik sensor beban dan konverter torsi kopling stator baru

Peningkatan Produktivitas & Efisiensi Hampir 8%

Berkat daya tinggi saat mundur, konverter torsi kopling stator, dan silinder kemiringan yang dipanjangkan

Hingga 5% Penurunan Biaya Perawatan & Perbaikan

Berkat desain selubung dan rangka baru, bearing yang lebih baik,
sambungan pin yang didesain ulang, bak penampung oli 30% yang lebih besar—dan masih banyak lagi

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

KINERJA & EFISIENSI

KINERJA & EFISIENSI

  • Pembagi torsi dengan kopling stator secara otomatis membebaskan stator saat torsi tidak diperlukan, sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi drivetrain untuk penghematan konsumsi bahan bakar.
  • Gerak mundur dengan horsepower tinggi mempercepat perjalanan nonproduktif untuk waktu siklus yang lebih cepat dan meningkatkan produktivitas hingga 8%.
  • Sistem hidraulik dengan sensor beban efisiensi tinggi meningkatkan respons implement hidraulik dan efisiensi bahan bakar.
  • Tampilan layar sentuh multifungsi dalam kabin merupakan gerbang operator untuk memonitor kinerja alat berat dan menawarkan cara yang mudah untuk mengubah parameter alat berat guna menyesuaikan kinerja dengan tugas yang sedang ditangani.
Cat

KENYAMANAN OPERATOR

  • Kabinnya tak tertandingi, dengan ergonomik yang lebih baik, kursi suspensi udara yang dapat disetel sepenuhnya, dan kontrol yang mudah diakses dan dioperasikan.
  • Undercarriage bersuspensi menyerap benturan dan mengurangi beban kejut yang ditransfer ke undercarriage hingga 50%, sehingga menghasilkan pengendaraan yang lebih mulus dan lebih nyaman.
  • Kemudi elektronik yang ringan, kontrol ripper dan dozer yang mudah diakses, serta dapat bermanuver dengan pasti dan presisi.
  • Isolasi standar yang dipasang pada kabin mengurangi kebisingan dan getaran, dan lubang sirkulasi udara yang ditempatkan secara tepat mendistribusikan aliran udara secara merata untuk kenyamanan maksimum.
KESELAMATAN

KESELAMATAN

  • Ruang operator menawarkan visibilitas yang luar biasa, dengan kaca spion yang diletakkan secara strategis, garis pandang yang jelas ke area kerja depan dan belakang, serta sistem pandangan 360 opsional untuk tampilan luas yang menyeluruh.
  • Tangga akses elektrik meningkatkan akses masuk dan keluar serta telah diperbarui dengan kemampuan pengangkatan dan penurunan saat engine mati. Opsi ayun pintu kabin tersedia untuk memudahkan pembukaan ke sisi kiri atau kanan.
  • Lampu akses dapat dikontrol dari kabin atau pusat listrik di permukaan tanah. Operator dapat keluar dari alat berat diterangi oleh lampu keluar tunda.
Cat

TEKNOLOGI & INOVASI

  • Blade Assist Otomatis (ABA, Automatic Blade Assist) dilengkapi kemiringan ganda sebagai fitur standar, yang mengotomatiskan gerakan blade ke beberapa posisi pitch utama yang telah ditentukan.
  • AutoCarry™ (opsional) menyediakan kontrol blade otomatis selama segmen pengangkutan, yang membantu menjaga selip di tingkat optimal untuk kinerja terbaik, sehingga meningkatkan produktivitas hingga 15%.
  • Kontrol Ripper Otomatis (opsional) secara otomatis menyesuaikan kecepatan engine dan kedalaman ripper untuk meminimalkan selip track, sehingga mengurangi keletihan operator dan menurunkan tingkat keausan pada alat berat.
  • Cat Grade dengan 3D menghasilkan pemosisian pinggiran tajam yang presisi, sehingga tidak diperlukan lagi tiang dan kabel di blade. Sistem ini juga mengurangi kebutuhan akan pemasangan patok dan pemeriksaan kemiringan.
Cat

SOLUSI CAT MINESTAR™

  • D11 yang keluar dari pabrik sudah siap diintegrasikan dengan teknologi Cat MineStar™, yang semakin meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keselamatan.
  • MineStar Command untuk pembuldoseran menawarkan beberapa tingkat kontrol jarak jauh dan bahkan operasi semiotonom, sehingga membantu meningkatkan keselamatan dan kenyamanan operator serta produktivitas armada dozer.
  • Fitur Kontrol Blade Otomatis di MineStar Terrain memberikan otomatisasi penuh, beban blade penuh, dan proteksi overcut yang terintegrasi ke sistem kontrol alat berat.
  • MineStar Terrain untuk pembuatan kemiringan memonitor badan bijih, ketinggian teras (bench), waktu siklus, dan volume material yang dipotong dan diisikan. Input dari kantor memberi tahu operator tentang di mana mereka harus menggali atau memotong, berapa jumlah material yang harus dipindahkan, kapan material telah cukup banyak dipindahkan, dan bahkan jika material dipindahkan terlalu banyak.
Cat

KEMUDAHAN SERVIS

  • Sistem AutoLube, dengan kemampuan pengisian dan pemutusan otomatis di permukaan tanah, mengurangi perawatan harian.
  • Titik perawatan yang dikelompokkan meminimalkan gerakan di sekeliling alat berat, dan akses dari permukaan tanah memudahkan servis untuk cairan dan kontrol elektrik utama.
  • Kapasitas wadah oli yang 30% lebih besar memperpanjang interval perawatan terencana 500 jam dan sistem pendinginan tunggal lebih mudah dibersihkan.
  • Dengan sambungan pin yang didesain ulang, pengeboran garis tidak diperlukan lagi dan penggantian sisipan bearing di trunnion lengan dorong dan blade ripper menjadi mudah.
  • Monitoring cairan yang terus-menerus di semua kompartemen, termasuk monitoring cairan langsung di tangki hidraulik dan tangki persediaan poros pivot, sehingga memperpanjang masa pemakaian.

Spesifikasi Produk untuk D11

Model Engine Cat® C32 Cat® C32
Daya Engine – Bersih SAE J1349/ISO 9249 - Maju 850 hp 634 kW
Kapasitas Silinder 1959 in³ 32.1 l
Daya Engine – Bersih SAE J1349/ISO 9249 - Mundur 955 hp 712 kW
Catatan (1) *Tidak termasuk semua rerugi kipas. *Tidak termasuk semua rerugi kipas.
Catatan (2) Peringkat kecepatan engine di 1800 rpm. Peringkat kecepatan engine di 1800 rpm.
Catatan (3) Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan air cleaner, muffler, alternator, kipas, dan kontrol emisi engine yang diperlukan. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan air cleaner, muffler, alternator, kipas, dan kontrol emisi engine yang diperlukan.
Bobot Kerja 235,507 lb 106 824 kg
Bobot Kerja - Carrydozer 250665 lb 113700 kg
Catatan (1) Bobot Kerja D11: Mencakup silinder kemiringan blade, cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, ROPS, kabin FOPS, buldozer 11U ABR, ripper shank tunggal dengan alat penarik pin, bahan bakar cepat, shoe ES 710 mm (28 in), dan operator. Bobot Kerja D11: Mencakup silinder kemiringan blade, cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, ROPS, kabin FOPS, buldozer 11U ABR, ripper shank tunggal dengan alat penarik pin, bahan bakar cepat, shoe ES 710 mm (28 in), dan operator.
Catatan (2) Bobot Kerja D11 CD: Mencakup pelumas, cairan pendingin, tangki bahan bakar penuh, shoe servis ekstrem 915 mm (36 in), Carrydozer 11, ripper shank tunggal, dan operator. Bobot Kerja D11 CD: Mencakup pelumas, cairan pendingin, tangki bahan bakar penuh, shoe servis ekstrem 915 mm (36 in), Carrydozer 11, ripper shank tunggal, dan operator.
Kapasitas Semi-Universal (SU)* 35.6 yd³ 27.2 m³
Lebar Semi-Universal (SU)* Dengan Bit Ujung 219.8 in 5584 mm
Kapasitas U-Blade 45 yd³ 34.4 m³
Lebar U-Blade 249.6 in 6340 mm
Reklamasi Universal - Kapasitas blade (SAE J1265) 55 yd³ 42 m³
Reklamasi Universal - Lebar dengan blade (dengan bit ujung) 251.8 in 6395 mm
Carry Dozer - Kapasitas blade (SAE J1265) 57 yd³ 43.6 m³
Carry Dozer - Lebar dengan blade (dengan bit ujung) 263.9 in 6704 mm
Model Engine Cat® C32 Cat® C32
Kapasitas Silinder 1959 in³ 32.1 l
Daya Engine – Bersih SAE J1349/ISO 9249 - Maju 850 hp 634 kW
Daya Engine – Bersih SAE J1349/ISO 9249 - Mundur 957 hp 714 kW
Catatan (1) *Tidak termasuk semua rerugi kipas. *Tidak termasuk semua rerugi kipas.
Catatan (2) Peringkat kecepatan engine di 1800 rpm. Peringkat kecepatan engine di 1800 rpm.
Catatan (3) Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan air cleaner, muffler, alternator, kipas, dan kontrol emisi engine yang diperlukan. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan air cleaner, muffler, alternator, kipas, dan kontrol emisi engine yang diperlukan.
Tangki Bahan Bakar - Volume Total 500 gal (AS) 1895 l
Tangki Bahan Bakar - Volume yang Dapat Digunakan 475 gal (AS) 1800 l
Tipe Pompa Pompa piston kapasitas silinder variabel Pompa piston kapasitas silinder variabel
Output Pompa Gabungan - Implement 177 gpm 670 L/min
Tipe Shoe Servis Ekstrem Servis Ekstrem
Lebar - Shoe 28 in 710 mm
Lebar - Shoe - CD 36 in 915 mm
Shoe/Sisi 41 41
Tinggi Grouser 4 in 102 mm
Pitch 12.5 in 318 mm
Jarak Bebas ke Tanah* 30.6 in 777 mm
Pengukur Track 114 in 2896 mm
Panjang - Track di Permukaan Tanah 175 in 4444 mm
Area Kontak dengan Tanah 9781 in² 6.3 m²
Area Kontak dengan Tanah - CD 12605 in² 8.1 m²
Track Roller/Sisi 8 8
Jumlah Carrier Roller 1 per sisi (opsional) 1 per sisi (opsional)
1,0 Maju 2.5 mile/h 4 km/h
2,0 Maju 4.4 mile/h 7 km/h
3,0 Maju 7.6 mile/h 12.2 km/h
1,0 Mundur 3 mile/h 4.8 km/h
2,0 Mundur 5.3 mile/h 8.5 km/h
3,0 Mundur 9.1 mile/h 14.7 km/h
Gaya Tarik Drawbar - 3 Maju 46250 ft·lbf 205.8 kN
Gaya Tarik Drawbar - 1 Maju 148200 ft·lbf 659.2 kN
Gaya Tarik Drawbar - 2 Maju 82300 ft·lbf 366.1 kN
Gaya penetrasi Maksimum * (shank vertikal) 66000 lb 294 kN
Kedalaman penetrasi maksimum (tip standar) 63.5 in 1612 mm
Gaya Ungkit 148510 lb 661 kN
Gaya penetrasi Maksimum * (shank vertikal) 66110 lb 294 kN
Kedalaman penetrasi maksimum (tip standar) 85.5 in 2172 mm
Gaya Ungkit 148510 lb 661 kN
Lebar Batang Keseluruhan 131.1 in 3330 mm
Gaya Penetrasi Maksimum - Shank Vertikal 77350 lb 344 kN
Penetrasi Maksimum - Tip Standar 43.3 in 1100 mm
Gaya Ungkit - Ripper Multi-Shank dengan Satu Gigi 145640 lb 648 kN
Lebar di Sisi Luar Track (Track Shoe 710 mm) 149.8 in 3806 mm
Panjang dengan Blade SU** - Tanpa attachment belakang 345.1 in 8765 mm
Panjang Keseluruhan Blade SU/Ripper SS** 421.7 in 10712 mm
Sistem Pendinginan 46.8 gal (AS) 177 l
Pengisian Ulang Sistem Pendinginan - Engine Setara Tier 2 41.7 gal (AS) 158 l
Karter Engine 35.1 gal (AS) 133 l
Power Train 120 gal (AS) 454 l
Power Train - Volume Pengisian Ulang 103.3 gal (AS) 391 l
Final Drive - Masing-masing 12.4 gal (AS) 47 l
Rangka Roller - Masing-masing 24.8 gal (AS) 94 l
Tangki Hidraulik 42.2 gal (AS) 160 l
Tangki dan Chassis Sistem Hidraulik 64.7 gal (AS) 245 l
Sistem Hidraulik Chassis + Blade dan Ripper (Standar) 117.6 gal (AS) 445 l
Sistem Hidraulik Chassis + Blade dan Ripper (Carrydozer) 143.4 gal (AS) 540 l
ROPS Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) memenuhi kriteria berikut: ISO 3471:2008. Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) memenuhi kriteria berikut: ISO 3471:2008.
FOPS Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) memenuhi kriteria ISO 3449:2005 LEVEL II berikut Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) memenuhi kriteria ISO 3449:2005 LEVEL II berikut
Suara (1) Tingkat tekanan suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6396:2008) adalah 116 dB(A) (berperedam suara). Tingkat tekanan suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6396:2008) adalah 116 dB(A) (berperedam suara).
Suara (2) Tingkat tekanan suara yang setara operator (ISO 6396:2008) adalah 78 dB(A) (berperedam suara). Tingkat tekanan suara yang setara operator (ISO 6396:2008) adalah 78 dB(A) (berperedam suara).
Jarak Bebas ke Tanah* 31.4 in 798 mm
Pengukur Track 114 in 2896 mm
Lebar di Sisi Luar Track (Track Shoe 710 mm) 142 in 3606 mm
Tinggi (ROPS/kanopi)* 185.9 in 4723 mm
Panjang Track di Permukaan Tanah 175 in 4444 mm
Panjang dengan Blade SU** - Tanpa attachment belakang 337.8 in 8579 mm
Panjang Keseluruhan Blade SU/Ripper SS** 414.4 in 10525 mm
Catatan *Mencakup tinggi grouser untuk dimensi total pada permukaan yang keras. *Mencakup tinggi grouser untuk dimensi total pada permukaan yang keras.
Catatan (1) Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi refrigerant sebanyak 2,1 kg (4,6 lb) yang mengandung CO2 setara 3,003 metrik ton (3,31 ton). Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi refrigerant sebanyak 2,1 kg (4,6 lb) yang mengandung CO2 setara 3,003 metrik ton (3,31 ton).

D11 Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR

  • ROPS/FOPS, Kabin Berperedam Suara
  • Tampilan Layar Sentuh Primer Definisi Tinggi
  • Visibilitas — Kaca Spion
  • AC dan Heater dengan Kontrol Iklim Otomatis
  • Kursi — Berbahan Kain dengan Suspensi Udara
  • Kaca Kabin — Satu Panel dengan Pengaman Berwarna
  • Akses Kabin — Pijakan Lengan Dorong Blade dan Gagang Pegangan

PRODUK TEKNOLOGI CAT

  • VIMS
  • Alat Bantu Blade Otomatis (ABA, Automatic Blade Assist)
  • Cat Product Link™ Elite (seluler)

POWER TRAIN CAT

  • Engine Cat C32 – EPA Tier 4 Final AS atau Setara Tier 2
  • Modul Pendingin Satu Panel Kinerja Tinggi
  • Pembagi Torsi Kopling Stator – Kontrol Elektronik
  • Transmisi Powershift — Perpindahan Gigi Elektronik Tiga Kecepatan

UNDERCARRIAGE

  • Undercarriage Tipe Suspensi
  • Track Bearing Selongsong
  • Roller dan Idler Berpelumas Seumur Hidup
  • Track Shoe (ES): Lebar 710 mm (28 in)

HIDRAULIK

  • Kemiringan dan Pengangkatan Dozer Sensor Beban yang Dikontrol Secara Elektronik
  • Angkat dan Pitch Ripper Sensor Beban yang Dikontrol Secara Elektronik
  • Blade Dozer – Kemiringan Ganda
  • Blade yang Diaktifkan Secara Elektronik – Penurunan Cepat

KELISTRIKAN

  • Start Elektrik 24V, Dua Starter
  • Baterai — 4 × 4200 Amp Jam, 12V
  • Isolasi Baterai
  • Lampu — Halogen — 13 Posisi

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Saluran Pembuangan Cairan Ekologi — Semua Kompartemen
  • Pelindung Bawah Berengsel
  • Penggantian Oli Kecepatan Tinggi — Engine dan Transmisi
  • Pengisian Cepat Bahan Bakar di Permukaan Tanah
  • Ruang Servis Listrik di Permukaan Tanah
  • Port Pengambilan Sampel S·O·SSM
  • Konektor Diagnostik

D11 Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Tampilan MineStar™ Terrain
  • Visibilitas — Dua Kamera
  • Visibilitas — Empat Kamera, Pandangan 360 Derajat
  • Kursi – Lumbal dan Bolster yang Dapat Disetel, Berpemanas, dan Berpendingin
  • Kaca Kabin — Dua Panel Berlaminasi dengan Pengaman Benturan
  • Kaca Kabin — Pengaman Tekanan Tinggi (40 psi/275 kPa)
  • Akses Kabin — Tangga Elektrik

PRODUK TEKNOLOGI CAT

  • AutoCarry™
  • Kontrol Ripper Otomatis
  • Cat Terrain dengan Kontrol Blade 3D
  • Siap Cat Terrain
  • Cat Product Link Elite Dua Mode (seluler + satelit)
  • Siap Cat Command for Dozing

POWER TRAIN CAT

  • Kipas Pendingin Hidraulik – Bolak-balik Otomatis

UNDERCARRIAGE

  • Lebar Track Shoe (ES): 810/915 mm (32/36 in) (berbagai konfigurasi)
  • Sambungan Track – Abrasi Tinggi – Link Tinggi
  • Sambungan Track — XL Tugas Berat — DuraLink
  • Track Shoe – Tahan Terhadap Abrasi
  • Track Shoe — Lubang Bundar Antipaking
  • Roller dan Idler Abrasi
  • Roller dan Idler Cuaca Dingin
  • Undercarriage Berperedam Suara
  • Carrier Roller

HIDRAULIK

  • Hidraulik Carrydozer
  • Pitch Blade Ekstensi Dozer
  • Alat Penarik Pin Ripper

KELISTRIKAN

  • Isolasi Baterai – Dua Kutub
  • Lampu – LED – Paket Premium

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Pelindung Bawah Berperapat untuk Mengurangi Kebisingan
  • Pengisian dan Pengurasan Cairan di Permukaan Tanah
  • Pelumasan Ripper – Autolube dengan Pengisian di Permukaan Tanah
  • Pelumasan Ripper – Dikelompokkan – Pengisian di Permukaan Tanah

ATTACHMENT BELAKANG

  • Ripper — Shank Tunggal (dengan Alat Penarik Pin)
  • Ripper — Blok Dorong Shank Tunggal (dengan Alat Penarik Pin)
  • Ripper — Shank Tunggal dengan Alat Penarik Pin – Berat
  • Ripper — Multi-Shank (tiga shank)
  • Ripper — Multi-Shank – Berat (tiga shank)
  • Ripper – Bantalan Pelindian Multi-Shank dengan Alat Penarik Pin
  • Ripper — Multi-Shank – Batu Bara (lima shank)
  • Counterweight – Belakang
  • Drawbar dengan Counterweight

BLADE

  • Semi-Universal (27,2 m³/35,6 yd³)
  • Universal (34,4 m³/45,0 yd³)
  • Carrydozer (43,6 m³/57 yd³)
  • Reklamasi Universal (42 m³/55 yd³)
  • Reklamasi Universal (53,5 m³/70 yd³)
  • Batu Bara Universal (75 m³/98,0 yd³)
  • Batu Bara Universal (65 m³/85,5 yd³)

LAINNYA

  • Siap Pemadam Kebakaran
  • Alat Pemadam Kebakaran Dipasang

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® MineStar™ Command for dozing meningkatkan keselamatan dan efisiensi dengan menghentikan operator dari alat berat mereka dan membiarkan mereka bekerja dari lokasi terdekat atau terpencil. Baik Anda memilih konsol kendali jarak jauh atau ruang operator jarak jauh, operator Anda dapat memiliki kendali penuh atas dozer tanpa terkena debu, kebisingan, getaran, atau bahaya lainnya. Dengan pembuldoseran semiotonom, satu operator dapat mengelola hingga empat alat berat dari jauh — meningkatkan produktivitas dan keselamatan Integrasi mendalam dengan sistem alat berat Cat memungkinkan pengendalian yang mulus dan presisi untuk efisiensi dan produktivitas maksimum.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® MineStar Fleet adalah satu sumber terbaik untuk informasi manajemen armada. Sistem monitoring dan manajemen armada terintegrasi yang dapat digunakan dengan alat berat atau sistem mana pun untuk mengukur, mengelola, dan memaksimalkan setiap aspek pengoperasian, apa pun ukuran atau tipenya. Fleet memberikan visibilitas waktu nyata untuk waktu siklus, muatan, dan parameter operasional utama lainnya. Sistem ini memantau lokasi alat berat dan pergerakan material serta memberikan peringatan salah jalan untuk memastikan material dipindahkan ke lokasi yang tepat.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Melalui pemantauan rutin terhadap kondisi alat berat, tambang dapat menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam perawatan dan perbaikan. Data kesehatan peralatan merupakan kontributor utama untuk pendekatan tersebut. Data membantu pertambangan mengidentifikasi masalah peralatan jauh sebelum terjadi kerusakan.

Mengakses data yang tepat pada waktu yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan operasional dan analisis prediktif alat berat. Cat® MineStar™ Health membantu Anda memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghubungkan Anda ke alat berat dan menyampaikan informasi penting tersebut. Rangkaian portofolio MineStar Health terdiri dari Pengaktif Konektivitas yang mengumpulkan, mengubah, dan mengirimkan data peralatan; dan Aplikasi yang memvisualisasikan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan peralatan.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pembuatan kemiringan adalah hal penting tetapi fungsinya yang memberikan dukungan krusial untuk operasi pemuatan dan pengangkutan kurang terlihat jelas. Cat® MineStar™ Terrain for grading membantu membuat pengoperasian dozer dan motor grader lebih aman dan efisien, yang dapat memberikan perbedaan yang signifikan bagi pendapatan tambang. Terrain for grading membantu operator mendapatkan kemiringan tertentu dengan lebih cepat tanpa menjalankan survei, menebak-nebak, atau melakukan perbaikan.

Jelajahi Teknologi

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari D11.

Mulai Tur D11
close

Galeri Media

D11

Dozer D11

D11

D11

D11
Dozer D11
D11
D11

Menjadikan yang Terbaik Lebih Baik.

Fitur Keselamatan D11

Efisiensi D11

D11 Horsepower Tinggi Mundur

Testimoni D11 Gunung Batu Bara

Video Pengantar D11

D11

Menjadikan yang Terbaik Lebih Baik.
Fitur Keselamatan D11
Efisiensi D11
D11 Horsepower Tinggi Mundur
Testimoni D11 Gunung Batu Bara
Video Pengantar D11
D11

Lihat bagaimana D11 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.