Engine
| Model Engine | Cat® 3306B DITA Cat® 3306B DITA |
| Daya - Bersih | 212 hp 158 kW |
| Daya Bersih - Tetapan - ISO 9249/SAE J1349 | 212 hp 158 kW |
| Daya Bersih - Tetapan - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 215 mhp 215 mhp |
| Daya Bersih - 80/1269/EEC | 212 hp 158 kW |
| Nomor Build | 01A 01A |
| Emisi | Non-sertifikasi Non-sertifikasi |
| Catatan | Daya bersih 2200 rpm. Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maksimum, air cleaner, muffler, alternator. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih 2200 rpm. Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maksimum, air cleaner, muffler, alternator. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. |