D6R2

D6R2 Dozer Sedang

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C9 Cat
C9 Cat
Daya - Bersih
198 hp
148 kW
Bobot Kerja
41853 lb
18984 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

DIDESAIN UNTUK OPERATOR

DIDESAIN UNTUK OPERATOR

  • Kabin yang nyaman dan tenang menawarkan visibilitas ke sekeliling yang luar biasa.
  • Pemberian tekanan membantu mengurangi debu dalam kabin, dan kursi suspensi standar menawarkan beberapa penyetelan untuk meningkatkan kenyamanan operator.
  • Panel instrumen memiliki pengukur yang mudah dibaca sehingga Anda dapat memantau tingkat bahan bakar, kecepatan engine, tingkat temperatur, dan lainnya. Dengan lampu dan/atau alarm, operator senantiasa mendapatkan informasi kondisi seperti pembatasan pemasukan udara engine, power train, filter bahan bakar, atau air dalam bahan bakar.
  • Kontrol implement dan kemudi yang ringan dan ergonomis menawarkan pengoperasian yang mudah dan presisi. Gunakan satu batang pengatur kemiringan gagang untuk mengubah arah dan memilih roda gigi dengan menyentuh tombol.
  • Penguncian Implement mencegah pengoperasian attachment hidraulik yang tidak disengaja.
  • Transmisi Otomatis opsional secara otomatis menurunkan gigi transmisi ke gigi yang paling efisien sesuai beban untuk menghemat bahan bakar dan meningkatkan produktivitas.
  • Gunakan kontrol dua arah opsional untuk beralih gigi maju/mundur yang dipilih sebelumnya untuk meringankan kerja operator dan meningkatkan efisiensi.
KINERJA DAN PRODUKTIVITAS

KINERJA DAN PRODUKTIVITAS

  • Engine C9 Cat memberi Anda daya yang dibutuhkan untuk melumat material keras.
  • Kemudi Diferensial meningkatkan kecepatan satu track sambil memperlambat track yang lain untuk menghasilkan putaran yang luar biasa, bahkan dengan muatan blade penuh.
  • Pembagi torsi satu tahap mengirimkan 70 persen torsi engine melalui konverter dan 30 persen lainnya melalui set roda gigi planetary sehingga Anda mendapat tenaga yang lebih besar ke permukaan tanah.
  • Sistem hidraulik dua pompa membuat Anda dapat mengandalkan respons blade dan kinerja kemudi yang simultan. Hal ini memberi Anda tingkat presisi dan kemampuan manuver yang lebih baik yang sangat menguntungkan saat bekerja di tempat sempit atau pembukaan lahan.
  • Hidraulik Sensor Beban terus-menerus menyesuaikan daya hidraulik untuk memaksimalkan efisiensi Anda.
  • Sistem pendinginan pelat batang aluminium yang efisien memberi Anda kemampuan menangani kondisi ambien yang tinggi.
  • Pengaturan Kehutanan, Limbah, dan Cuaca Dingin menawarkan fitur dan perlindungan tambahan untuk menangani terutama lingkungan yang keras.
DIBUAT UNTUK PRODUKSI JANGKA PANJANG

DIBUAT UNTUK PRODUKSI JANGKA PANJANG

  • Desain sprocket ditinggikan buatan Caterpillar mengisolasi final drive dari pengaruh beban yang berasal dari permukaan tanah.
  • Pilih antara konfigurasi Standar, XL, atau LGP yang paling cocok dengan kondisi dan aplikasi.
  • Pilihan undercarriage Tugas Berat atau Abrasi Cat untuk mengoptimalkan aplikasi Anda.
  • Landasan dari setiap dozer Cat adalah rangka utama yang kokoh untuk menyerap beban kejut dan gaya puntir benturan tinggi.
  • Poros pivot berpin menghubungkan rangka utama dan rangka roller agar berosilasi secara independen. Hal ini tidak hanya memberi Anda kekuatan tambahan dan jarak bebas ke tanah, tetapi juga meningkatkan kemampuan dozer mengikuti kontur tanah untuk meaksimalkan traksi dan kenyamanan operator.
  • Filter bahan bakar dengan efisiensi tinggi dengan sensor air dalam bahan bakar menambah ketahanan sistem bahan bakar.
  • Desain yang diperbarui menempatkan alternator di posisi lebih tinggi untuk menambah perlindungan, terutama dalam kondisi basah dan berpasir.
SIAP BERAKSI

SIAP BERAKSI

  • Dari bulldozer blade berkekuatan tinggi hingga berbagai attachment belakang, dozer Anda dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
  • Lengan dorong berbentuk L mendekatkan blade ke alat berat untuk memberikan keseimbangan, kemampuan manuver, dan penetrasi blade yang lebih baik.
  • Stabilitas lateral yang meningkat dan posisi silinder yang lebih baik menawarkan daya ungkit yang stabil terlepas dari ketinggian blade.
  • Desain sambungan trunnion tidak memerlukan penyetelan untuk menjaga ketinggian blade.
  • Dozer blade diproduksi dari baja berkekuatan tensil tinggi, dengan desain multisel yang kokoh untuk menangani aplikasi yang paling berat.
  • Selain Blade Sudut, Semi-Universal, dan Lurus, juga tersedia blade khusus untuk aplikasi penimbunan dan pembukaan lahan.
  • Lengkapi dozer Anda dengan ripper tiga shank dengan shank ripper lengkung atau lurus.
  • Counterweight belakang mengoptimalkan keseimbangan saat berada di tanjakan yang curam atau meningkatkan kinerja pada aplikasi pembuldoseran berat.
  • Pilih drawbar untuk penderekan dan pemulihan atau lengkapi dozer Anda dengan winch.
KARENA WAKTU OPERASI BERHARGA

KARENA WAKTU OPERASI BERHARGA

  • Didesain untuk kemudahan perbaikan dan perawatan. Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk servis dan lebih banyak waktu untuk bekerja.
  • Titik servis dikelompokkan dan pengukur inspeksi di permukaan tanah membuat Anda dapat memeriksa ketinggian cairan dengan cepat.
  • Filter bahan bakar efisiensi tinggi memiliki sensor air untuk meningkatkan waktu operasi.
  • Paket kondensor AC yang dipasang di atas kabin, menambah kemampuan sekaligus meningkatkan pendinginan engine dan kemudahan servis.
  • Suku cadang remanufaktur Cat dan Cat certified rebuild untuk memberikan masa pakai kedua atau bahkan ketiga bagi alat berat Anda. Suku cadang ini memanfaatkan pembaruan teknis terbaru sehingga Anda memiliki dozer seperti baru dan garansi alat berat baru.
  • Product Link™ mengumpulkan data alat berat yang dapat dilihat secara online melalui aplikasi seluler dan web.
  • Akses informasi kapan saja, di mana saja dengan VisionLink® dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan dan keamanan di lokasi kerja Anda.
MODEL YANG DIBUAT KHUSUS

MODEL YANG DIBUAT KHUSUS

  • Pengaturan Kehutanan tersedia dengan proteksi alat berat opsional seperti sweep, kisi, dan pelindung tambahan untuk membantu melindungi alat berat dalam kondisi berat. Sistem pendinginan didesain untuk lingkungan dengan serpihan tinggi, serta mudah dibersihkan.
  • Paket cuaca dingin dilengkapi dengan kipas bolak-balik dan baterai/alternator tugas berat untuk penstarteran dingin. Kabin arktik dengan kaca panel ganda, serta kursi bersuspensi berpemanas opsional, meningkatkan kenyamanan operator dalam kondisi dingin ekstrem. Kap yang padat memberikan perlindungan tambahan dari salju dan es, dan seal oli dan final drive didesain agar tahan menghadapi kondisi dingin.
  • Pengaturan Waste Handler/Pembuangan Akhir menawarkan pelindung khusus, batang striker, dan seal untuk membantu melindungi alat berat dari benturan dan serpihan di udara/sampah kemasan. Pendinginan didesain untuk lingkungan dengan serpihan tinggi dan mudah dibersihkan. Fitur penanganan udara khusus membantu menyalurkan udara yang lebih bersih ke alat berat. Blade timbunan sampah dan track shoe dengan lubang tengah membantu Anda mengoptimalkan waste handler saat bekerja.

Spesifikasi Produk untuk D6R2

Model Engine C9 Cat C9 Cat
Daya - Bersih 198 hp 148 kW
Catatan (1) Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maksimum, air cleaner, muffler, alternator. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maksimum, air cleaner, muffler, alternator. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi.
Bobot Kerja 41853 lb 18984 kg
Beroperasi - D6R2 (S) 41853 lb 18984 kg
Beroperasi - D6R2 (SU) 42033 lb 19066 kg
Beroperasi - D6R2 (A) 42875 lb 19448 kg
Beroperasi - D6R2 XL (SU) 43903 lb 19914 kg
Beroperasi - D6R2 XL (A) 44024 lb 19969 kg
Beroperasi - D6R2 LGP (S) 47754 lb 21661 kg
Emisi Nonjalan Raya II China, setara dengan EPA Tier 2 AS/ Stage II UE Nonjalan Raya II China, setara dengan EPA Tier 2 AS/ Stage II UE
Standar - Daya Bersih - Tetapan - ISO 9249/SAE J1349 189 hp 141 kW
Standar - Daya Bersih - Tetapan - ISO 9249 (DIN) 192 mhp 192 mhp
XL/LGP - Daya Bersih - Tetapan - ISO 9249/SAE J1349 212 hp 158 kW
XL/LGP - Daya Bersih - Tetapan - ISO 9249 (DIN) 215 mhp 215 mhp
Emisi Nonjalan Raya III China, setara dengan EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE Nonjalan Raya III China, setara dengan EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE
Standar - Daya Bersih - Tetapan - ISO 9249/SAE J1349 211 hp 158 kW
Standar - Daya Bersih - Tetapan - ISO 9249 (DIN) 214 mhp 214 mhp
XL/LGP - Daya Bersih - Tetapan - ISO 9249/SAE J1349 236 hp 176 kW
XL/LGP - Daya Bersih - Tetapan - ISO 9249 (DIN) 239 mhp 239 mhp
Tangki Bahan Bakar 112 gal (AS) 424 l
Tekanan ke Permukaan Tanah - A-Blade (ISO 16754) 9 psi 64 kPa
Tekanan ke Permukaan Tanah - SU - Blade (ISO 16754) 9 psi 61 kPa
Tekanan ke Permukaan Tanah - SLGP - Blade (ISO 16754) 5 psi 35 kPa
Kapasitas S-Blade 5.2 yd³ 4 m³
Kapasitas Blade - SU 7.3 yd³ 5.6 m³
Kapasitas A-Blade 5.2 yd³ 4 m³
SU XL - Kapasitas 7.3 yd³ 5.6 m³
A XL - Kapasitas 5.2 yd³ 4 m³
Kapasitas Blade-S - LGP 5 yd³ 3.8 m³
Lebar S-Blade 132.3 in 3360 mm
Lebar Blade - SU 128.3 in 3260 mm
Lebar A-Blade 164 in 4166 mm
SU XL - Lebar 128.3 in 3260 mm
A XL - Lebar 164 in 4166 mm
Lebar Blade-S - LGP 160 in 4063 mm

D6R2 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

POWER TRAIN

  • Engine diesel C9 Cat Injeksi Langsung dengan Turbocharger.
  • Air cleaner, precleaner dengan ejektor debu tabung strata
  • Filter udara dengan indikator servis elektronik
  • Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air to Air After-Cooler) dengan pelat batang aluminium
  • Blower kipas penggerak langsung
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Final drive, planetary reduksi tunggal 3-planet
  • Transmisi planetary, power shift elektronik kecepatan 3F/3R
  • Prescreener

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Kursi bersuspensi kontur yang dapat disetel
  • Kabin dengan ROPS terpadu
  • Sabuk pengaman memendek sendiri 76 mm (3 in)

KELISTRIKAN

  • Lampu halogen (4)

UNDERCARRIAGE

  • Track ber-seal dan berpelumas Tugas Berat

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Konektor diagnostik
  • Port pengambilan sampel

PRODUK TEKNOLOGI

  • Siap untuk Cat Product Link
  • Cat Product Link, Seluler PL641

PELINDUNG

  • Pelindung bawah
  • Penutup engine dengan kap berlubang dan penutup samping

D6R2 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

POWER TRAIN

  • Pelindung inti radiator
  • Kipas radiator, ejector
  • Kipas radiator, kecepatan lebih tinggi (ambientinggi)
  • Kipas radiator, bolak-balik (cuaca dingin)
  • Precleaner dinaikkan
  • Precleaner turbin dengan saringan

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kabin arktik dengan ROPS terpadu
  • Kanopi dengan ROPS terpadu
  • Kursi suspensi dengan penutup kain
  • Kursi bersuspensi, berpelapis kain, berpemanas dan berventilasi
  • Kursi bersuspensi, berpelapis vinil

KELISTRIKAN

  • Lampu halogen (4 – sweep)
  • Lampu halogen (6)
  • Lampu halogen (8 – sweep)
  • Lampu LED (6)

UNDERCARRIAGE

  • Cat Abrasi (XL dan LGP)
  • Penanganan limbah/timbunan sampah (XL dan LGP)

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Pengurasan ekologi, power train
  • Sistem penggantian oli kecepatan tinggi

PRODUK TEKNOLOGI

  • Cat Product Link, Satelit PL631

BLADE

  • Blade sudut, kemiringan hidraulik atau mekanis (STD dan XL)
  • Blade sudut, kemiringan hidraulik atau mekanis, pembukaan lahan (XL)
  • Blade Semi-Universal, kemiringan hidraulik (STD dan XL)
  • Blade Semi-Universal, kemiringan hidraulik, pembukaan lahan (STD dan XL)
  • Blade Semi-Universal, kemiringan hidraulik, penimbunan (XL)
  • Blade lurus, kemiringan hidraulik (STD dan LGP)
  • Blade lurus, kemiringan hidraulik, penimbunan (LGP)

ATTACHMENT

  • Ripper multi-shank dengan shank lurus atau lengkung (3)
  • Counterweight belakang
  • Drawbar kokoh
  • Hidraulik ripper
  • Batang striker, belakang (XL atau LGP)
  • Batang striker, depan (XL atau LGP)

PELINDUNG

  • Sweep pelindung maju
  • Pelindung tangki bahan bakar
  • Pelindung bawah tugas berat
  • Pelindung radiator tugas berat
  • Pelindung saluran kemiringan blade hidraulik
  • Pelindung pembukaan lahan
  • Penutup engine kap padat
  • Pelindung transmisi

PENGATURAN KHUSUS

  • Waste Handler
  • Kehutanan/Pembukaan Lahan
  • Arktik

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana D6R2 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Dozer D6R2

Dozer D6R2

Dozer D6R2

Dozer D6R2

Dozer D6R2

Dozer D6R2

Dozer D6R2

Dozer D6R2

Dozer D6R2

Dozer D6R2

Dozer D6R2
Dozer D6R2
Dozer D6R2
Dozer D6R2
Dozer D6R2
Dozer D6R2
Dozer D6R2
Dozer D6R2
Dozer D6R2
Dozer D6R2

Dozer D6R2 Cat Itu Akurat, Efisien, dan Andal

Dozer D6R2 Cat Itu Akurat, Efisien, dan Andal

360 View
360 View
360 View
360 View
Bulldozer D6R2 Cat

Bulldozer D6R2 Cat

Bulldozer D6R2 Cat

Bulldozer D6R2 Cat

Bulldozer D6R2 Cat
Bulldozer D6R2 Cat

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari D6R2.

Mulai Tur D6R2
close