Dozer D8 GC
Dozer D8 GC
Dozer D8 GC mendorong pasir di area gurun
D8 GC bekerja di area gurun dengan armada bulldozer
Bulldozer D8 GC mendorong beban berat
Foto (9)
Tampilan 360 (4)

D8 GC Dozer Sedang

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
Cat 3406C
Cat 3406C
Daya - Bersih
303 hp
226 kW
Bobot Kerja
82800 lb
37557 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

SESUAI UNTUK KEBUTUHAN BISNIS ANDA

SESUAI UNTUK KEBUTUHAN BISNIS ANDA

  • Hemat biaya untuk kepemilikan dan pengoperasian - biaya kepemilikan lebih rendah hingga 10 persen dibandingkan dengan D8T.
  • Pilihan seperti undercarriage Tugas Umum dan ripper yang disederhanakan menawarkan opsi harga pembelian awal lebih rendah.
  • Hadir dengan bobot dan horsepower yang Anda butuhkan untuk kinerja dozing dan ripping yang solid.
  • Diperlengkapi dengan engine Cat 3406C yang telah dikenal baik dan transmisi mekanis untuk kekuatan dan kemudahan perawatan.
Perbandingan dengan D8T.
KARENA WAKTU OPERASI BERHARGA

KARENA WAKTU OPERASI BERHARGA

  • Perawatan mudah dengan suku cadang yang tersedia luas
  • Sistem mekanis yang sederhana memberikan kemudahan dalam diagnosis, perawatan, dan perbaikan, bahkan di lokasi jarak jauh.
  • Komponen utama dengan desain modular memudahkan akses perawatan dan perbaikan.
  • Pintu dengan akses lebar dan titik servis yang dikelompokkan mempersingkat waktu perawatan rutin.
  • Inti radiator yang terpisah dapat diganti dengan cepat untuk kemudahan servis.
  • Filter oli power train dan hidraulik Cat baru yang eksklusif menawarkan interval servis yang diperpanjang untuk menghemat waktu dan biaya.
  • Telematik Product Link™* membantu menyederhanakan perawatan dengan melacak lokasi alat berat dan jam servis.
*Tidak semua area tersedia. Silakan hubungi dealer Cat Anda.
DIBUAT UNTUK TAHAN LAMA

DIBUAT UNTUK TAHAN LAMA

  • Caterpillar mendesain komponen utama power train yang berfungsi sebagai satu sistem guna menjamin keandalan dan kinerja.
  • Transmisi planetary power shift mekanis 3 kecepatan Cat telah terbukti dan tahan lama.
  • Struktur berat menghasilkan alat berat yang kokoh, yang dapat menahan beban kejut dan gaya puntir benturan tinggi.
  • Undercarriage sprocket tinggi Caterpillar melindungi power train dari beban kejut.
  • Undercarriage bersuspensi memberikan pengendaraan yang mulus dan traksi yang lebih baik di medan yang tidak rata.
BEKERJA KERAS

BEKERJA KERAS

  • Manfaatkan lebih banyak tenaga ke permukaan tanah dengan pembagi torsi eksklusif dari Caterpillar yang sudah teruji.
  • Kemudi Diferensial menjaga daya penuh pada kedua track untuk memfasilitasi belokan dengan blade bermuatan yang terbaik di kelasnya.
  • Desain penggerak yang tinggi memungkinkan komponen berat dipasang di rangka utama untuk memberikan pusat gravitasi yang rendah dan keseimbangan alat berat yang luar biasa.
  • Pompa implement khusus akan memastikan daya hidraulik saat Anda memerlukannya.
  • Sistem Pendinginan Modular Lanjutan (AMOCS, Advanced Modular Cooling System) yang telah terbukti menawarkan kapasitas pendinginan dan aliran udara sehingga Anda dapat bekerja di lingkungan yang paling menantang.
PRODUKTIVITAS OPERATOR

PRODUKTIVITAS OPERATOR

  • Pilihan kabin atau kanopi untuk dozer, dengan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS/FOPS, Roll Over Protection Structure) yang terintegrasi, untuk memberikan kenyamanan, visibilitas yang luar biasa, dan meningkatkan keselamatan.
  • Kontrol batang tiller yang sederhana untuk pemilihan arah dan gigi transmisi menawarkan kemudahan pengoperasian dan kontrol presisi di area tertutup.
  • Interior kabin yang lebih senyap dan bertekanan membantu menjauhkan debu demi lingkungan pengoperasian yang lebih bersih.
  • Tampilan analog yang mudah dibaca dengan monitoring kesehatan alat berat menginformasikan kondisi pengoperasian alat berat.
  • Peningkatan kenyamanan berkat tersedianya AC di kabin.
  • Pilih dari tiga paket lampu, semuanya dengan masa pakai lama, bola lampu LED yang lebih terang untuk menerangi area kerja Anda.
DAYA TAHAN UNDERCARRIAGE

DAYA TAHAN UNDERCARRIAGE

  • Pilih undercarriage Tugas Berat untuk aplikasi benturan tinggi yang agresif seperti penebangan pohon/penghutanan kembali, serta kondisi lereng dan berbatu.
  • Undercarriage Tugas Umum tersedia untuk aplikasi benturan rendah hingga sedang.
  • Komponen Tugas Umum dan Tugas Berat dapat dipertukarkan satu sama lain dan shoe Tugas Berat dapat dipasang pada rakitan sambungan Tugas Umum untuk memaksimalkan fleksibilitas guna memenuhi kebutuhan Anda.

Spesifikasi Produk untuk D8 GC

Model Engine Cat 3406C Cat 3406C
Daya - Bersih 303 hp 226 kW
Daya Bersih - Tetapan - ISO 9249/SAE J1349 303 hp 226 kW
Daya Bersih - Tetapan - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 307 mhp 307 mhp
Nomor Build 18A 18A
Emisi Non-sertifikasi Non-sertifikasi
Kemampuan Biodiesel Hingga B100* Hingga B100*
Catatan (1) Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maksimum, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang disebutkan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maksimum, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi.
Catatan (2) *Engine Cat dapat digunakan dengan bahan bakar hayati alternatif terbarukan berikut ini** dengan dampak emisi gas rumah kaca yang lebih rendah: Hingga biodiesel B20 (FAME) ***, bahan bakar HVO dan GTL terbarukan hingga 100%*. **Lihat panduan untuk penerapan yang lancar. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau rujuk ke “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (SEBU6250) untuk detailnya. ***Dapat digunakan dengan hingga B100 apabila diperlengkapi saluran bahan bakar kompatibel B100 opsional. Lihat Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (OMM, Operations and Maintenance Manual) untuk informasi lebih lanjut. *Engine Cat dapat digunakan dengan bahan bakar hayati alternatif terbarukan berikut ini** dengan dampak emisi gas rumah kaca yang lebih rendah: Hingga biodiesel B20 (FAME) ***, bahan bakar HVO dan GTL terbarukan hingga 100%*. **Lihat panduan untuk penerapan yang lancar. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau rujuk ke “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (SEBU6250) untuk detailnya. ***Dapat digunakan dengan hingga B100 apabila diperlengkapi saluran bahan bakar kompatibel B100 opsional. Lihat Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (OMM, Operations and Maintenance Manual) untuk informasi lebih lanjut.
Bobot Kerja 82800 lb 37557 kg
Power Train Sepenuhnya Mekanis Sepenuhnya Mekanis
Tangki Bahan Bakar 165 gal (AS) 625 l
Bobot Kerja 82800 lb 37557 kg
Tekanan ke Tanah 12.4 psi 85.3 kPa
Lebar Shoe Standar 24 in 610 mm
Blade Semi-Universal (SU) Semi-Universal (SU)
Kapasitas Blade 11.4 yd³ 8.7 m³
Bobot Kerja 83502 lb 37876 kg
Tekanan ke Tanah 12.5 psi 86 kPa
Lebar Shoe Standar 24 in 610 mm
Blade Semi-Universal (SU) Semi-Universal (SU)
Kapasitas Blade 11.4 yd³ 8.7 m³
Catatan (1) Konfigurasi dan fitur mungkin berbeda menurut kawasan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui ketersediaan di kawasan Anda. Konfigurasi dan fitur mungkin berbeda menurut kawasan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui ketersediaan di kawasan Anda.

D8 GC Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

Powertrain

  • Engine diesel Cat 3406C DITA
  • Transmisi powershift kecepatan 3F/3R
  • Final drive reduksi ganda 4 planetary
  • Precleaner
  • Keceaptan kipas - dasar
  • Kipas pendingin
  • Pompa priming bahan bakar

Lingkungan Operator

  • Kabin tertutup dengan ROPS/FOPS terpadu
  • Kursi kain bersuspensi kontur yang dapat disetel
  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Sabuk pengaman memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in)
  • Batang tiller kemudi diferensial dengan kontrol puntiran ganda
  • Sistem monitoring elektronik
  • AC di bawah kap engine

Undercarriage

  • Undercarriage bersuspensi: Retensi Pin Positif (PPR, Positive Pin Retention) Tugas Berat
  • Track ber-seal dan berpelumas: retensi pin positif (PPR, Positive Pin Retention) 44 bagian
  • Track shoe servis sedang
  • Idler dan roller track berpelumas seumur hidup
  • Penyetel track hidraulik
  • Segmen rim sprocket yang dapat diganti

Produk Teknologi

  • Product Link, Seluler Dasar PL243
  • Siap untuk Product Link

Kelistrikan

  • 2 Baterai, masing-masing 12V, sistem 24V
  • Konverter 12V, 10 amp dengan saluran keluar di dalam kabin
  • Lampu LED - 4

Hidraulik

  • Hidraulik dozer sensor beban (angkat/miring)
  • HIdraulik ripper (angkat/pitch)
  • Pompa hidraulik implement dan kemudi terpisah

Servis dan Perawatan

  • Port pengambilan sampel untuk oli engine, cairan pendingin, oli power train, oli hidraulik

Blade

  • Blade Semi-Universal (SU)

Pelindung

  • Pelindung bawah

Arrangement Dozer

  • Rancangan Standar

D8 GC Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

Powertrain

  • Precleaner turbin
  • Precleaner turbin dengan saringan
  • Kecepatan kipas - pengurangan
  • Kipas pendingin - bolak-balik
  • Kipas pendingin - berpelapis
  • Saluran bahan bakar kompatibel B100 (wajib untuk Indonesia)

Lingkungan Operator

  • Kanopi dengan ROPS/FOPS terpadu
  • Kursi Vinyl
  • Tanpa AC

Undercarriage

  • Undercarriage bersuspensi - Tugas Umum
  • Undercarriage bersuspensi - Cuaca Dingin Tugas Berat
  • Track shoe Tugas Berat
  • Track shoe Servis Ekstrem

Produk Teknologi

  • Product Link, Seluler PLE641
  • Product Link, Satellite PL631
  • Tanpa Product Link

Kelistrikan

  • 4 Baterai - masing-masing 12V, sistem 24V
  • 4 Baterai - cuaca dingin, 24V
  • Lampu LED - 6
  • Lampu LED - 10

Servis dan Perawatan

  • Sistem penggantian oli kecepatan tinggi

Blade

  • Blade Semi-Universal (SU) dengan pelindung batu dan pelat keausan

Attachment Belakang

  • Ripper shank tunggal
  • Ripper shank tunggal - link tetap
  • Ripper shank tunggal dengan alat penarik pin
  • Ripper multi-shank
  • Counterweight belakang
  • Counterweight tambahan

Pelindung

  • Saringan kabin belakang
  • Pelindung bawah - gurun tugas berat
  • Pelindung tangki bahan bakar

Arrangement Dozer

  • Arrangement Dasar
  • Pengaturan Gurun

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

Equipment Management

Pilih
Equipment Management
VisionLink®

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana D8 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk D8 GC

Lihat Penawaran Lainnya