Engine
| Model Engine | Cat® C11 Cat® C11 |
| Daya Engine - Engine Tier 3 - ISO 14396:2002 | 271 hp 202 kW |
| Daya Engine - Engine VR - ISO 14396:2002 | 271 hp 202 kW |
| Diameter | 5.1 in 130 mm |
| Langkah | 5.5 in 140 mm |
| Kapasitas Silinder | 680.4 in³ 11.1 l |
| Catatan (1) | Peringkat daya berlaku pada kecepatan tetapan 1800 rpm ketika diuji pada kondisi acuan untuk standar yang ditentukan. Peringkat daya berlaku pada kecepatan tetapan 1800 rpm ketika diuji pada kondisi acuan untuk standar yang ditentukan. |
| Catatan (2) | Semua kondisi peringkat daya berdasarkan pada ISO/TR14396:2002, kondisi standar udara masuk dengan total tekanan barometrik 100 kPa (29,5 in Hg), dengan tekanan uap 1 kPa (0,295 in Hg), dan 25° C (77° F). Kinerja yang diukur menggunakan bahan bakar sesuai spesifikasi EPA dalam 40 CFR Bagian 1065 dan spesifikasi UE dalam Pedoman 97/68/EC dengan kerapatan 0,845-0,850 kg/L di temperatur 15 °C (59 °F) dan temperatur saluran masuk bahan bakar 40 °C (104 °F). Semua kondisi peringkat daya berdasarkan pada ISO/TR14396:2002, kondisi standar udara masuk dengan total tekanan barometrik 100 kPa (29,5 in Hg), dengan tekanan uap 1 kPa (0,295 in Hg), dan 25° C (77° F). Kinerja yang diukur menggunakan bahan bakar sesuai spesifikasi EPA dalam 40 CFR Bagian 1065 dan spesifikasi UE dalam Pedoman 97/68/EC dengan kerapatan 0,845-0,850 kg/L di temperatur 15 °C (59 °F) dan temperatur saluran masuk bahan bakar 40 °C (104 °F). |
| Catatan (3) | Tidak memerlukan penurunan daya engine hingga 3048 m (10.000 ft) untuk Engine Tier 3 dan 1828 m (6000 ft) untuk Engine VR. Tidak memerlukan penurunan daya engine hingga 3048 m (10.000 ft) untuk Engine Tier 3 dan 1828 m (6000 ft) untuk Engine VR. |
| Catatan (4) | Tersedia paket Reduksi Ventilasi Opsional. Tersedia paket Reduksi Ventilasi Opsional. |
| Catatan (5) | Tersedia engine opsional dengan emisi setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. Tersedia engine opsional dengan emisi setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. |