623

Scraper Pengangkat 623 Elevating Scraper

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Flywheel - Traktor/Scraper
304 kW (407 hp)
304 kW (407 hp)
Kapasitas Scraper - Munjung
23 yd³
17.6 m³
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan
33.5 mile/h
53.9 km/h

Ikhtisar

Satu tim alat berat

Pemuatan cepat, kecepatan travel tinggi, dan kemampuan untuk memuat dan membuang sambil berjalan menghasilkan waktu siklus yang cepat, memungkinkan Wheel Tractor-Scraper Cat memberikan produktivitas tinggi secara konsisten dengan biaya per ton terendah.

Keunggulan

Peningkatan Operator

Kontrol ergonomis dan interior kabin yang baru dirancang ulang menghadirkan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan efisien sepanjang hari

Torsi Elevator Lebih Besar

Struktur elevator yang lebih besar akan mengurangi keausan rantai dan meningkatkan torsi yang tersedia

Tambahan Keselamatan

Operator didukung oleh fitur keselamatan baru untuk bekerja lebih efisien dan lebih produktif sepanjang hari.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

LEBIH PRODUKTIF

LEBIH PRODUKTIF

LEBIH PRODUKTIF

        
  • Torsi elevator tambahan.
  •     
  • Perbaikan dalam umur rantai.
  •     
  • Sprocket penggerak elevator yang ditingkatkan untuk mengurangi keausan rantai. Sistem tegangan rantai gaya gunting yang ditingkatkan untuk mengurangi keausan sprocket, keausan rantai, dan lompatan rantai.
  •     
  • Engine Cat C13 menawarkan kerapatan daya yang lebih baik dengan kombinasi sistem elektronik, bahan bakar, dan udara yang telah teruji.
  •     
  • Gunakan Kontrol Kecepatan Gerak untuk mengatur kecepatan tinggi yang diinginkan, dan alat berat akan menemukan gigi transmisi yang paling optimal untuk kinerja engine dan transmisi dengan pembakaran bahan bakar lebih rendah.
  •     
  • Fitur Batas Kecepatan Alat Berat menggantikan Pemilihan Gigi Tinggi.
  •     
  • Sistem Kontrol Elektronik Produktivitas Tingkat Lanjut (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) memungkinkan engine dan transmisi berkomunikasi pada tingkat yang tinggi. Komunikasi ini memungkinkan alat berat memanfaatkan tenaga dan torsi yang dihasilkan engine dengan lebih baik. Hasil akhirnya adalah memindahkan lebih banyak material.
  •     
  • Auto-Stall membantu transmisi mencapai temperatur kerja dengan cepat saat penyalaan ketika alat berat bekerja di kawasan beriklim dingin.
  •     
  • Cat Payload Estimator untuk scraper adalah solusi pemindahan tanah untuk muatan yang optimal dan efisiensi di lokasi kerja. Cat Payload melakukan penimbangan sambil berjalan menggunakan tekanan silinder pengangkat bowl selama segmen pengangkutan bermuatan. Cat Payloaddioptimalkan untuk digunakan bersama Sequence Assist, yang mampu meningkatkan produktivitas dengan lebih sedikit upaya operator.
BEKERJA DENGAN NYAMAN

BEKERJA DENGAN NYAMAN

BEKERJA DENGAN NYAMAN

        
  • Kurangi hingga 14 perintah operator individual per siklus dengan
    Sequence Assist (attachment opsional).
  •     
  • Mengemudi lebih ringan menggunakan sistem kemudi tekanan tinggi dengan
    desain terbaru.
  •     
  • Nikmati interior yang lebih nyaman dan lingkungan kerja
    yang lebih ergonomis dengan kabin yang lebih besar 21% dibandingkan kabin Seri G.
  •     
  • Dengan kontrol yang intuitif dan ergonomik, operator tetap dapat berfokus pada pekerjaannya.
  •     
  • Pertahankan temperatur kabin yang diinginkan dengan kontrol temperatur otomatis
    .
DIDESAIN UNTUK KESELAMATAN

DIDESAIN UNTUK KESELAMATAN

DIDESAIN UNTUK KESELAMATAN

 
        
  • Meningkatkan kewaspadaan operator di sekitar lokasi kerja dengan
    Sistem Pandangan Area Kerja (WAVS, Work Area Vision System).
  •     
  • Indikator sabuk pengaman memberikan peringatan visual dan suara apabila sabuk
    pengaman tidak digunakan.
  •     
  • Sakelar pematian engine dari permukaan tanah akan menghentikan semua suplai bahan bakar ke engine
    apabila diaktifkan serta mematikan alat berat.
  •     
  • Hitch Bantalan Canggih memungkinkan hitch bantalan mencegah langkah akhir
    dengan kemampuan memprediksi terjadinya langkah akhir dan mengelola
    tingkat peredaman, sehingga menghasilkan perawatan yang lebih mudah serta
    peningkatan kenyamanan berkendara operator di kondisi yang berat.
MUDAH DIOPERASIKAN

MUDAH DIOPERASIKAN

MUDAH DIOPERASIKAN

  • Kabin yang luas dilengkapi kontrol yang mudah dan intuitif serta visibilitas
    yang sangat baik. Kabin menyediakan lingkungan kerja yang nyaman untuk
    pengoperasian sepanjang hari.
  • Suspensi kursi Cat Advanced Ride Management (ARM) mengurangi
    gerakan langkah akhir silinder beban untuk pengendaraan yang lebih halus.
  • Perlindungan kecepatan berlebih engine akan otomatis diaktifkan tanpa
    input operator saat alat berat berada di gigi kedelapan. Alat berat
    akan membantu memperlambat kecepatan alat berat dengan membatalkan
    perintah throttle dan mengaktifkan rem kompresi engine.
TEKNOLOGI CAT TERINTEGRASI

TEKNOLOGI CAT TERINTEGRASI

TEKNOLOGI CAT TERINTEGRASI

        
  • Pantau, kelola, dan tingkatkan pengoperasian di lokasi kerja.
  •     
  • Capai target kemiringan lebih cepat dan lebih akurat dengan teknologi Cat GRADE. Selesaikan pekerjaan dengan lebih sedikit lintasan dan lebih sedikit upaya, sehingga menghemat waktu Anda dan membantu meningkatkan keuntungan.
  •     
  • Product Link™mengumpulkan data alat berat yang dapat dilihat secara online melalui aplikasi seluler dan web (attachment opsional).
  •     
  • Akses informasi kapan saja, di mana saja dengan VisionLink®– gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan dan keamanan di lokasi kerja Anda.
  •     
  • Permudah operator yang belum berpengalaman dalam mempelajari alat berat ini dengan Sequence Assist dan Load Assist (tercakup dengan attachment
    Cat Grade).
JALANKAN EFISIENSI

JALANKAN EFISIENSI

JALANKAN EFISIENSI

        
  • Kipas sesuai permintaan hidraulik traktor baru membantu mengurangi konsumsi bahan bakar.
  •     
  • Engine traktor Cat C13 dan engine scraper C9.3 memenuhi standar emisi EPA
    Tier 4 Final AS dan Stage V UE, atau setara EPA Tier 2 AS, atau setara
    EPA Tier 2 AS, atau setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
  •     
  • Cat Grade Control (attachment opsional) secara cerdas memastikan alat berat tidak melakukan pemotongan di bawah kemiringan pada area pemotongan atau penimbunan berlebih di area pengurukan.

Spesifikasi Produk untuk 623

Daya Flywheel - Traktor/Scraper 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp)
Model Engine Cat® C13 Cat® C13
rpm Engine Tetapan 2000 r/min 2000 r/min
Daya Flywheel - Traktor 407 hp 304 kW
Catatan Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan Stage V UE, atau setara EPA Tier 2 AS, atau setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan Stage V UE, atau setara EPA Tier 2 AS, atau setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
Kapasitas Scraper - Munjung 23 yd³ 17.6 m³
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 33.5 mile/h 53.9 km/h
Lebar Keseluruhan 11.8 ft 3.57 m
Tinggi Pengiriman Keseluruhan 12.37 ft 3.77 m
Kapasitas Scraper - Munjung 23 yd³ 17.6 m³
Kapasitas Scraper - Rata 18.8 yd³ 14.4 m³
Tetapan Beban 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 metrik ton (27,6 ton) 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 metrik ton (27,6 ton)
Lebar - Pemotongan 10.4 ft 3.14 m
Kedalaman Pemotongan Maksimum 10.3 in 262 mm
Kedalaman Spread Maksimum 18.3 in 465 mm
Lebar Putar Pinggir Jalan ke Pinggir Jalan 180° 38.71 ft 11.8 m
Ban - Scraper 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Ban - Penggerak Traktor 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Bukaan Lantai Maksimum 4.4 ft 1.34 m
Bobot Kerja - Kosong 88061 lb 39937 kg
Kapasitas Pengisian Tangki Bahan Bakar - Scraper 201 gal (AS) 763 l
Jarak Undakan Elevator 20 in 520 mm
Jumlah Undakan 15 15
Panjang Keseluruhan 45.18 ft 13.77 m
Ejector Dipanjangkan 6.45 s 6.45 s
Ejector Memendek 9.7 s 9.7 s
Bowl Turun 3.5 s 3.5 s
Bowl Naik 3 s 3 s
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 33.5 mile/h 53.9 km/h
Gigi Transmisi - Pertama 3.1 mile/h 5 km/h
Gigi Transmisi - Kedua 5.5 mile/h 8.9 km/h
Gigi Transmisi - Ketiga 7.5 mile/h 12.1 km/h
Gigi Transmisi - Keempat 10.1 mile/h 16.3 km/h
Gigi Transmisi - Kelima 13.6 mile/h 21.9 km/h
Gigi Transmisi - Keenam 18.4 mile/h 29.6 km/h
Gigi Transmisi - Ketujuh 24.8 mile/h 39.9 km/h
Gigi Transmisi - Kedelapan 33.5 mile/h 53.9 km/h
Gigi Transmisi - Mundur 5.7 mile/h 9.2 km/h
Diferensial 41.7 ft 158 l
Karter 9.7 gal (AS) 37 l
Sistem Transmisi 25.5 gal (AS) 97 l
Sistem Pendinginan 11 gal (AS) 42 l
Tangki Bahan Bakar 216.09 gal (AS) 818 l
Sistem Hidraulik 21.9 gal (AS) 83 l
Cairan Buang Diesel 8.1 gal (AS) 30.5 l
Tinggi - Total Pengiriman 158.9 in 4037 mm
Panjang - Alat Berat Keseluruhan 542 in 13767 mm
Lebar - Alat Berat Keseluruhan 141.1 in 3585 mm
Tinggi - Puncak Kabin 142.6 in 3621 mm
Tinggi - Blade Scraper Maksimum 20.5 in 520 mm
Lebar - Traktor 133.1 in 3381 mm
Lebar - Bagian Dalam Bowl 120 in 3048 mm
Lebar - Sisi Luar Ban Belakang 128.9 in 3275 mm
Bagian Depan Traktor ke Gandar Depan 122.8 in 3119 mm
Jarak Roda 329.5 in 8370 mm
Gandar Belakang - ke Bagian Belakang Alat Berat 89.7 in 2278 mm
Jarak Bebas ke Tanah - Traktor 21.9 in 557 mm
Gandar ke Pin Hitch Vertikal 17 in 432 mm
Lebar - Sumbu Ban Belakang 90.2 in 2290 mm
Tinggi - Bagian Atas Elevator 148.3 in 3768 mm
Lebar - Alat Berat Keseluruhan - Tangga Turun 149.2 in 3790 mm
Tingkat Kebisingan Luar Kabin Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6395:2008) adalah 114 dB(A). Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6395:2008) adalah 114 dB(A).
ROPS/FOPS Memenuhi standar ISO Memenuhi standar ISO
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS) ISO 3471:2008 hingga 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 hingga 17.084 kg (37.664 lb)
Sistem Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Sabuk Pengaman SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Alarm Mundur ISO 9533:2010 ISO 9533:2010

623 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

POWER TRAIN - TRAKTOR

  • Cat C13
  • Rem engine Cat
  • Start elektrik, 24 Volt
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, hidraulik
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Pelindung, karter
  • Muffler (hanya untuk paket engine di area dengan regulasi yang longgar atau tanpa regulasi)
  • Alat bantu start, eter

SISTEM PENGEREMAN

  • Parkir, dilepaskan secara hidraulik, diaktifkan pegas
  • Primer dan sekunder, cakram basah, hidraulik
  • Pengunci throttle
  • Primer dan sekunder, cakram basah, hidraulik

TRANSMISI

  • Kontrol ECPC
  • Planetary power shift 8 kecepatan
  • Pilihan gigi teratas yang dapat diprogram
  • Pelindung pengunci diferensial
  • Kontrol kecepatan gerak
  • Pelindung, power train
  • Reduksi putaran ban standar
  • Batas kecepatan alat berat
  • Penahan transmisi
  • Perangkat lunak APECS
  • Pengunci diferensial

KELISTRIKAN - TRAKTOR

  • Alternator, 150 Amp
  • Baterai (4), 12 V, 1000 CCA, bebas perawatan, output tinggi
  • Sistem listrik, 24V
  • Soket start/pengisian daya

SISTEM LAMPU, TRAKTOR

  • Bowl (1)
  • Pandangan samping halogen (2)
  • Sinyal Belok dengan fungsi Bahaya
  • Lampu depan, halogen
  • Pinggiran Tajam (2)
  • Lampu Sorot LED

KELISTRIKAN - SCRAPER

  • Alarm, mundur

SISTEM LAMPU - SCRAPER

  • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, LED
  • Lampu rem, LED

SAKELAR KEYPAD

  • Lampu kerja hidup/mati
  • Mode informasi pada Tampilan Messenger
  • Wiper/washer
  • Pengunci throttle
  • Pemilihan level perlambatan
  • Lampu bahaya

SAKELAR ROCKER TAB KESELAMATAN

  • Kontrol regenerasi
  • Rem Parkir

LINGKUNGAN OPERATOR - TRAKTOR

  • Sistem HVAC, berpemanas, AC, defrost
  • Kontrol termostat sistem HVAC
  • Gantungan jaket
  • Tempat kotak makanan dengan tali pengikat
  • Koneksi diagnostik (2)
  • Port daya 12 V (2)
  • Pengunci diferensial (1)
  • Lampu penerangan kabin
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol implement Kunci T
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Siap untuk radio
  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan
  • Sabuk pengaman, statis dua bagian
  • Kursi, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, berotasi 30 derajat
  • Roda kemudi, miring, teleskopik, berbantalan
  • Jendela, pintu keluar darurat sisi kanan
  • Jendela, geser
  • Jendela, berlaminasi, dengan risleting
  • Wiper kaca depan, jendela depan dan belakang, termasuk washer
  • Kunci pintu
  • Layar Messenger

PENGUKUR, PERINGATANNYA MENCAKUP:

  • Temperatur oli engine
  • Ejector otomatis
  • Tegangan sistem
  • Memerlukan regenerasi
  • Sistem rem
  • Pengunci throttle
  • Hitch bantalan
  • Ketinggian bahan bakar
  • Temperatur oli hidraulik
  • Pemilihan gigi
  • Float apron
  • Kecepatan engine, rpm
  • Rem parkir
  • Pengunci diferensial (1)
  • Lampu jauh
  • Lampu tindakan
  • Penahan transmisi
  • Bail turun
  • Temperatur cairan pendingin
  • Penguncian implement
  • Pengemudian sekunder

CAIRAN

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga -37 �C (-34 �F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA - TRAKTOR

  • Hitch bantalan canggih
  • Akumulator (hitch bantalan) dengan Nomor Registrasi Kanada (CRN, Canadian Registration Number)
  • Penggantian oli cepat
  • Sepatbor nonlogam
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Pelek (2)
  • Pin penarik, depan
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V

BOWL

  • 13,5 m� (17,6 yd�), rata
  • 17,6 m³ (23 yd³), munjung

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA - SCRAPER

  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Elevator dengan 15 undakan
  • Silinder sensor posisi hidraulik (bowl terangkat dan apron)

623 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

PENGATURAN KEMUDI

  • Pengaturan Kemudi Sekunder

TEKNOLOGI TERINTEGRASI

  • Pengaturan Sequence Assist
  • Product Link
  • Cat Grade Control dengan Load Assist

ATTACHMENT LAIN

  • Pengaturan kamera - WAVS
  • Kunci kemudi - eksternal
  • Suar kabin
  • Klakson udara
  • Klakson udara dan suar
  • Fender, scraper
  • Kelompok perkabelan
  • Pelat tahun pembuatan

ATTACHMENT LAMPU KERJA

  • Lampu kerja HID

PENGATURAN KEMAMPUAN AMBIEN

  • Pendinginan, HRC ambien tinggi
  • Cairan pendingin pemakaian lama, -50 �C (-58 �F)
  • Pendinginan, LRC ambien tinggi
  • Pendinginan, LRC ambien rendah

PETUNJUK SERVIS

  • Pengaturan film - AS (ANSI)
  • Pengaturan film - Internasional (ISO)

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

623

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623
623