637

637 Scraper Bowl Terbuka

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Flywheel - Traktor/Scraper
570 hp
425 kW
Kapasitas Scraper - Munjung
34 yd³
26 m³
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan
34.7 mile/h
55.8 km/h

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Lebih Produktif

Lebih Produktif

Lebih Produktif

        
  • Sistem kontrol elektronik produktivitas tingkat lanjut (APECS, advanced productivity electronic control system) memungkinkan engine dan transmisi berkomunikasi pada tingkat yang tinggi. Komunikasi ini memungkinkan alat berat memanfaatkan tenaga dan torsi yang dihasilkan engine dengan lebih baik. Hasil akhirnya adalah memindahkan lebih banyak material.
  •     
  • Gunakan kontrol kecepatan gerak untuk mengatur kecepatan tinggi yang diinginkan, dan alat berat akan menemukan gigi transmisi yang paling optimal untuk kinerja engine dan transmisi dengan pembakaran bahan bakar lebih rendah.
  •     
  • Fitur batas kecepatan alat berat menggantikan pemilihan gigi tertinggi, yang memungkinkan alat berat menemukan gigi yang tepat dan optimal untuk kinerja engine dan transmisi. Menarik beban pada gigi yang tepat, di sebagian besar kasus, menghasilkan faktor beban engine lebih rendah dan pembakaran bahan bakar lebih rendah.
  •     
  • Auto-stall membantu transmisi mencapai temperatur kerja dengan cepat saat penyalaan ketika alat berat bekerja di wilayah beriklim dingin.
  •     
  • Cat Payload untuk scraper adalah solusi pemindahan tanah untuk muatan yang optimal dan efisiensi di lokasi kerja. Cat Payload melakukan penimbangan sambil berjalan menggunakan tekanan silinder pengangkat bowl selama segmen pengangkutan bermuatan. Cat Payload dioptimalkan untuk digunakan bersama Sequence Assist, yang mampu meningkatkan produktivitas dengan lebih sedikit upaya operator. Payload Estimator adalah fitur otomatis apabila dipesan dengan sequence assist.











Bekerja dengan Nyaman

Bekerja dengan Nyaman

Bekerja dengan Nyaman

        
  • Mengurangi hingga 14 perintah operator individual per siklus dengan Sequence Assist.
  •     
  • Mengemudi dengan lebih sedikit tenaga menggunakan sistem kemudi bertekanan tinggi yang baru didesain. Nikmati interior yang lebih nyaman dan lingkungan kerja yang lebih ergonomis dengan kabin yang lebih besar 21% dibandingkan kabin Seri G.
  •     
  • Dengan kontrol yang intuitif dan ergonomik, operator tetap dapat berfokus pada pekerjaannya.
  •     
  • Pertahankan temperatur kabin yang diinginkan dengan kontrol
    temperatur otomatis.




Didesain untuk Keselamatan

Didesain untuk Keselamatan

Didesain untuk Keselamatan


        
  • Meningkatkan kewaspadaan operator di sekitar lokasi kerja dengan Sistem Pandangan Area Kerja (WAVS, Work Area Vision System).
  •     
  • Masuk dan keluar kabin lebih mudah dengan sistem tangga akses elektrik baru (attachment opsional).
  •     
  • Indikator sabuk pengaman memberikan peringatan visual dan suara jika sabukpengaman tidak digunakan.
  •     
  • Hitch Bantalan Canggih (Advanced Cushion Hitch) memungkinkan hitch bantalan mencegah langkah akhir dengan memprediksi terjadinya langkah akhir dan mengatur laju peredaman, sehingga menghasilkan kebutuhan perawatan yang lebih sedikit serta peningkatan kenyamanan berkendara operator pada kondisi yang berat.
  •     
  • Akses mudah di permukaan tanah untuk mengisi bahan bakar, filter bahan bakar traktor, dan filter oli engine traktor.




Mudah Dioperasikan

Mudah Dioperasikan

Mudah Dioperasikan

        
  • Kabin yang luas dilengkapi kontrol yang mudah dan intuitif serta visibilitas yang sangat baik. Kabin menyediakan lingkungan kerja yang nyaman untuk pengoperasian sepanjang hari.
  •     
  • Suspensi kursi Cat Advanced Ride Management (ARM) mengurangi gerakan langkah akhir silinder beban untuk pengendaraan yang lebih halus.
  •     
  • Perlindungan kecepatan berlebih engine akan otomatis diaktifkan tanpa input operator saat alat berat berada di gigi kedelapan. Alat berat akan membantu memperlambat kecepatan alat berat dengan membatalkan perintah throttle dan mengaktifkan rem kompresi engine.






Teknologi Cat Terintegrasi

Teknologi Cat Terintegrasi

Teknologi Cat Terintegrasi

        
  • Memonitor, mengelola, dan meningkatkan operasi di lokasi kerja.
  •     
  • Capai target kemiringan lebih cepat dan lebih akurat dengan teknologi Cat Grade. Selesaikan pekerjaan dengan lebih sedikit lintasan dan lebih sedikit upaya, sehingga menghemat waktu Anda dan membantu meningkatkan keuntungan.
  •     
  • Product Link™mengumpulkan data alat berat yang dapat dilihat secara online
    melalui aplikasi seluler dan web (attachment opsional).
  •     
  • Akses informasi kapan saja, di mana saja dengan VisionLinkTM – gunakan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, menghemat biaya, mempermudah perawatan, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan di
    lokasi kerja Anda.
  •     
  • Permudah operator yang belum berpengalaman dalam mempelajari alat berat ini dengan
    Sequence Assist dan Load Assist (tercakup dengan attachment Cat Grade
    ).
  •     







Kinerjanya Efisien

Kinerjanya Efisien

Kinerjanya Efisien

        
  • Kipas sesuai permintaan hidraulik traktor baru membantu mengurangi konsumsi
    bahan bakar.
  •     
  • Menggunakan pelindung aliran berlebih lengan aliran mengalihkan material menjauh dari bowl untuk mencegah material terjepit di antara lengan
    aliran dan sisi bowl.
  •     
  • Cat Grade (attachment opsional) secara cerdas memastikan alat berat tidak melakukan pemotongan di bawah kemiringan pada area pemotongan atau penimbunan berlebih di area pengurukan.






Spesifikasi Produk untuk 637

Daya Flywheel - Traktor/Scraper 570 hp 425 kW
Kapasitas Scraper - Munjung 34 yd³ 26 m³
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 34.7 mile/h 55.8 km/h
Emisi Engine Cat® C9.3 dan C18 memenuhi standar emisi Setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE. Engine Cat® C9.3 dan C18 memenuhi standar emisi Setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE.
Model Engine - Traktor Cat® C18 Cat® C18
RPM Engine Tetapan - Traktor 1900 r/min 1900 r/min
Daya Flywheel - Traktor 570 hp 425 kW
Model Engine - Scraper Cat® C9.3 ACERT Cat® C9.3 ACERT
RPM Engine Tetapan - Scraper 2150 r/min 2150 r/min
Daya Flywheel - Scraper 289 hp 215 kW
Gigi Transmisi - Pertama 3.4 mile/h 5.5 km/h
Gigi Transmisi - Kedua 6.2 mile/h 10 km/h
Gigi Transmisi - Ketiga 7.7 mile/h 12.4 km/h
Gigi Transmisi - Keempat 10.5 mile/h 16.9 km/h
Gigi Transmisi - Kelima 14.1 mile/h 22.7 km/h
Gigi Transmisi - Keenam 19 mile/h 30.6 km/h
Gigi Transmisi - Ketujuh 25.7 mile/h 41.95 km/h
Gigi Transmisi - Kedelapan 34.7 mile/h 55.8 km/h
Gigi Transmisi - Mundur 6.2 mile/h 9.9 km/h
Real Wheels (Masing-masing) 2.37 gal (AS) 9 l
Karter - Traktor 13.7 gal (AS) 52 l
Sistem Transmisi - Traktor 29 gal (AS) 110 l
Sistem Pendinginan - Traktor 18,75 gal (AS) 71 l
Sistem Pendinginan - Scraper 10.8 gal (AS) 41 l
Sistem Hidraulik 37.5 gal (AS) 142 l
Karter - Scraper 6.5 gal (AS) 24.5 l
Cairan Saluran Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)* 8 gal (AS) 30.5 l
Cairan Buang Diesel (DEF) 5.8 gal (AS) 22 l
Sistem Transmisi - Scraper 12.9 gal (AS) 49 l
Tangki Bahan Bakar 370 gal (AS) 1400 l
Lebar - Alat Berat Keseluruhan 155 in 3937 mm
Lebar - Alat Berat Keseluruhan - Tangga Turun 152.7 in 3878 mm
Lebar - Traktor 137.8 in 3499 mm
Lebar - Sumbu Ban Belakang 96.9 in 2462 mm
Lebar - Bagian Dalam Bowl 134 in 3404 mm
Lebar - Bagian Luar Bowl - Lebar Pengiriman 143.1 in 3635 mm
Tinggi - Total Pengiriman 163.2 in 4145 mm
Tinggi - Puncak Kabin 9.8 in 3805 mm
Bagian Depan Traktor ke Gandar Depan 142.2 in 3612 mm
Jarak Bebas ke Tanah - Traktor 26.1 in 664 mm
Gandar ke Pin Hitch Vertikal 20 in 509 mm
Tinggi - Blade Scraper Maksimum 20 in 510 mm
Jarak Roda 346.8 in 8808 mm
Panjang - Alat Berat Keseluruhan - Standar 597 in 15164 mm
Panjang - Maksimum (Dorong-Tarik) 655.1 in 16640 mm
Gandar Belakang - ke Bagian Belakang Alat Berat 90.2 in 2292 mm
Push Block Diperpanjang (Dorong-Tarik) 108 in 2744 mm
Lebar - Sisi Luar Ban Belakang 143.2 in 3636 mm
Panjang Keseluruhan 49.34 ft 15.04 m
Bobot Kerja - Kosong 114950 lb 52140 kg
Lebar Keseluruhan 12.93 ft 3.94 m
Tinggi Pengiriman Keseluruhan 13.62 ft 4.15 m
Kapasitas Scraper - Rata 24 yd³ 18.3 m³
Kapasitas Scraper - Munjung 34 yd³ 26 m³
Tetapan Beban 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik ton (41,1 ton) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik ton (41,1 ton)
Lebar - Pemotongan 11.50 ft 3.51 m
Kedalaman Pemotongan Maksimum 17.7 in 450 mm
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 34.7 mile/h 55.8 km/h
Kedalaman Spread Maksimum 21.1 in 535 mm
Lebar Putar Pinggir Jalan ke Pinggir Jalan 180° 40.12 ft 12.23 m
Ban - Traktor 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Ban - Scraper 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Kapasitas Pengisian Tangki Bahan Bakar - Scraper 370 gal (AS) 1400 l
Bobot Kerja - Kosong 119060 lb 54005 kg
Panjang Keseluruhan - Dengan Bail Turun 54.59 ft 16.64 m
ROPS/FOPS ROPS/FOPS memenuhi “Standar ISO.” ROPS/FOPS memenuhi “Standar ISO.”
Tingkat Kebisingan Luar Kabin Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393) adalah 119 dB(A). Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393) adalah 119 dB(A).
Sabuk Pengaman SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS) ISO 3471:2008 untuk hingga 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 untuk hingga 21.282 kg (46.919 lb)
Sistem Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Alarm Mundur ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Bowl Naik 3.5 s 3.5 s
Bowl Turun 3.5 s 3.5 s
Apron Naik 4 s 4 s
Apron Turun 3.8 s 3.8 s
Ejector Dipanjangkan 8.5 s 8.5 s
Ejector Memendek 8.5 s 8.5 s
Bail Naik 1.5 s 1.5 s
Bail Turun 2.1 s 2.1 s
Tangki Bahan Bakar 1400 l 370 gal (AS)

637 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

POWER TRAIN – TRAKTOR

  • Engine Cat® C18 dengan MEUI™
  • Rem kompresi engine
  • Starter elektrik, 24 V
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, hidraulik
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Pelindung, karter
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman:
    • Primer dan sekunder, cakram basah, diaktifkan hidraulik
    • Parkir, dilepaskan secara hidraulik, diaktifkan pegas
  • Pengunci throttle
  • Transmisi:
    • Planetary power shift 8 kecepatan
    • Kontrol ECPC
    • Perangkat lunak APECS
    • Pilihan gigi teratas yang dapat diprogram
    • Penahan transmisi
    • Pengunci diferensial
    • Pelindung, power train
    • Reduksi putaran ban standar
    • Kontrol kecepatan gerak
    • Batas kecepatan alat berat
    • Pelindung pengunci diferensial

POWER TRAIN – SCRAPER

  • Engine Cat® C9.3:
    • Bahan bakar common rail tekanan tinggi
    • Rem engine pengangkatan konstan
  • Starter elektrik, 24 V
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, digerakkan secara mekanis
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman:
    • Primer dan sekunder, kaliper kering, diaktifkan hidraulik
  • Transmisi:
    • 4 kecepatan (penggerak konverter torsi)
    • Planetary power shift

KELISTRIKAN – TRAKTOR

  • Alternator, 150 Amp
  • Baterai (4), 12 V, 1000 CCA, bebas perawatan, output tinggi
  • Sistem listrik, 24V
  • Sistem penerangan:
    • Lampu Depan, LED
    • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, lampu sorot LED, (2) pinggiran tajam (1) bowl, pandangan samping halogen (2)
  • Soket start/pengisian daya

KELISTRIKAN – SCRAPER

  • Alarm, mundur
  • Baterai (4) 12 V, 1000 CCA, bebas perawatan, output tinggi
  • Alternator, 65 Amp
  • Sistem listrik, 24V
  • Sistem penerangan:
    • Lampu rem, LED
    • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, LED

LINGKUNGAN OPERATOR – TRAKTOR

  • Sistem HVAC, berpemanas, AC, defrost
  • Kontrol termostat sistem HVAC
  • Gantungan jaket
  • Tempat kotak makanan dengan tali pengikat
  • Koneksi diagnostik (2)
  • Port daya 12 V (2)
  • Pengunci diferensial (1)
  • Lampu penerangan kabin
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol implement Kunci T
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Siap untuk radio
  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan
  • Sakelar keypad:
    • Pengunci throttle
    • Wiper/washer
    • Lampu bahaya
    • Pemilihan level perlambatan
    • Lampu kerja hidup, mati
    • Mode informasi pada Tampilan Messenger
  • Sakelar rocker tab keselamatan
  • Sabuk pengaman, statis dua bagian
  • Kursi, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, berotasi 30 derajat
  • Roda kemudi, miring, teleskopik, berbantalan
  • Jendela, pintu keluar darurat sisi kanan
  • Jendela, geser
  • Jendela, berlaminasi, dengan risleting
  • Wiper kaca depan, jendela depan dan belakang, termasuk washer
  • Kunci pintu
  • Layar Messenger
  • Pengukur, peringatannya mencakup:
    • Temperatur cairan pendingin
    • Temperatur oli engine
    • Temperatur oli hidraulik
    • Ketinggian bahan bakar
    • Rem parkir
    • Penguncian implement
    • Sistem rem
    • Pengunci throttle
    • Tegangan sistem
    • Pengemudian sekunder
    • Bail turun
    • Ejector otomatis
    • Pengunci diferensial
    • Float apron
    • Penahan transmisi
    • Hitch bantalan
    • Lampu jauh
    • Lampu tindakan
    • Kecepatan engine, rpm
    • Pemilihan gigi

CAIRAN

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga -37 °C (-34 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – TRAKTOR

  • Hitch bantalan canggih
  • Akumulator (hitch bantalan) dengan Nomor Registrasi Kanada (CRN, Canadian Registration Number)
  • Penggantian oli cepat
  • Sepatbor nonlogam
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Pelek (2)
  • Kait penarik, depan
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Kunci kemudi

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – SCRAPER

  • Bowl:
    • 18,3 m3 (24 yd3), rata
    • 26 m3 (34 yd3), munjung
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Fender scraper
  • Pelindung tumpahan
  • Penggantian oli cepat
  • Pelek (2)
  • Silinder sensor posisi hidraulik (bowl terangkat dan apron)

637 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

PENGATURAN KEMUDI

  • Pengaturan Kemudi Sekunder

TEKNOLOGI TERINTEGRASI

  • Pengaturan Sequence Assist dengan PayloadEstimator
  • Load Assist
  • Cat Grade Control dengan Load Assist
  • Reduksi Putaran Ban Tingkat Lanjut

ATTACHMENT LAIN

  • Pengaturan Kamera – Sistem Pandangan Area Kerja (WAVS, Work Area Vision System)
  • Suar kabin
  • Klakson udara
  • Klakson udara dan suar
  • Kelompok perkabelan
  • Dorong Tarik
  • Pelat tahun pembuatan

PETUNJUK SERVIS

  • Pengaturan film – Internasional (ISO)

Lihat bagaimana 637 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bowl Scraper Terbuka 637

Bowl Scraper Terbuka 637

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 637

Lihat Penawaran Lainnya