Engine
| Engine Traktor | Cat® C18 Cat® C18 |
Spesifikasi Utama
Caterpillar dengan bangga mengumumkan kembalinya 651 dalam jajaran Wheel Tractor-Scraper di 2022 ini. Dengan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi, sistem pemindah tanah engine tunggal 651 adalah pilihan bijaksana untuk berbagai proyek skala besar dengan memberikan waktu siklus yang cepat saat bekerja di kemiringan yang lebih rendah dan aplikasi tahanan gelinding. Pertama kali diperkenalkan dalam jajaran Cat® Wheel Tractor-Scraper di tahun 1962, 651 terus mengusung warisannya sebagai salah satu alat berat resmi kami. Tenaga engine tunggalnya memberikan kemampuan untuk bekerja dengan dozer dorong Cat D10 atau D11 yang menghasilkan waktu muat sangat cepat dan kemampuan untuk bekerja pada kondisi abrasif atau berbatu. Peningkatan produktivitas, didukung dengan penambahan kenyamanan operator, dan berbagai fitur baru – Powered Access System dan rem cakram basah yang efektif – untuk alat berat yang menawarkan keuntungan tinggi atas produk dan waktu
Kontrol ergonomis dan interior kabin yang baru dirancang ulang menghadirkan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan efisien sepanjang hari
Peningkatan efisiensi bahan bakar, pemanfaatan estimator muatan, dan kontrol transmisi baru memberikan peningkatan produktivitas
Fitur keselamatan membantu meningkatkan kepercayaan diri operator dengan memberikan lingkungan yang lebih aman untuk beroperasi - rem cakram basah yang efektif, kamera WAVS, dan akses elektrik untuk masuk kabin
| Engine Traktor | Cat® C18 Cat® C18 |
| Daya Flywheel - Traktor/Scraper | 469 kW (629 hp) 469 kW (629 hp) |
| Diameter | 5.7 in 145 mm |
| Langkah | 7.2 in 183 mm |
| Kapasitas Silinder | 1105 in³ 18.1 l |
| Daya Bersih (SAE J1349/ISO 9249) | 592 hp 436 kW |
| Daya Kotor (SAE J1995) | 637 hp 475 kW |
| Daya Bersih (ISO 14396) | 585 hp 436 kW |
| Daya Bersih | 469 kW/629 hp (ISO 14369:2002) 469 kW/629 hp (ISO 14369:2002) |
| Kapasitas Scraper - Munjung | 44 yd³ 33.6 m³ |
| Tetapan Beban | 104,000 lb 47,174 kg |
| Kapasitas - Struck | 32 yd³ 24.5 m³ |
| Kedalaman Pemotongan - Maksimum | 17.3 in 417 mm |
| Lebar - Pemotongan - ke Bit Router | 12.5 ft 3.8 m |
| Jarak Bebas ke Tanah - Maksimum | 2.3 ft 0.7 m |
| Kedalaman Spread - Maksimum | 26 in 660 mm |
| Bukaan Apron | 92 in 2337 mm |
| Gaya Penutupan Apron | 39200 lb 176 kN |
| Hid. Gaya Penetrasi - 657G | 121000 lb 542 kN |
| Kecepatan Tertinggi - Bermuatan | 34.9 mile/h 56.1 km/h |
| 1 Maju | 3.5 mile/h 5.7 km/h |
| 2 Maju | 6.5 mile/h 10.5 km/h |
| 3 Maju | 7.8 mile/h 12.5 km/h |
| 4 Maju | 10.6 mile/h 17 km/h |
| 5 Maju | 14.2 mile/h 22.8 km/h |
| 6 Maju | 19.2 mile/h 30.9 km/h |
| 7 Maju | 25.7 mile/h 41.4 km/h |
| 8 Maju | 34.9 mile/h 56.1 km/h |
| Mundur | 6.7 mile/h 10.8 km/h |
| Total Pengiriman | 160505 lb 72804 kg |
| Pengiriman Traktor | 93635 lb 42472 kg |
| Pengiriman Scraper | 64068 lb 29061 kg |
| Total Operasi - Kosong | 164,244. lb 74500 kg |
| Gandar Depan | 93842 lb 42566 kg |
| Gandar Belakang | 66663 lb 30238 kg |
| Total Operasi - Bermuatan | 268,302. lb 121700 kg |
| Gandar Depan - Bermuatan | 134165 lb 60856 kg |
| Gandar Belakang - Bermuatan | 130340 lb 59121 kg |
| Lebar - Alat Berat Keseluruhan | 14.3 ft 4.36 m |
| Lebar - Traktor | 11.87 ft 3.62 m |
| Lebar - Garis Sumbu Ban Belakang | 9.21 ft 2.81 m |
| Lebar - Bagian Dalam Bowl | 12.07 ft 3.68 m |
| Lebar - Bagian Luar Bowl - Lebar Pengiriman | 12.98 ft 3.91 m |
| Tinggi - Total Pengiriman | 15.29 ft 4.42 m |
| Tinggi - Puncak Kabin | 12.77 ft 3.89 m |
| Jarak Bebas ke Tanah - Traktor | 2.3 ft 0.7 m |
| Bagian Depan Traktor ke Gandar Depan | 14.93 ft 3.88 m |
| Gandar ke Pin Hitch Vertikal | 1.8 ft 0.55 m |
| Tinggi - Blade Scraper Maksimum | 2.17 ft 0.66 m |
| Jarak Roda | 32.68 ft 9.96 m |
| Panjang - Alat Berat Keseluruhan | 58.96 ft 17.97 m |
| Gandar Belakang - ke Bagian Belakang Alat Berat | 8.07 ft 2.46 m |
| Lebar - Putaran 180° - Kanan | 44.6 ft 13.6 m |
| Lebar - Putaran 180° - Kiri | 47.57 ft 14.5 m |
| Sudut Kemudi - Kanan | 90 90 |
| Sudut Kemudi - Kiri | 85 85 |
| Karter | 13.7 gal (AS) 52 l |
| Transmisi | 35.9 gal (AS) 136 l |
| Diferensial | 36 gal (AS) 136 l |
| Final Drive - Masing-masing | 6.3 gal (AS) 24 l |
| Sistem Pendinginan | 23.4 gal (AS) 88.6 l |
| Tangki Cadangan Hidraulik | 39.6 gal (AS) 150 l |
| Ring Windshield | 0.5 gal (AS) 5 l |
| Lubang Silinder Bowl | 7.08 in 180 mm |
| Langkah Silinder Bowl | 37.4 in 950 mm |
| Diameter Silinder Apron | 7.08 in 180 mm |
| Panjang Langkah Silinder Apron | 29.92 in 759.5 mm |
| Sirkuit Kemudi (pada Idle Tinggi) | 76.08 gpm 288 L/min |
| Sirkuit Hitch Peredam | 19.54 gpm 74 L/min |
| Sirkuit Kemudi Sekunder | 14.52 gal/hr 55 l/hr |
| Relief Valve - Sirkuit Kemudi | 1959 psi 13500 kPa |
| Relief Valve - Sirkuit Implement | 1999 psi 13780 kPa |
| Setelan Kompensator - Sirkuit Hitch Peredam | 3002 psi 20700 kPa |
| Karter | 8.9 gal (AS) 34 l |
| Transmisi | 31.9 gal (AS) 121 l |
| Sistem Pendinginan | 16.6 gal (AS) 63.2 l |
| Final Drive - Masing-masing | 7.8 gal (AS) 30 l |
| Tangki Bahan Bakar | 430 gal (AS) 1628 l |
| Diferensial | 44 gal (AS) 168 l |