Coal Bowl 657

Coal Bowl 657 Scraper Bowl Batu Bara

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Engine Traktor
Cat® C18
Cat® C18
Daya Flywheel - Traktor/Scraper
469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
Engine Scraper
C15 Cat®
C15 Cat®

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Coal Bowl yang Dibuat Khusus

Coal Bowl yang Dibuat Khusus

Coal Bowl yang Dibuat Khusus

• Coal bowl scraper kapasitas besar memiliki dimensi lebih panjang dan lebih tinggi daripada
bowl scraper terbuka standar.
• Coal bowl scraper dengan engine ganda yang dibuat khusus memberikan waktu siklus
lebih cepat dengan muatan maksimum.
• Kecepatan gerak yang tinggi memberikan kemampuan untuk menangani tumpukan.
• Alat berat didesain dengan
fungsionalitas lengkap yakni, untuk memuat, mengangkut, dan memadatkan.
• Bekerja secara efektif dalam kondisi permukaan tanah yang buruk dan mendaki
tumpukan batu bara yang licin dan gembur dengan penggerak semua roda (AWD).
• Coal bowl scraper menghasilkan pemadatan batu bara yang efektif, yang
mengurangi risiko pembakaran spontan di tumpukan batu bara dengan
menghilangkan rongga udara.
• Coal bowl scraper khusus dioptimalkan untuk mendapatkan produktivitas dan efisiensi alat berat
maksimum.
Lebih Produktif

Lebih Produktif

Lebih Produktif

        
  • Sistem Kontrol Elektronik Produktivitas Canggih (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System)
    memungkinkan komunikasi antara engine dan transmisi untuk
    mengoptimalkan output daya dan torsi secara efektif. Integrasi
    ini memberikan peningkatan efisiensi dengan hasil bersih pemindahan material
    lebih banyak.
  •     
  • Gunakan Kontrol Kecepatan Gerak untuk mengatur kecepatan tinggi yang diinginkan, dan alat berat akan menemukan gigi transmisi yang paling optimal untuk kinerja engine dan transmisi dengan pembakaran bahan bakar lebih rendah.
  •     
  • Fitur batas kecepatan alat berat memungkinkan alat berat mempertahankan
    kecepatan maksimum yang ditetapkan, dan bukan mengandalkan pemilih gigi teratas.
  •     
  • Auto-Stall membantu transmisi mencapai temperatur kerja dengan cepat saat
    penyalaan ketika alat berat bekerja di kawasan beriklim dingin.








Bekerja dengan Nyaman

Bekerja dengan Nyaman

        
  • Mengemudi lebih ringan dengan sistem kemudi
    tekanan tinggi berdesain baru.
  •     


  • Mengurangi hingga 14 perintah operator individual per siklus dengan
    Sequence Assist (attachment opsional).
  •     




  • Nikmati interior yang lebih nyaman dan lingkungan kerja yang lebih ergonomis
    dengan kabin yang lebih besar 21% dibandingkan kabin 657 Seri G.
  •     






  • Kontrol yang intuitif dan ergonomis dengan display multifungsi memastikan operator
    tetap fokus pada pekerjaannya.
  •     








  • Pertahankan temperatur kabin yang diinginkan dengan kontrol temperatur otomatis
    .

Didesain untuk Keselamatan

Didesain untuk Keselamatan

        
  • Tangga akses elektrik, tercakup sebagai fitur standar, mempermudah masuk dan keluar kabin.
  •     
  • Meningkatkan kewaspadaan operator terhadap area sekitar lokasi kerja dengan
    Sistem Pandangan Area Kerja (WAVS, Work Area Vision System).Akses di permukaan tanah yang mudah untuk pengisian bahan bakar dan beberapa
    titik perawatan untuk memastikan servis yang lebih aman dan lebih efisien.
  •     
  • Indikator sabuk pengaman memberikan peringatan visual dan suara jika sabuk pengaman tidak digunakan.
  •     
  • Pengisian bahan bakar, filter bahan bakar, filter oli engine, penggantian oli engine, dan pengurasan air dapat diakses dengan mudah di permukaan tanah.






Mudah Dioperasikan

Mudah Dioperasikan

Mudah Dioperasikan

        
  • Perlindungan kecepatan berlebih engine akan otomatis diaktifkan tanpa input operator saat alat berat berada di gigi kedelapan. Alat berat akan membantu memperlambat kecepatan alat berat dengan membatalkan perintah throttle dan mengaktifkan rem kompresi engine.
  •     
  • Kabin yang luas dilengkapi kontrol yang mudah dan intuitif serta visibilitas yang sangat baik. Kabin menyediakan lingkungan kerja yang nyaman untuk pengoperasian sepanjang hari.




Teknologi Cat Terintegrasi

Teknologi Cat Terintegrasi

Teknologi Cat Terintegrasi

        
  • Akses informasi kapan saja, di mana saja dengan VisionLink®– gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan dan keamanan di lokasi kerja Anda
    .
  •     


  • Product Link™ mengumpulkan data alat berat yang dapat dilihat secara online melalui aplikasi seluler dan web.

Spesifikasi Produk untuk Coal Bowl 657

Engine Traktor Cat® C18 Cat® C18
Engine Scraper C15 Cat® C15 Cat®
Daya Flywheel - Traktor/Scraper 469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp) 469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
Daya Bersih 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp
Daya Kotor (SAE J1995) 637 hp 475 kW
Daya Bersih (ISO 14396) 637 hp 469 kW
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1105 in³ 18.1 l
Daya Bersih (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
Kapasitas Scraper - Munjung 73 yd³ 55.8 m³
Tetapan Beban 104,058 lb 49,895 kg
Kapasitas - Struck 59 yd³ 45.1 m³
Kedalaman Pemotongan - Maksimum 16.4 in 417 mm
Lebar - Pemotongan - ke Bit Router 12.5 ft 3.8 m
Jarak Bebas ke Tanah - Maksimum 2.3 ft 0.7 m
Kedalaman Spread - Maksimum 26 in 660 mm
Bukaan Apron 92 in 2337 mm
Gaya Penutupan Apron 39200 lb 176 kN
Hid. Gaya Penetrasi - 657G 121000 lb 542 kN
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 33 mile/h 56.1 km/h
1 Maju 3.5 mile/h 5.7 km/h
2 Maju 6.5 mile/h 10.5 km/h
3 Maju 7.8 mile/h 12.5 km/h
4 Maju 10.6 mile/h 17 km/h
5 Maju 14.2 mile/h 22.8 km/h
6 Maju 19.2 mile/h 30.9 km/h
7 Maju 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 Maju 34.9 mile/h 56.1 km/h
Mundur 6.7 mile/h 10.8 km/h
Daya Bersih 353 kW/447 hp 353 kW/447 hp
Daya Kotor (SAE J1995) 481 hp 359 kW
Daya Bersih (ISO 14396) 480 hp 353 kW
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6.75 in 171.5 mm
Kapasitas Silinder 928 in³ 15.2 l
Daya Bersih (SAE J1349/ISO 9249) 452 hp 333 kW
Total Pengiriman 160505 lb 72804 kg
Pengiriman Traktor 93635 lb 42472 kg
Pengiriman Scraper 64068 lb 29061 kg
Total Operasi - Kosong 164,244. lb 74500 kg
Gandar Depan 93842 lb 42566 kg
Gandar Belakang 66663 lb 30238 kg
Total Operasi - Bermuatan 268,302. lb 121700 kg
Gandar Depan - Bermuatan 134165 lb 60856 kg
Gandar Belakang - Bermuatan 130340 lb 59121 kg
Lebar - Alat Berat Keseluruhan 14.3 ft 4.36 m
Lebar - Traktor 12.3 ft 3.62 m
Lebar - Garis Sumbu Ban Belakang 9.23 ft 2.81 m
Lebar - Bagian Dalam Bowl 12.07 ft 3.68 m
Lebar - Bagian Luar Bowl - Lebar Pengiriman 12.98 ft 3.91 m
Tinggi - Total Pengiriman 15.27 ft 4.66 m
Tinggi - Puncak Kabin 12.86 ft 3.92 m
Jarak Bebas ke Tanah - Traktor 2.36 ft 0.7 m
Bagian Depan Traktor ke Gandar Depan 12.72 ft 3.88 m
Gandar ke Pin Hitch Vertikal 1.8 ft 0.55 m
Tinggi - Blade Scraper Maksimum 2.17 ft 0.66 m
Jarak Roda 32.68 ft 11.01 m
Panjang - Alat Berat Keseluruhan 58.96 ft 17.35 m
Gandar Belakang - ke Bagian Belakang Alat Berat 8.07 ft 2.46 m
Lebar - Putaran 180° - Kanan 45.4 ft 13.85 m
Lebar - Putaran 180° - Kiri 47.57 ft 14.5 m
Sudut Kemudi - Kanan 90 90
Sudut Kemudi - Kiri 85 85
Karter 13.7 gal (AS) 52 l
Transmisi 35.9 gal (AS) 136 l
Diferensial 36 gal (AS) 136 l
Sistem Pendinginan 23.4 gal (AS) 88.6 l
Tangki Cadangan Hidraulik 39.6 gal (AS) 150 l
Ring Windshield 0.5 gal (AS) 5 l
Final Drive - Masing-masing 6 gal (AS) 29.5 l
Lubang Silinder Bowl 7.08 in 180 mm
Langkah Silinder Bowl 37.4 in 950 mm
Diameter Silinder Apron 7.08 in 180 mm
Panjang Langkah Silinder Apron 29.92 in 759.5 mm
Sirkuit Kemudi (pada Idle Tinggi) 76.08 gpm 288 L/min
Sirkuit Hitch Peredam 19.54 gpm 74 L/min
Sirkuit Kemudi Sekunder 14.52 gal/hr 55 l/hr
Relief Valve - Sirkuit Kemudi 1959 psi 13500 kPa
Relief Valve - Sirkuit Implement 1999 psi 13780 kPa
Setelan Kompensator - Sirkuit Hitch Peredam 3002 psi 20700 kPa
Tangki Bahan Bakar - 657G 430 gal (AS) 1628 l
Karter 8.9 gal (AS) 34 l
Transmisi 31.9 gal (AS) 121 l
Diferensial 44 gal (AS) 168 l
Sistem Pendinginan 16.6 gal (AS) 63.2 l
Final Drive - Masing-masing 7.8 gal (AS) 30 l

Coal Bowl 657 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, 115 amp - engine traktor
  • Alternator, 65 amp - engine scraper
  • Baterai Traktor (4), 12 V Bebas Perawatan, Output Tinggi
  • Baterai Scraper (4), 12 V Bebas Perawatan, Output Tinggi
  • Sistem Kelistrikan, 24 V
  • Sistem Lampu - Traktor
  • Sistem Lampu - Scraper
  • Soket start - traktor dan engine scraper

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Penyejuk Udara (termasuk heater dan defroster)
  • Panel sekring gaya otomotif dengan alat penarik sekring
  • Tempat kotak makanan dengan tali pengikat
  • Gantungan Jaket
  • Tempat botol/gelas minuman
  • Port Koneksi Diagnostik (12 V)
  • Lampu Penerangan Plafon
  • Pengunci kecepatan engine
  • Defroster kipas
  • Grup Pengukur
  • Klakson
  • Joystick Kontrol Implement
  • Kaca Spion
  • Siap untuk Radio
  • 2 rangka pemasangan radio, speaker, dan konverter 5 amp
  • Kabin ROPS dengan Peredam Suara dan Presurisasi
  • Sabuk Pengaman Statis, 2 bagian
  • Kontrol Engine Scraper
  • Kursi, Suspensi Udara, Cat Advanced Ride Management
  • Roda Kemudi - miring dan teleskopik
  • Kompartemen Penyimpanan
  • Penahan Transmisi
  • Jendela - geser samping
  • Jendela - kaca dilaminasi
  • Wiper/Washer Windshield - depan dan belakang
  • Sandaran Lengan/Gagang Pegangan

POWER TRAIN

  • Traktor
  • Scraper

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Traktor
  • Scraper

Lihat bagaimana Coal Bowl 657 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

657

657

657

657

657
657
657
657

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Coal Bowl 657

Lihat Penawaran Lainnya