621

621 Scraper Bowl Terbuka

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Flywheel - Traktor/Scraper
304 kW (407 hp)
304 kW (407 hp)
Kapasitas Scraper - Munjung
24 yd³
18.4 m³
Lebar Keseluruhan
11.8 ft
3.57 m

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Lebih Produktif

Lebih Produktif

Lebih Produktif

        
  • Mode Smart membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dengan secara otomatis menyelaraskan gigi transmisi dan daya hidraulik yang tepat terhadap kondisi penggalian.
  •     
  • Sistem Kontrol Elektronik Produktivitas Tingkat Lanjut (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) memungkinkan engine dan transmisi berkomunikasi pada tingkat yang tinggi. Komunikasi ini memungkinkan alat berat memanfaatkan tenaga dan torsi yang dihasilkan engine dengan lebih baik. Hasil akhirnya adalah memindahkan lebih banyak material. 
  •     
  • Gunakan Kontrol Kecepatan Gerak untuk mengatur kecepatan tinggi yang diinginkan, dan alat berat akan menemukan gigi transmisi yang paling optimal untuk kinerja engine dan transmisi dengan pembakaran bahan bakar lebih rendah.
  •     
  • Fitur batas kecepatan alat berat memungkinkan alat berat mempertahankan kecepatan maksimum yang ditetapkan, dan bukan mengandalkan pemilih gigi teratas.
  •     
  • Auto-stall membantu transmisi mencapai temperatur kerja dengan cepat saat penyalaan ketika alat berat bekerja di wilayah beriklim dingin.
  •     
  • Tingkatkan produktivitas melalui penggunaan Cat Payload dengan Sequence Assist.
  •     
  • Cat Payload untuk scraper adalah solusi pemindahan tanah untuk mencapai efisiensi di lokasi kerja dan muatan yang optimal. Cat Payload melakukan penimbangan sambil berjalan menggunakan tekanan silinder pengangkat bowl selama segmen pengangkutan bermuatan. Cat Payload dioptimalkan untuk digunakan bersama Sequence Assist, yang mampu meningkatkan produktivitas dan meringankan kerja operator.
Bekerja dengan Nyaman

BEKERJA DENGAN NYAMAN

Bekerja dengan Nyaman

        
  • Mengurangi hingga 14 perintah operator individual per siklus dengan
    Sequence Assist (attachment opsional).
    • Mengemudi lebih ringan menggunakan sistem kemudi tekanan tinggi dengan
    desain terbaru.
  •     
  • Nikmati interior yang lebih nyaman dan lingkungan kerja
    yang lebih ergonomis dengan kabin yang lebih besar 21% dibandingkan kabin Seri G.
  •     
  • Dengan kontrol yang intuitif dan ergonomik, operator tetap dapat berfokus pada pekerjaannya.
  •     
  • Pertahankan temperatur kabin yang diinginkan dengan kontrol temperatur otomatis
    .
Didesain untuk Keselamatan

DIDESAIN UNTUK KESELAMATAN

Didesain untuk Keselamatan

        
  • Meningkatkan kewaspadaan operator di sekitar lokasi kerja dengan
    Sistem Pandangan Area Kerja (WAVS, Work Area Vision System).
  •     
  • Indikator sabuk pengaman memberikan peringatan visual dan suara apabila sabuk
    pengaman tidak digunakan.
  •     
  • Hitch Bantalan Canggih (Advanced Cushion Hitch) memungkinkan hitch bantalan mencegah langkah akhir dengan memprediksi terjadinya langkah akhir dan mengatur laju peredaman, sehingga menghasilkan kebutuhan perawatan yang lebih sedikit serta peningkatan kenyamanan berkendara operator pada kondisi yang berat.


Mudah Dioperasikan

MUDAH DIOPERASIKAN

Mudah Dioperasikan

        
  • Kabin yang luas dilengkapi kontrol yang mudah dan intuitif serta visibilitas yang sangat baik
    . Kabin menyediakan lingkungan kerja yang nyaman untuk pengoperasiansepanjang hari
    .
  •     
  • Suspensi kursi Cat advanced ride management (ARM) mengurangi
    gerakan langkah akhir silinder beban untuk pengendaraan yang lebih halus.
  •     
  • Perlindungan kecepatan berlebih engine akan otomatis diaktifkan tanpainput operator saat alat berat berada di gigi kedelapan. Alat berat akanmembantu memperlambat kecepatan alat berat dengan membatalkan perintah throttledan mengaktifkan rem kompresi engine.

Teknologi Cat Terintegrasi

TEKNOLOGI CAT TERINTEGRASI

Teknologi Cat Terintegrasi

        
  • Pantau, kelola, dan tingkatkan pengoperasian di lokasi kerja.
  •     
  • Capai target kemiringan lebih cepat dan lebih akurat dengan teknologi Cat Grade. Selesaikan pekerjaan dengan lebih sedikit lintasan dan lebih sedikit upaya, sehingga menghemat waktu Anda dan membantu meningkatkan keuntungan.
  •     
  • Product Link™mengumpulkan data alat berat yang dapat dilihat secara online melalui aplikasi seluler dan web (attachment opsional).
  •     
  • Akses informasi kapan saja, di mana saja dengan VisionLink® – gunakan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, menghemat biaya, mempermudah perawatan, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan di
    lokasi kerja Anda.
  •     
  • Permudah operator yang belum berpengalaman dalam mempelajari alat berat ini dengan
    Sequence Assist dan Load Assist (tercakup dengan attachment Cat Grade
    ).
Kinerjanya Efisien

JALANKAN EFISIENSI

Kinerjanya Efisien

        
  • Kipas sesuai permintaan hidraulik traktor baru membantu mengurangi konsumsi bahan bakar.
  •     
  • Engine traktor Cat C13 memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE,
    atau konfigurasi nonsertifikasi
    setara EPA Tier 2 AS, atau EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE, sehingga berkontribusi mengurangi konsumsi bahan bakar.
  •     
  • Menggunakan pelindung aliran berlebih lengan aliran, mengalihkan material menjauh dari bowl untuk mencegah material terjepit di antara lengan aliran dan sisi bowl.
  •     
  • Cat Grade Control (attachment opsional) secara cerdas memastikan alat berat tidak melakukan pemotongan di bawah kemiringan pada area pemotongan atau penimbunan berlebih di area pengurukan.

Spesifikasi Produk untuk 621

Daya Flywheel - Traktor/Scraper 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp)
Kapasitas Scraper - Munjung 24 yd³ 18.4 m³
Lebar Keseluruhan 11.8 ft 3.57 m
Tinggi Pengiriman Keseluruhan 13.22 ft 4.03 m
Kapasitas Scraper - Rata 17.1 yd³ 13 m³
Kapasitas Scraper - Munjung 24 yd³ 18.4 m³
Tetapan Beban 26.127 kg (57.600 lb); 26,19 metrik ton (28,81 ton) 26.127 kg (57.600 lb); 26,19 metrik ton (28,81 ton)
Lebar - Pemotongan 10.4 ft 3.14 m
Kedalaman Pemotongan Maksimum 12.4 in 315 mm
Kedalaman Spread Maksimum 21.3 in 540 mm
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 33.5 mile/h 53.9 km/h
Lebar Putar Pinggir Jalan ke Pinggir Jalan 180° 38.71 ft 11.8 m
Ban - Scraper 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Ban - Penggerak Traktor 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Kapasitas Pengisian Tangki Bahan Bakar - Scraper 201 gal (AS) 763 l
Bobot Kerja - Kosong 79774 lb 36385 kg
Panjang Keseluruhan 45.10 ft 14.02 m
Bobot Kerja - Kosong 83138 lb 37711 kg
Panjang Keseluruhan - Dengan Bail Turun 51.1 ft 15.58 m
Lebar - Alat Berat Keseluruhan 141.1 in 3585 mm
Lebar - Traktor 133.1 in 3381 mm
Lebar - Bagian Dalam Bowl 120 in 3048 mm
Lebar - Sisi Luar Ban Belakang 128.9 in 3275 mm
Tinggi - Total Pengiriman 158.6 in 4029 mm
Tinggi - Puncak Kabin 142.2 in 3612 mm
Jarak Bebas ke Tanah - Traktor 21.9 in 557 mm
Bagian Depan Traktor ke Gandar Depan 122.8 in 3119 mm
Gandar ke Pin Hitch Vertikal 21.3 in 540 mm
Tinggi - Blade Scraper Maksimum 21.3 in 540 mm
Jarak Roda 314.9 in 7998 mm
Gandar Belakang - ke Bagian Belakang Alat Berat 114.1 in 2898 mm
Panjang - Maksimum (Dorong-Tarik) 613.2 in 15576 mm
Lebar - Alat Berat Keseluruhan - Tangga Turun 149.2 in 3790 mm
Panjang - Alat Berat Keseluruhan - Standar 551.8 in 14015 mm
Lebar - Sumbu Ban Belakang 90.2 in 2290 mm
1 Maju 3.1 mile/h 5 km/h
2 Maju 5.5 mile/h 8.9 km/h
3 Maju 7.5 mile/h 12.1 km/h
4 Maju 10.1 mile/h 16.3 km/h
5 Maju 13.6 mile/h 21.9 km/h
6 Maju 18.4 mile/h 29.6 km/h
7 Maju 24.8 mile/h 39.9 km/h
8 Maju 33.5 mile/h 53.9 km/h
Mundur 5.7 mile/h 9.2 km/h
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 33.5 mile/h 53.9 km/h
Final Drive - Masing-masing 5 Gal 19 l
Ring Windshield 1.3 Gal 5 l
Sistem Pendinginan - Scraper 8.7 Gal 33 l
Karter 9.7 gal (AS) 37 l
Sistem Transmisi 25.5 gal (AS) 97 l
Sistem Pendinginan 11 gal (AS) 42 l
Cairan Buang Diesel (DEF) 8.1 Gal 30.5 l
Tangki Bahan Bakar 216.01 gal (AS) 818 l
Sistem Hidraulik 21.926 gal (AS) 83 l
RPM Engine Tetapan - Traktor 2000 r/min 2000 r/min
Model Engine - Traktor Cat® C13 Cat® C13
Daya Flywheel - Traktor 407 hp 304 kW
Catatan Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE, atau nonsertifikasi dan setara EPA Tier 2 AS, atau nonsertifikasi dan setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE. Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE, atau nonsertifikasi dan setara EPA Tier 2 AS, atau nonsertifikasi dan setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE.
ROPS/FOPS Memenuhi standar ISO Memenuhi standar ISO
Tingkat Kebisingan Luar Kabin Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6395:2008) adalah 114 dB(A). Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6395:2008) adalah 114 dB(A).
Alarm Mundur ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Sistem Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS) ISO 3471:2008 hingga 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 hingga 17.084 kg (37.664 lb)
Sabuk Pengaman SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Gigi Transmisi - Mundur 5.7 mile/h 9.2 km/h
Gigi Transmisi - Ketiga 7.5 mile/h 12.1 km/h
Gigi Transmisi - Pertama 3.1 mile/h 5 km/h
Gigi Transmisi - Ketujuh 24.8 mile/h 39.9 km/h
Gigi Transmisi - Keempat 10.1 mile/h 16.3 km/h
Gigi Transmisi - Keenam 18.4 mile/h 29.6 km/h
Gigi Transmisi - Kelima 13.6 mile/h 21.9 km/h
Gigi Transmisi - Kedua 5.5 mile/h 8.9 km/h
Gigi Transmisi - Kedelapan 33.5 mile/h 53.9 km/h
Bail Turun 3.2 s 3.2 s
Apron Turun 3.8 s 3.8 s
Bowl Turun 3.5 s 3.5 s
Bail Naik 1.8 s 1.8 s
Ejector Memendek 6.7 s 6.7 s
Ejector Dipanjangkan 5.2 s 5.2 s
Apron Naik 3 s 3 s
Bowl Naik 3.3 s 3.3 s

621 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

POWER TRAIN – TRAKTOR

  • Cat® C13
  • Rem engine Cat
  • Start elektrik, 24 Volt
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, hidraulik
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Pelindung, karter
  • Muffler (hanya untuk paket engine di area dengan regulasi yang longgar atau tanpa regulasi)
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman:
    – Primer dan sekunder, cakram basah, hidraulik
    – Parkir, dilepaskan secara hidraulik, diaktifkan pegas
    – Pengunci throttle
  • Transmisi:
    – Planetary power shift 8 kecepatan
    –Kontrol ECPC
    – Perangkat lunak APECS
    – Pilihan gigi teratas yang dapat diprogram
    – Penahan transmisi
    – Pengunci diferensial
    – Pelindung, power train
    – Reduksi spin ban standar
    – Kontrol kecepatan gerak
    – Batas kecepatan alat berat
    – Pelindung pengunci diferensial

POWER TRAIN – SCRAPER

  • Sistem pengereman:
    – Primer dan sekunder, cakram basah, hidraulik

KELISTRIKAN – TRAKTOR

  • Alternator, 150 Amp
  • Baterai (4), 12 V, 1000 CCA, bebas perawatan, output tinggi
  • Sistem listrik, 24V
  • Sistem penerangan:
    – Lampu depan, halogen
    – Sinyal belok dengan fungsi bahaya, Lampu sorot LED, (2) pinggiran tajam (1) bowl, pandangan samping halogen (2)
  • Soket start/pengisian daya

KELISTRIKAN – SCRAPER

  • Alarm, mundur
  • Sistem penerangan:
    – Lampu rem, LED
    – Sinyal belok dengan fungsi bahaya, LED

LINGKUNGAN OPERATOR – TRAKTOR

  • Sistem HVAC, berpemanas, AC, defrost
  • Kontrol termostat sistem HVAC
  • Gantungan jaket
  • Tempat kotak makanan dengan tali pengikat
  • Koneksi diagnostik (2)
  • Port daya 12 V (2)
  • Pengunci diferensial (1)
  • Lampu penerangan kabin
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol implement Kunci T
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Siap untuk radio
  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan
  • Sakelar keypad:
    – Pengunci throttle
    – Wiper/washer
    – Lampu bahaya
    – Pemilihan level perlambatan
    – Lampu kerja on, off
    – Mode informasi di Tampilan Messenger
  • Sakelar rocker tab keselamatan
  • Sabuk pengaman, statis dua bagian
  • Kursi, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, berotasi 30 derajat
  • Roda kemudi, miring, teleskopik, berbantalan
  • Jendela, pintu keluar darurat sisi kanan
  • Jendela, geser
  • Jendela, berlaminasi, dengan risleting
  • Wiper kaca depan, jendela depan dan belakang, termasuk washer
  • Kunci pintu
  • Layar Messenger
  • Pengukur, dengan peringatan meliputi:
    – Temperatur cairan pendingin
    – Temperatur oli engine
    – Temperatur oli hidraulik
    – Tingkat bahan bakar
    – Rem parkir
    – Penguncian implement
    – Sistem rem
    – Diperlukan regenerasi
    – Pengunci throttle
    – Tegangan sistem
    – Kemudi sekunder
    – Bail turun
    – Ejector otomatis
    – Pengunci diferensial
    – Float apron
    – Penahan transmisi
    – Hitch bantalan
    – Lampu jauh
    – Lampu tindakan
    – Kecepatan engine, rpm
    – Pemilihan gigi

CAIRAN

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga -37 °C (-34 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – TRAKTOR

  • Hitch bantalan canggih
  • Akumulator (hitch bantalan) dengan Nomor Registrasi Kanada (CRN, Canadian Registration Number)
  • Penggantian oli cepat
  • Sepatbor nonlogam
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Pelek (2)
  • Pin penarik, depan
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – SCRAPER

  • Bowl
    – 18,4 m³ (24 yd³), munjung
    – 14,1 m³ (18,4 yd³), rata
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Silinder sensor posisi hidraulik (bowl terangkat dan apron)

621 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

PENGATURAN KEMUDI

  • Pengaturan Kemudi Sekunder

TEKNOLOGI TERINTEGRASI

  • Pengaturan Sequence Assist
  • Load Assist
  • Cat Grade Control dengan Load Assist

ATTACHMENT LAIN

  • Pengaturan kamera – WAVS
  • Kunci kemudi – eksternal
  • Suar kabin
  • Klakson udara
  • Klakson udara dan suar
  • Fender, scraper
  • Pelindung, aliran berlebih
  • Kelompok perkabelan
  • Pelat tahun pembuatan

ATTACHMENT LAMPU KERJA

  • Lampu kerja HID

PENGATURAN KEMAMPUAN AMBIEN

  • Pendinginan, HRC ambien tinggi
  • Pendinginan, HRC ambien rendah
  • Pendinginan, LRC ambien tinggi
  • Pendinginan, LRC ambien rendah

PETUNJUK SERVIS

  • Pengaturan film – AS (ANSI)
  • Pengaturan film – Internasional (ISO)

Lihat bagaimana 621 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Wheel Tractor-Scraper 621

Wheel Tractor-Scraper 621

Wheel Tractor-Scraper 621

Wheel Tractor-Scraper 621

Wheel Tractor-Scraper 621

Wheel Tractor-Scraper 621
Wheel Tractor-Scraper 621
Wheel Tractor-Scraper 621
Wheel Tractor-Scraper 621
Wheel Tractor-Scraper 621

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 621

Lihat Penawaran Lainnya