Scraper Bowl Batu Bara 637

Scraper Bowl Batu Bara Bowl Batu Bara 637

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Flywheel - Traktor/Scraper
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Kapasitas Scraper - Munjung
50 yd³
38 m³
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan
34.7 mile/h
55.8 km/h

Ikhtisar

Bowl batu bara 637 lebih panjang dan lebih tinggi daripada bowl wheel tractor scraper standar, yang memungkinkan untuk mengangkut batu bara gembur dengan kerapatan rendah sebanyak 38 m (50 yd). Bowl ini dirancang dan dibuat khusus untuk mengantarkan batu bara gembur ke penimbunan dan timbunan batu bara cadangan ke sistem pengumpan.

Keunggulan

Produktivitas Lebih Tinggi

Peningkatan efisiensi bahan bakar dan kontrol transmisi APECS baru memberikan produktivitas lebih tinggi di sebagian besar aplikasi

Tambahan Keselamatan

Operator didukung oleh fitur keselamatan baru untuk bekerja lebih efisien dan lebih produktif sepanjang hari.

peningkatan Kenyamanan

Kontrol ergonomis dan interior kabin yang baru dirancang ulang menghadirkan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan efisien sepanjang hari.

Spesifikasi Produk untuk Bowl Batu Bara 637

Daya Flywheel - Traktor/Scraper 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Kapasitas Scraper - Munjung 50 yd³ 38 m³
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 34.7 mile/h 55.8 km/h
Emisi Engine Cat C9.3 ACERT dan Cat C18 ACERT memenuhi standar emisi EPA Tier 2 AS, atau yang tidak bersertifikasi dan setara dengan standar emisi EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE Engine Cat C9.3 ACERT dan Cat C18 ACERT memenuhi standar emisi EPA Tier 2 AS, atau yang tidak bersertifikasi dan setara dengan standar emisi EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE
Model Engine - Traktor Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™
Model Engine - Scraper Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT
RPM Engine Tetapan - Traktor 1900 r/min 1900 r/min
Daya Flywheel - Traktor 570 hp 425 kW
RPM Engine Tetapan - Scraper 2150 r/min 2150 r/min
Tinggi Pengiriman Keseluruhan 13.62 ft 4.15 m
Daya Flywheel - Scraper 289 hp 215 kW
Kapasitas Scraper - Rata 41 yd³ 31.3 m³
Lebar Keseluruhan 12.93 ft 3.94 m
Kapasitas Scraper - Munjung 50 yd³ 38 m³
Tetapan Beban 37.285 kg (82.200 lb)/37.285 metrik ton (41,1 ton) 37.285 kg (82.200 lb)/37.285 metrik ton (41,1 ton)
Lebar - Pemotongan 11.50 ft 3.51 m
Kedalaman Pemotongan Maksimum 17.7 in 450 mm
Kedalaman Spread Maksimum 21.1 in 535 mm
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 34.7 mile/h 55.8 km/h
Lebar Putar Pinggir Jalan ke Pinggir Jalan 180° 42.59 ft 12.98 m
Ban - Scraper 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Ban - Traktor 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Panjang Keseluruhan 609.5 in 15480 mm
Bobot Kerja - Kosong 117782 lb 52425 kg
Kapasitas Pengisian Tangki Bahan Bakar - Scraper 370 gal (AS) 1400 l
Gigi Transmisi - Pertama 3.4 mile/h 5.5 km/h
Gigi Transmisi - Kedua 6.2 mile/h 10 km/h
Gigi Transmisi - Ketiga 7.7 mile/h 12.4 km/h
Gigi Transmisi - Keempat 10.5 mile/h 16.9 km/h
Gigi Transmisi - Kelima 14.1 mile/h 22.7 km/h
Gigi Transmisi - Keenam 19 mile/h 30.6 km/h
Gigi Transmisi - Ketujuh 25.7 mile/h 41.95 km/h
Gigi Transmisi - Kedelapan 34.7 mile/h 55.8 km/h
Gigi Transmisi - Mundur 6.2 mile/h 9.9 km/h
Tinggi - Total Pengiriman 163 in 4140 mm
Lebar - Traktor 137.8 in 3499 mm
Tinggi - Puncak Kabin 147 in 3733 mm
Jarak Bebas ke Tanah - Traktor 26.1 in 664 mm
Gandar ke Pin Hitch Vertikal 20 in 509 mm
Gandar Belakang - ke Bagian Belakang Alat Berat 95.4 in 2424 mm
Panjang - Alat Berat Keseluruhan - Standar 609.5 in 15480 mm
Jarak Roda 377 in 9576 mm
Lebar - Alat Berat Keseluruhan 155 in 3937 mm
Lebar - Sumbu Ban Belakang 96.9 in 2462 mm
Bagian Depan Traktor ke Gandar Depan 142.2 in 3612 mm
Lebar - Bagian Dalam Bowl 134 in 3404 mm
Lebar - Sisi Luar Ban Belakang 143.2 in 3636 mm
Tinggi - Blade Scraper Maksimum 21.2 in 538 mm
Tingkat Daya Suara Eksterior Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393:2008) adalah 118 dB(A). Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393:2008) adalah 118 dB(A).
ROPS/FOPS Memenuhi Standar ISO Memenuhi Standar ISO
Karter - Scraper 6.5 gal (AS) 24.5 l
Sistem Transmisi - Scraper 12.9 gal (AS) 49 l
Tangki Bahan Bakar 370 gal (AS) 1400 l
Sistem Transmisi - Traktor 29 gal (AS) 110 l
Sistem Pendinginan - Scraper 16.1 gal (AS) 61 l
Sistem Hidraulik 37.5 gal (AS) 142 l
Sistem Pendinginan - Traktor 19.8 gal (AS) 75 l
Karter - Traktor 13.7 gal (AS) 52 l
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Alarm Mundur ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Sistem Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS) ISO 3471:2008 untuk hingga 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 untuk hingga 21.282 kg (46.919 lb)
Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Sabuk Pengaman SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Bowl Naik 3.5 s 3.5 s
Bowl Turun 3.5 s 3.5 s
Bail Naik 1.5 s 1.5 s
Bail Turun 2.1 s 2.1 s
Apron Naik 4 s 4 s
Apron Turun 3.8 s 3.8 s
Ejector Dipanjangkan 8.5 s 8.5 s
Ejector Memendek 8.5 s 8.5 s

Bowl Batu Bara 637 Perlengkapan Standar

POWER TRAIN – TRAKTOR

  • Engine Cat C18 ACERT dengan MEUI™
  • Rem kompresi engine
  • Starter elektrik, 24 V
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, hidraulik
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Pelindung, karter
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman:
    • Primer dan sekunder, cakram basah, diaktifkan hidraulik
    • Parkir, dilepaskan secara hidraulik, diaktifkan pegas
  • Pengunci throttle
  • Transmisi:
    • Planetary power shift 8 kecepatan
    • Kontrol ECPC
    • Perangkat lunak APECS
    • Pilihan gigi teratas yang dapat diprogram
    • Penahan transmisi
    • Pengunci diferensial
    • Pelindung, power train
    • Reduksi putaran ban standar
    • Kontrol kecepatan gerak
    • Batas kecepatan alat berat
    • Pelindung pengunci diferensial

POWER TRAIN – SCRAPER

  • Engine Cat C9.3 ACERT
    • Bahan bakar common rail tekanan tinggi
    • Rem engine pengangkatan konstan
  • Starter elektrik, 24 V
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, digerakkan secara mekanis
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman:
    • Primer dan sekunder, kaliper kering, diaktifkan hidraulik
  • Transmisi:
    • 4 kecepatan (penggerak konverter torsi)
    • Planetary power shift

KELISTRIKAN – TRAKTOR

  • Alternator, 150 Amp
  • Baterai (4), 12 V, 1000 CCA, bebas perawatan, output tinggi
  • Sistem listrik, 24V
  • Sistem penerangan:
    • Lampu Depan, LED
    • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, lampu sorot LED, (2) pinggiran tajam (1) bowl, pandangan samping halogen (2)
  • Soket start/pengisian daya

KELISTRIKAN – SCRAPER

  • Alarm, mundur
  • Baterai (4) 12 V, 1000 CAA, bebas perawatan, output tinggi
  • Alternator, 65 Amp
  • Sistem listrik, 24V
  • Sistem penerangan:
    • Lampu rem, LED
    • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, LED

LINGKUNGAN OPERATOR – TRAKTOR

  • Sistem HVAC, berpemanas, AC, defrost
  • Kontrol termostat sistem HVAC
  • Gantungan jaket
  • Tempat kotak makanan dengan tali pengikat
  • Koneksi diagnostik (2)
  • Port daya 12 V (2)
  • Pengunci diferensial (1)
  • Lampu penerangan kabin
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol implement Kunci T
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Siap untuk radio
  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan
  • Sakelar keypad:
    • Pengunci throttle
    • Wiper/washer
    • Lampu bahaya
    • Pemilihan level perlambatan
    • Lampu kerja hidup, mati
    • Mode informasi pada Tampilan Messenger
  • Sakelar rocker tab keselamatan
  • Sabuk pengaman, statis dua bagian
  • Kursi, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, berotasi 30 derajat
  • Roda kemudi, miring, teleskopik, berbantalan
  • Jendela, pintu keluar darurat sisi kanan
  • Jendela, geser
  • Jendela, berlaminasi, dengan risleting
  • Wiper kaca depan, jendela depan dan belakang, termasuk washer
  • Kunci pintu
  • Layar Messenger
  • Pengukur, peringatannya mencakup:
    • Temperatur cairan pendingin
    • Temperatur oli engine
    • Temperatur oli hidraulik
    • Ketinggian bahan bakar
    • Rem parkir
    • Penguncian implement
    • Sistem rem
    • Pengunci throttle
    • Tegangan sistem
    • Pengemudian sekunder
    • Bail turun
    • Ejector otomatis
    • Pengunci diferensial
    • Float apron
    • Penahan transmisi
    • Hitch bantalan
    • Lampu jauh
    • Lampu tindakan
    • Kecepatan engine, rpm
    • Pemilihan gigi

CAIRAN

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga -37 °C (-34 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – TRAKTOR

  • Hitch bantalan canggih
  • Akumulator (hitch bantalan) dengan Nomor Registrasi Kanada (CRN, Canadian Registration Number)
  • Penggantian oli cepat
  • Sepatbor nonlogam
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Pelek (2)
  • Kait penarik, depan
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Kunci kemudi

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – SCRAPER

  • Bowl Batu Bara
    • 31 m3 (41 yd3), rata
    • 38 m3 (50 yd3), munjung
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Fender scraper
  • Penggantian oli cepat
  • Pelek (2)
  • Silinder sensor posisi hidraulik (bowl terangkat dan apron)

Bowl Batu Bara 637 Perlengkapan Opsional

PENGATURAN KEMUDI

  • Pengaturan Kemudi Sekunder

TEKNOLOGI TERINTEGRASI

  • Pengaturan Sequence Assist
  • Reduksi Putaran Ban Tingkat Lanjut

ATTACHMENT LAIN

  • Pengaturan kamera – WAVS
  • Suar kabin
  • Klakson udara
  • Klakson udara dan suar
  • Kelompok perkabelan

PETUNJUK SERVIS

  • Pengaturan film – Internasional (ISO)

Lihat bagaimana Bowl Batu Bara 637 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Scraper Bowl Batu Bara 637

Scraper Bowl Batu Bara 637

Scraper Bowl Batu Bara 637

Scraper Bowl Batu Bara 637
Scraper Bowl Batu Bara 637
Scraper Bowl Batu Bara 637

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bowl Batu Bara 637

Lihat Penawaran Lainnya