Sesuaikan partial wheel tractor scaper 631 Cat Anda.

Partial Scraper 631 Partial Scraper

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Engine Traktor
C18 Cat®
C18 Cat®
Daya Flywheel - Traktor
570 hp
425 kW
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan
34.7 mile/h
55.8 km/h

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

BEKERJA DENGAN NYAMAN

BEKERJA DENGAN NYAMAN

  • Mengemudi lebih ringan dengan sistem kemudi tekanan tinggi yang baru didesain.
  • Nikmati interior yang lebih nyaman dan lingkungan kerja yang lebih ergonomis.
  • Kontrol yang intuitif dan ergonomis dengan tampilan multifungsi memastikan operator tetap fokus pada pekerjaannya.
  • Pertahankan temperatur kabin yang diinginkan dengan kontrol temperatur otomatis.

MUDAH DIOPERASIKAN

MUDAH DIOPERASIKAN

  • Suspensi kursi Cat Advanced Ride Management (ARM) mengurangi gerakan langkah akhir silinder beban untuk pengendaraan yang lebih halus.
  • Perlindungan kecepatan berlebih engine akan otomatis diaktifkan tanpa input operator saat alat berat berada di gigi kedelapan. Alat berat akan membantu memperlambat kecepatan alat berat dengan membatalkan perintah throttle dan mengaktifkan rem kompresi engine.

LEBIH PRODUKTIF

LEBIH PRODUKTIF

  • Sistem Kontrol Elektronik Produktivitas Lanjutan (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) memungkinkan alat berat memanfaatkan daya dan torsi engine dengan lebih efisien.
  • Atur kecepatan tinggi yang diinginkan dengan Kontrol Kecepatan Gerak dan alat berat akan menemukan gigi transmisi yang paling cocok untuk engine dan transmisi, yang memberikan pembakaran bahan bakar lebih rendah di area yang kecepatannya berkurang.
  • Fitur Batas Kecepatan Alat Berat menggantikan Pemilihan Gigi Tinggi.
  • Auto-Stall membantu transmisi mencapai temperatur kerja dengan cepat saat penyalaan ketika bekerja di cuaca yang lebih dingin.

DIDESAIN UNTUK KESELAMATAN

DIDESAIN UNTUK KESELAMATAN

  • Masuk dan keluar kabin lebih mudah dengan sistem tangga akses elektrik baru.
  • Meningkatkan kewaspadaan operator di sekitar lokasi kerja dengan Sistem Pandangan Area Kerja (WAVS, Work Area Vision System) opsional.
  • Akses di permukaan tanah untuk pengisian bahan bakar dan beberapa titik perawatan untuk servis yang lebih mudah dan lebih aman.
  • Indikator sabuk pengaman memberikan peringatan visual dan suara jika sabuk pengaman tidak digunakan.
  • Shoe rem dan drum rem yang lebar meningkatkan kinerja rem dan mengurangi keausan rem dan drum.
  • Rem sekunder akan otomatis aktif jika terjadi penurunan tekanan servis
  • Rem Parkir memiliki mekanisme yang diaktifkan pegas dan dilepas melalui tekanan hidraulik yang mengoperasikan rem servis.

DUKUNGAN DEALER

DIDUKUNG OLEH JARINGAN DEALER CAT

  • Dukungan penuh dari dealer dan jaringan suku cadang Cat.
  • Memenuhi syarat untuk Rencana Perlindungan Peralatan (EPP, Equipment Protection Plans) & Perjanjian Nilai Pelanggan (CVA, Customer Value Agreements).

Spesifikasi Produk untuk Partial Scraper 631

Engine Traktor C18 Cat® C18 Cat®
Daya Flywheel - Traktor 570 hp 425 kW
Catatan Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS atau Stage V UE, atau setara EPA Tier 2 AS, atau setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS atau Stage V UE, atau setara EPA Tier 2 AS, atau setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 34.7 mile/h 55.8 km/h
1 Maju 3.4 mile/h 5.5 km/h
2 Maju 6.2 mile/h 10 km/h
3 Maju 7.7 mile/h 12.4 km/h
4 Maju 10.5 mile/h 16.9 km/h
5 Maju 14.1 mile/h 22.7 km/h
6 Maju 19 mile/h 30.6 km/h
7 Maju 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 Maju 34.7 mile/h 55.8 km/h
Mundur 6.2 mile/h 9.9 km/h
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008. FOPS:ISO 3449:2005 Level II. ROPS: ISO 3471:2008. FOPS:ISO 3449:2005 Level II.
Kabin Sabuk Pengaman: SAE J386:FEB2006 Sabuk Pengaman: SAE J386:FEB2006
Lebar - 180 ° Putaran 40.2 ft 12.23 m
Tangki Bahan Bakar 231 gal (AS) 874 l
Karter 13.7 gal (AS) 52 l
Transmisi 29 gal (AS) 110 l
Diferensial 41.7 gal (AS) 158 l
Final Drive - Masing-masing 5 gal (AS) 19 l
Sistem Pendinginan 19.8 gal (AS) 142 l
Tangki Cadangan Hidraulik 37.5 gal (AS) 83 l
Ring Windshield 1.3 gal (AS) 5 l
Final Drive - Masing-masing 7.8 gal (AS) 30 l
Tangki Bahan Bakar 430 gal (AS) 1628 l
Transmisi 31.9 gal (AS) 121 l
Sistem Pendinginan 16.6 gal (AS) 63.2 l
Diferensial 44 gal (AS) 168 l
Karter 8.9 gal (AS) 34 l

Partial Scraper 631 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

POWERTRAIN

  • Engine C18 Cat® dengan Injeksi Unit Elektronik yang Diaktifkan Secara Mekanis (MEUI, Mechanically Actuated Electronic Unit Injection)
  • Transmisi: Planetary powershift 8 kecepatan, kontrol ECPC, perangkat lunak APECS, pemilihan gigi tertinggi yang dapat diprogram, penahanan transmisi, pengunci diferensial, pelindung - power train, kontrol kecepatan gerak, batas kecepatan alat berat
  • Rem engine Cat
  • Starter elektrik, 24 V
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, hidraulik
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Pelindung, karter
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman: primer dan sekunder, cakram basah, hidraulik, parkir, dilepas secara hidraulik, diaktifkan pegas

KELISTRIKAN

  • Alternator, 115 ampere
  • Baterai (4), 12 V, 1000 CCA, bebas perawatan, output tinggi
  • Sistem listrik, 24V
  • Sistem penerangan: LED
  • Soket start/pengisian daya

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Sistem HVAC, berpemanas, AC, defrost
  • Kontrol termostat sistem HVAC
  • Gantungan jaket
  • Tempat kotak makanan dengan tali pengikat
  • Koneksi diagnostik (2)
  • Port daya 12 V (2)
  • Pengunci diferensial
  • Lampu penerangan kabin
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol implement kunci T
  • Siap untuk radio
  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan
  • Sakelar keypad: starter engine belakang; pengunci throttle; wiper/washer; lampu bahaya; lampu kerja on, off; mode informasi; layar messenger; sakelar rocker tab keselamatan, rem parkir
  • Sabuk pengaman, statis dua bagian
  • Jendela, geser
  • Jendela, berlaminasi, dengan risleting
  • Wiper kaca depan, jendela depan dan belakang, termasuk washer
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Kunci pintu
  • Tampilan Messenger
  • Pengukur tampilan, peringatan mencakup: temperatur cairan pendingin; temperatur oli engine; temperatur oli hidraulik; temperatur DPF; tingkat bahan bakar; rem parkir; pengunci implement; sistem rem, diperlukan regenerasi; pengunci throttle; tegangan sistem; kemudi sekunder; bail turun; pengunci diferensial; float apron; penahanan transmisi; lampu jauh; lampu tindakan; kecepatan engine, rpm; pemilihan gigi; tingkat pengisian DPF
  • Sakelar rocker tab keselamatan
  • Kursi: Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series III, berotasi 30 derajat
  • Roda kemudi, miring, teleskopik, berbantalan
  • Jendela, pintu keluar darurat sisi kanan
  • Tampilan Messenger

CAIRAN

  • Cairan pendingin pemakaian lama hingga -37 °C (-34 °F)

PERALATAN LAIN

  • Hitch bantalan canggih
  • Akumulator (hitch bantalan dan rem) dengan nomor registrasi Kanada (CRN, Canadian Registration Number)
  • Pin penarik, depan
  • Sepatbor nonlogam
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V

ATTACHMENT LAIN

  • Tangki bahan bakar pengisian cepat

Partial Scraper 631 Perlengkapan Opsional

ATTACHMENT LAIN

  • Pengaturan kamera: Sistem Pandangan Area Kerja (WAVS, Work Area Vision System)
  • Suar kabin
  • Klakson udara
  • Klakson udara dan suar
  • Rumah kingbolt
  • Pengaturan roda belakang (set 2)
  • Paket lengan aliran scraper
  • Grup silinder kemudi (set 2)

Lihat bagaimana Partial Scraper 631 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

631

penarik air

penarik air

631
penarik air
penarik air

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Partial Scraper 631

Lihat Penawaran Lainnya