Sesuaikan partial wheel tractor scaper Cat 651 Anda.

Partial Scraper 651 Partial Scraper

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Engine Traktor
C18 Cat®
C18 Cat®
Daya Kotor (SAE J1995)
637 hp
475 kW
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan
34.9 mile/h
56.1 km/h

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

BEKERJA DENGAN NYAMAN

BEKERJA DENGAN NYAMAN

  • Mengemudi lebih ringan dengan sistem kemudi tekanan tinggi yang baru didesain.
  • Nikmati interior yang lebih nyaman dan lingkungan kerja yang lebih ergonomis.
  • Kontrol yang intuitif dan ergonomis dengan tampilan multifungsi memastikan operator tetap fokus pada pekerjaannya.
  • Pertahankan temperatur kabin yang diinginkan dengan kontrol temperatur otomatis.

MUDAH DIOPERASIKAN

MUDAH DIOPERASIKAN

  • Suspensi kursi Cat Advanced Ride Management (ARM) mengurangi gerakan langkah akhir silinder beban untuk pengendaraan yang lebih halus.
  • Perlindungan kecepatan berlebih engine akan otomatis diaktifkan tanpa input operator saat alat berat berada di gigi kedelapan. Alat berat akan membantu memperlambat kecepatan alat berat dengan membatalkan perintah throttle dan mengaktifkan rem kompresi engine.

LEBIH PRODUKTIF

LEBIH PRODUKTIF

  • Sistem Kontrol Elektronik Produktivitas Lanjutan (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) memungkinkan alat berat memanfaatkan daya dan torsi engine dengan lebih efisien.
  • Atur kecepatan tinggi yang diinginkan dengan Kontrol Kecepatan Gerak dan alat berat akan menemukan gigi transmisi yang paling cocok untuk engine dan transmisi, yang memberikan pembakaran bahan bakar lebih rendah di area yang kecepatannya berkurang.
  • Fitur Batas Kecepatan Alat Berat menggantikan Pemilihan Gigi Tinggi.
  • Auto-Stall membantu transmisi mencapai temperatur kerja dengan cepat saat penyalaan ketika bekerja di cuaca yang lebih dingin.

DIDESAIN UNTUK KESELAMATAN

DIDESAIN UNTUK KESELAMATAN

  • Masuk dan keluar kabin lebih mudah dengan sistem tangga akses elektrik baru.
  • Meningkatkan kewaspadaan operator di sekitar lokasi kerja dengan Sistem Pandangan Area Kerja (WAVS, Work Area Vision System) opsional.
  • Akses di permukaan tanah untuk pengisian bahan bakar dan beberapa titik perawatan untuk servis yang lebih mudah dan lebih aman.
  • Indikator sabuk pengaman memberikan peringatan visual dan suara jika sabuk pengaman tidak digunakan.
  • Shoe rem dan drum rem yang lebar meningkatkan kinerja rem dan mengurangi keausan rem dan drum.
  • Rem sekunder akan otomatis aktif jika terjadi penurunan tekanan servis
  • Rem Parkir memiliki mekanisme yang diaktifkan pegas dan dilepas melalui tekanan hidraulik yang mengoperasikan rem servis.

DUKUNGAN DEALER

DIDUKUNG OLEH JARINGAN DEALER CAT

  • Dukungan penuh dari dealer dan jaringan suku cadang Cat.
  • Memenuhi syarat untuk Rencana Perlindungan Peralatan (EPP, Equipment Protection Plans) & Perjanjian Nilai Pelanggan (CVA, Customer Value Agreements).

Spesifikasi Produk untuk Partial Scraper 651

Engine Traktor C18 Cat® C18 Cat®
Catatan Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS atau Stage V UE, atau setara EPA Tier 2 AS, atau setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS atau Stage V UE, atau setara EPA Tier 2 AS, atau setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
Daya Kotor (SAE J1995) 637 hp 475 kW
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1105 in³ 18.1 l
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 34.9 mile/h 56.1 km/h
1 Maju 3.5 mile/h 5.7 km/h
2 Maju 6.5 mile/h 10.5 km/h
3 Maju 7.8 mile/h 12.5 km/h
4 Maju 10.6 mile/h 17 km/h
5 Maju 14.2 mile/h 22.8 km/h
6 Maju 19.2 mile/h 30.9 km/h
7 Maju 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 Maju 34.9 mile/h 56.1 km/h
Mundur 6.7 mile/h 10.8 km/h
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008 untuk hingga 26.600 kg (58.643 lb). FOPS: ISO 3449:2005 Level II ROPS: ISO 3471:2008 untuk hingga 26.600 kg (58.643 lb). FOPS: ISO 3449:2005 Level II
Kabin Sabuk Pengaman: SAE J386:AUG2012 Sabuk Pengaman: SAE J386:AUG2012
Lebar - Putaran 180° - Kanan 44.6 ft 13.6 m
Lebar - Putaran 180° - Kiri 47.57 ft 14.5 m
Sudut Kemudi - Kanan 90 90
Sudut Kemudi - Kiri 85 85
Tangki Bahan Bakar 430.1 gal (AS) 1628 l
Karter 10 gal (AS) 38 l
Transmisi 35.9 gal (AS) 136 l
Diferensial 36 gal (AS) 136 l
Final Drive - Masing-masing 6 gal (AS) 29.5 l
Sistem Pendinginan 23.4 gal (AS) 88.6 l
Tangki Cadangan Hidraulik 39.6 gal (AS) 150 l
Ring Windshield 0.5 gal (AS) 5 l

Partial Scraper 651 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

POWERTRAIN

  • Transmisi: Planetary powershift 8 kecepatan, kontrol ECPC, perangkat lunak APECS, pemilihan gigi tertinggi yang dapat diprogram, penahanan transmisi, pengunci diferensial, pelindung - power train, kontrol kecepatan gerak, batas kecepatan alat berat
  • C18 Cat
  • Rem engine Cat
  • Starter elektrik, 24 V
  • Air cleaner, precleaner elektrik
  • Kipas, hidraulik
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Pelindung, karter
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman: primer dan sekunder, cakram basah, hidraulik, parkir, dilepas secara hidraulik, diaktifkan pegas
  • Pengunci throttle

KELISTRIKAN

  • Alternator, 115 ampere
  • Baterai (4), 12 V, 1000 CCA, bebas perawatan
  • Sistem kelistrikan, 24V
  • Sistem penerangan: lampu depan (halogen), sinyal belok dengan fungsi bahaya (LED)
  • Soket start/pengisian daya

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Sistem HVAC, berpemanas, AC, defrost
  • Kontrol termostat sistem HVAC
  • Gantungan jaket
  • Tempat kotak makanan dengan tali pengikat
  • Koneksi diagnostik (2)
  • Port daya 12 V (2)
  • Pengunci diferensial (1)
  • Lampu penerangan kabin
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol implement kunci T
  • Siap untuk radio
  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan
  • Sakelar keypad: starter engine belakang; pengunci throttle; wiper/washer; lampu bahaya; lampu kerja on, off; mode informasi; layar messenger; sakelar rocker tab keselamatan, rem parkir
  • Sabuk pengaman, statis dua bagian
  • Wiper kaca depan, jendela depan dan belakang, termasuk washer
  • Kunci pintu
  • Tangga akses elektrik
  • Kursi: Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series III, berotasi 30 derajat
  • Roda kemudi, miring, teleskopik, berbantalan
  • Jendela, pintu keluar darurat sisi kanan
  • Tampilan Messenger

CAIRAN

  • Cairan pendingin pemakaian lama hingga -37 °C (-34 °F)

PERALATAN LAIN

  • Akumulator (hitch bantalan dan rem) dengan Nomor Registrasi Kanada (CRN, Canadian Registration Number)
  • Penggantian oli cepat
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Kunci kemudi
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V

ATTACHMENT LAIN

  • Pengaturan kamera: Sistem Pandangan Area Kerja (WAVS, Work Area Vision System)

Partial Scraper 651 Perlengkapan Opsional

ATTACHMENT LAIN

  • Rumah kingbolt
  • Pengaturan roda belakang (set 2)
  • Paket lengan aliran scraper
  • Grup silinder kemudi (set 2)
  • Kelompok perkabelan

Lihat bagaimana Partial Scraper 651 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

651

penarik air

penarik air

651
penarik air
penarik air

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Partial Scraper 651

Lihat Penawaran Lainnya