730

3アクスルアーティキュレートトラック 730

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
CAT® C13B
CAT® C13B
定格積載質量
31 ton(US)
28 t
山積み(SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

概要

効率のよい生産性

運搬とダンプ作業の向上をCAT® 730アーティキュレートトラックで実現できます。31トン(28メートルトン)のペイロード容量により、特にコンパクトな作業現場で、生産性を向上できるように設計されています。CAT油圧ショベルおよびローダと積込み量が適合しているため、より多くの資材をより少ない労力で効率的に運搬できます。

利点

信頼性の高い性能

新設計のダンプボディによって積込みが容易になり、最大積載質量を容易に実現しながら、揺るぎない信頼性と相まってC13Bエンジンが必要な出力を発揮します。

組込みの安全機能

安全性や容易なアクセス
(地上から整備可能)に配慮して設計されており、転倒リスクの低減が必要な場合にはDynamic Rollover Protectionによってブレーキがかかります。

全体的な効率の向上

ボディ高と機械速度制限で作業パラメータを簡単に設定でき、燃料効率を最大16 %向上させて、燃料使用量あたりの土砂運搬量の増加を実現しています。

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

定評ある信頼性

定評ある信頼性

        
  • CAT C13Bエンジンは、さまざまな用途で高い車両性能を発揮します。
  •     
  • 設計の共通化と簡素化を通じて信頼性が向上し、長いオーバーホール間隔が実現します。
  •     
  • 排気システムへの影響が最小化されていて、卓越した応答性と十分な出力が得られます。
  •     
  • エンジン圧縮ブレーキリターダによって、制動レスポンスと制動力が向上しているので、下り坂でも安定した運転ができます。
  •     
  • アフタートリートメント技術によって排出ガスが削減されていて、窒素酸化物の排出量は80 %削減されています。
長期にわたる価値と耐久性

長期にわたる価値と耐久性

        
  • すべての構造とコンポーネントが、豊富な試験と顧客体験を通じて実証されています。
  •     
  • 高機能サスペンションによって、起伏の激しい路面でも速度が向上し、衝撃負荷が軽減されます。
  •     
  • フロントサスペンションは±6度揺動し、滑らかな乗り心地を実現します。
  •     
  • 優れたフレーム設計によって、ねじれ負荷に対応でき、ヒッチ部への応力が減少し、サスペンションの形状が最適化されています。
  •     
  • フレームはロボット溶接されており、最高レベルの耐久性を実現しています。
  •     
  • 新設計のダンプボディはサイドレールの強化されたトップエッジを実現しています。
生産性の向上

生産性の向上

        
  • 先進自動トラクションコントロール(AATC)によって、ホイールのスリップが低減され、最高のトラクションと生産性が実現します。オペレータの操作なしで完全に自動化されています。
  •     
  • ボディ高さ制限により、オペレータは上下の高さパラメータを設定できるため、サイクル効率の向上に役立ち、機械が作業現場の制約内で作動するのを確保できます。
  •     
  • リターダ自動制御(ARC)によって、オペレータの操作なしでリターダを管理します。常に完全に自動化されています。
  •     
  • アシスト付きホイストコントロールにより、スイッチを切り替えるだけでダンプボディの自動チップおよび下降を行えます。
  •     
  • Caterpillar独自のホイスト/トランスミッション統合レバーによって、トランスミッションレバーに複数のコントロールを配置でき、ギヤとホイストの操作を簡単かつ直感的に行うことができます。オペレータの操作を50 %も削減できます。
  •     
  • オプションのボディヒータソリューションは、特定の用途で積荷の残留を削減できます。
パワフルな効率

パワフルな効率

        
  • ボタン1つで作動できるエコノミーモードを使用すると、生産性に影響を与えることなく燃料消費量を削減できます。
  •     
  • 次世代の機械設計によって、メンテナンスコストを最低限に抑えながら、同等の優れたパワーと応答性を達成して、燃費の向上を実現します。
  •     
  • 画期的な吸排気管理システムにより、エアフローが最適化され、出力と燃料効率がさらに向上しています。
  •     
  • 高性能機械作動式電子制御ユニット噴射(MEUI)™-Cインジェクタプラットフォームは、噴射圧が高くなり、燃料比のより精密な調整が可能になりました。
快適な作業

快適な作業

        
  • キャブ内スペースは、車両のさまざまな操作がすべてのオペレータにとって、できるだけ容易になるように設計されています。
  •     
  • キータッチパッドはオペレータの作業環境を向上させ、ジョグダイヤルは改良されたタッチスクリーンインターフェイスの直観的な操作を実現しています。
  •     
  • オプションのシステムは独立した4台のカメラを使用して機械周辺のオペレータの視界を向上させ、一体型検出システムは音声と視覚の両方で警告して付近の障害物の存在を示します。
  •     
  • チルト式および伸縮式ステアリングコラムはオペレータの快適性と操作性を考慮して設計されています。この調整可能なコラムにより、ドライバは、特に長時間の作業時や起伏の多い場所での操作時に、ステアリングホイールの位置を最適な人間工学に基づいてきめ細かく調整できます。
  •     
  • コントロールやディスプレイのレイアウトがシンプルで直観的なため、オペレータは、車両の安全運転と生産性の維持に集中することができます。
  •     
  • タッチスクリーンディスプレイを使用して、システムのモニタリングと調整を簡単に行うことができます。
  •     
  • オプションのBluetooth搭載のステレオを使用するとハンズフリーで通話できます。
  •     
  • HVACシステムは、オペレータの利便性を向上させるためにジョグダイヤルまたはタッチスクリーンからアクセス可能なコントロールを使用して、プライマリディスプレイ経由で管理できるようになりました。
  •     
  • キャブには、オペレータの利便性と効率性を確保するために、日用品用に専用の収納ソリューションが用意されています。
作業をやり遂げるためのテクノロジ

作業をやり遂げるためのテクノロジ

        
  • 集中制御式システムにより、事実に基づいた判断を適時に下すことができ、効率の最大化、生産性の向上、コストの削減につながります。
  •     
  • Product Link™システムで機械をワイヤレス接続し、機械の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、非稼働時間、診断コードを監視できます。
  •     
  • ペイロードテクノロジの向上により、オペレータは一体型ディスプレイで積載質量をリアルタイムで確認できます。改良されたソフトウェアとセンサにより、正確なデータが提供されます。
  •     
  • 外部ペイロードインジケータランプが積載をやめるタイミングを積込機に知らせるため、過積載のリスクを減らすことができます。
  •     
  • スタビリティアシストソフトウェアにより、オンラインのVisionLink®を介して情報が報告されるため、安全に関するコンプライアンスの意識が高まります。

製品仕様 730

エンジンモデル CAT® C13B CAT® C13B
定格出力(グロス)(SAE J1995) 375 hp 280 kW
定格出力(ネット)(SAE J1349) 367 hp 274 kW
エンジン出力(ISO 14396) 370 hp 276 kW
内径 5.1 in 130 mm
行程 6.2 in 157 mm
総行程容積(排気量) 762.8 in³ 12.5 l
注記(1) 公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) 公称出力は、1,800 rpmで試験した場合の値です。 公称出力は、1,800 rpmで試験した場合の値です。
注記(3) エンジンにオルタネータ、エアクリーナ、マフラが装着され、ファンが最低速度で回転している場合にフライホイール部で得られる定格出力(ネット)です。 エンジンにオルタネータ、エアクリーナ、マフラが装着され、ファンが最低速度で回転している場合にフライホイール部で得られる定格出力(ネット)です。
注記(4) ファンが高速で回転している場合の定格出力(ネット)は、SAE基準条件では274 kW(367 hp)です。 ファンが高速で回転している場合の定格出力(ネット)は、SAE基準条件では274 kW(367 hp)です。
注記(5) 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、日本2014年および韓国Stage V排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、日本2014年および韓国Stage V排出ガス基準に適合。
注記(6) CAT選択式触媒還元システムには、必ずISO 22241-1:2006規格の要件を満たす尿素水をお使いください。ISO 22241-1の要件には、AdBlue/API認証を受けた尿素水をはじめ、多くのブランドの尿素水が適合しています。 CAT選択式触媒還元システムには、必ずISO 22241-1:2006規格の要件を満たす尿素水をお使いください。ISO 22241-1の要件には、AdBlue/API認証を受けた尿素水をはじめ、多くのブランドの尿素水が適合しています。
右記未満はエンジン出力低減なし 12500 ft 3810 m
ピークエンジン総トルク(SAE J1995) 1579 lbf·ft 2141 N·m
ピークエンジントルク(ネット)(SAE J1349) 1554 lbf·ft 2107 N·m
ピークエンジントルク回転数 1200 r/min 1200 r/min
定格積載質量 31 ton(US) 28 t
山積み(SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
平積み 18.2 yd³ 13.9 m³
テールゲート(SAE 2:1山積み) 24.6 yd³ 18.8 m³
テールゲート(平積み) 19.1 yd³ 14.6 m³
前進 - 1速 5 mile/h 8 km/h
前進 - 2速 9 mile/h 15 km/h
前進 - 3速 14 mile/h 22 km/h
前進 - 4速 21 mile/h 34 km/h
前進 - 5速 29 mile/h 47 km/h
前進 - 6速 34 mile/h 55 km/h
後進 - 1速 6 mile/h 9 km/h
注記(1) 公示されている動作時の運転者音圧レベルは70 +/- 1です。これは、ISO 6396:2008を適用し、密閉キャブで測定した場合の値です。この測定は、冷却ファンを最高速度の70%にして行われました。騒音レベルは、冷却ファン速度により異なる場合があります。この測定はキャブのドアとウィンドウを閉めた状態で実施されています。キャブが適切に取付けられ、整備されている状態で測定されました。 公示されている動作時の運転者音圧レベルは70 +/- 1です。これは、ISO 6396:2008を適用し、密閉キャブで測定した場合の値です。この測定は、冷却ファンを最高速度の70%にして行われました。騒音レベルは、冷却ファン速度により異なる場合があります。この測定はキャブのドアとウィンドウを閉めた状態で実施されています。キャブが適切に取付けられ、整備されている状態で測定されました。
注記(2) 開放型の運転室やキャブ、適切にメンテナンスされていない状態、またはドア/ウィンドウが開いている状態で、長時間または騒音の激しい環境で作業する際には、聴力保護具が必要になることがあります。 開放型の運転室やキャブ、適切にメンテナンスされていない状態、またはドア/ウィンドウが開いている状態で、長時間または騒音の激しい環境で作業する際には、聴力保護具が必要になることがあります。
フロントアクスル - 無積載時 31658 lb 14360 kg
センタアクスル - 無積載時 10340 lb 4690 kg
リアアクスル - 無積載時 9833 lb 4460 kg
合計 – 無積載時 51831 lb 23510 kg
フロントアクスル - 定格荷重 7165 lb 3250 kg
センタアクスル - 定格荷重 27282 lb 12375 kg
リアアクスル - 定格荷重 27282 lb 12375 kg
合計 - 定格荷重 61729 lb 28000 kg
フロントアクスル - 積載時 38823 lb 17610 kg
センタアクスル - 積載時 37622 lb 17065 kg
リアアクスル - 積載時 37115 lb 16835 kg
合計 – 積載時 113560 lb 51510 kg
形式 高強度のブリネルHB450耐摩耗鋼 高強度のブリネルHB450耐摩耗鋼
フロントプレート 0.28 in 7 mm
ベースプレート 0.51 in 13 mm
サイドプレート 0.43 in 11 mm
燃料タンク 106 gal(US) 400 l
尿素水タンク 9 gal(US) 34 l
冷却系統 22 gal(US) 83 l
油圧システム 32 gal(US) 123 l
エンジンクランクケース 11.4 gal(US) 43 l
トランスミッション 12.4 gal(US) 47 l
ファイナルドライブ/ディファレンシャル 33 gal(US) 125 l
アウトプットトランスファギヤボックス 7 gal(US) 25 l
上昇時間 12 秒 12 秒
下降時間 8 秒 8 秒
ブレーキ ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
キャブ - FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
キャブ - ROPS ISO 3471: 2008 ISO 3471: 2008
ステアリング ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
旋回寸法 - ステア角 - 左/右 45° 45°
旋回寸法 - SAE旋回半径 294 in 7470 mm
旋回寸法 - 最小旋回半径 318 in 8075 mm
旋回寸法 - 内側半径 153 in 3879 mm
旋回寸法 - 通路幅 210 in 5332 mm
注記 23.5R25タイヤ装着車両の寸法。 23.5R25タイヤ装着車両の寸法。
ステアリング旋回速度(Lock to Lock) 4.75秒(60 rpm時) 4.75秒(60 rpm時)
油圧ショベル: 350/352 - 積込み杯数 4-5 4-5
油圧ショベル: 336 - 積込み杯数 5-6 5-6
ホイールローダ: 972/972 XE - 積込み杯数 3-4 3-4
ホイールローダ: 966/966 XE - 積込み杯数 4 4
ホイールローダ: 962 - 積込み杯数 4-5 4-5
ホイールローダ: 950 - 積込み杯数 5 5
注記 最適なシステムを選択することで生産性を最大限に引き出すことができます。730は、CAT 350/352および336油圧ショベルや、CAT 972、966、962および950ホイールローダとの組合せが最適です。積込み機と運搬機とのマッチングが適切であると、生産性が向上し、現場全体での運搬量当たりのコストが低減します。 最適なシステムを選択することで生産性を最大限に引き出すことができます。730は、CAT 350/352および336油圧ショベルや、CAT 972、966、962および950ホイールローダとの組合せが最適です。積込み機と運搬機とのマッチングが適切であると、生産性が向上し、現場全体での運搬量当たりのコストが低減します。

730 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

運転席

  • サンバイザ
  • タッチスクリーンディスプレイ(リアビューカメラビデオ画像表示機能付)
  • 調整可能な吹出口
  • 車両作動モニタリングシステムに含まれるもの:
    - アクションランプ
    - エンジンオイル圧力
    - プライマリステアリングシステム
    - 左右方向指示器
    - ハイビーム
    - クーラント温度
    - タコメータ
    - パーキングブレーキ
    - 燃料レベル
    - トランスミッションオイル温度
    - ブレーキシステム
    - トランスミッション保持
    - ホイストコントロール
    - 油圧システム
    - 充電システム
    - リターダ
    - トランスミッション故障
    - トラクションコントロールシステム
    - エンジン点検ランプ
  • シート:
    - オペレータ用: 完全調整式、エアサスペンション
    - トレーナ用: パッド入り(ラップベルト付き)
  • フロントワイパおよびウォッシャ、2段変速、間欠式
  • 液晶ディスプレイ(LCD):
    - 警告インジケータ
    - 選択ギヤと方向
    - 回転数/自動シフト
    - 取扱説明書(OMM)の確認
    - プライマリステアリング故障警告
    - シートベルト警告
    -セカンダリステアリング故障警告
    - ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF)再生フィルタ
    - セカンダリステアリングエネルギー源作動
    - アワーメータ
    - リターダ作動
  • ミラー: 外付け
  • セカンダリステアリング - 電気油圧式
  • エアコンディショニング
  • ガラスウィンドウ:
    - フロントはラミネート、着色加工
    - サイドとリアは硬化および着色加工
  • チルト/テレスコ機能付きステアリングホイール
  • ホイストコントロール統合型ギヤセレクトレバー
  • 収納:
    - カップホルダ
    - 水筒入れ
    - シート下収納
    - ドアポケット
    - 運転席後部収納
    - コートフック
  • 両側面に開閉式着色ウィンドウ
  • リトラクタブルベルト: 運転席と副席
  • 4速ファン付きヒータおよびデフロスタ

テクノロジ

  • CAT® Detectスタビリティアシスト
  • Product Linkセルラー(PLE643)

電気系統と照明

  • 電気系統: 24 V、10 A 24 V~12 V用コンバータ
  • リモート始動ソケット(ケーブルは別売)
  • ホーン
  • 照明システム:
    - キャブ室内灯
    - ヘッドランプ2個
    - 車幅マーカー2個
    - 後進ライト2個
    - 作業ライト/キャブ昇降灯
    - ストップ/テールライト2個
    - フロント/リア方向指示器
  • メインディスコネクトスイッチ
  • メンテナンスフリーバッテリ(2個)

パワートレーン

  • CX31トランスミッション
  • デュアルサーキット密閉湿式ブレーキ - 全輪
  • リターダ: エンジンコンプレッションブレーキ
  • 自動シフト前進6速と後進1速のトランスミッション
  • ディファレンシャル: 自動クラッチ付きインターアクスルおよびクロスアクスルディファレンシャルロックを標準装備
  • 排出ガス低減モジュール(CEM)および排出ガス後処理装置
  • CAT C13Bエンジン
  • 3 - アクスル(6輪駆動)

安全

  • 転倒時運転者保護構造(ROPS)/落下物保護構造(FOPS)キャブ
  • 後退アラーム
  • リアビューカメラ

ガード

  • ラジエータ
  • リアウィンドウ
  • ダンプボディフロントスピルガード(本体板金構造物一体型部品)
  • クランクケース

他の標準装備品

  • S·O·Sサンプリングバルブ
  • タイヤ6本(23.5R25、ラジアル)
  • ホイールアーチおよび本体取付け部、トランスポーテーションタイバック
  • 騒音低減(一部の国では標準*)
    *EU加盟国に、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、トルコおよび英国を加えた国です。
  • 盗難防止ロック

730 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

運転席

  • 赤外線ガラス – 酷暑仕様用キャブ
  • ヒータ付き電動ミラー
  • Bluetooth®ステレオラジオステレオシステム
  • ヒータ/クーラ付きシート
  • 4点支持オペレータシートベルト
  • ウィンドウブラインド
  • キャブフロントウィンドウワイパおよびウォッシャ、2段変速(リア)

テクノロジ

  • CAT PAYLOADモニタリングシステム
  • オペレータコーチング機能
  • Product Linkデュアル(PLE683)

電気系統と照明

  • 寒冷始動装置
  • エンジンブロックヒータ
  • エーテル始動
  • 点滅式LEDビーコン
  • ルーフ取付けLED作業灯

オプション装備品

  • ベアリング給脂用の自動給脂装置
  • ベアシャーシ(ボディなし)ロングホイールベース
  • ベアシャーシ(ボディなし)標準ホイールベース
  • ボディライナ
  • 寒冷地用クーラント(-51 °C(-60 °F)まで)
  • ボディヒーティング
  • 燃料添加剤 - ロウ化防止
  • 車輪止め
  • タイヤ(750/65R25、ラジアル)6本
  • 急速燃料給油システム
  • シザー型テールゲート

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat® Production Measurementはリアルタイムで積載質量を計量し、容易に運搬可能量を最適化して、生産性を最大限に高められます。現場管理者は、自動追跡機能で資材の移動と効率測定基準をモニタすることで生産を管理し、現場効率を改善しながら、コストを低減できます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat Detectスタビリティアシストは、車両が不安定な角度に近づいた場合にオペレータに警告することで、作業中の車両の安定性の状態を把握しやすくし、最終的に車両の安全性と稼働時間を向上させます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る

730 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

730 3アクスルアーティキュレートトラック

730 3アクスルアーティキュレートトラック

730 3アクスルアーティキュレートトラック

730 3アクスルアーティキュレートトラック

730 3アクスルアーティキュレートトラック

730 3アクスルアーティキュレートトラック
730 3アクスルアーティキュレートトラック
730 3アクスルアーティキュレートトラック
730 3アクスルアーティキュレートトラック
730 3アクスルアーティキュレートトラック