CAT® CW16は、運転質量範囲が5,200 kg~15,000 kg (11,164 lb~ 33,069 lb)、締固め幅が1,754 mm(69 in)の標準9輪空圧式ローラです。11輪オプションを選択すると、締固め幅が2,132 mm(84 in)まで拡大します。

CW16 空圧式ローラ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

運転質量 - 9ホイールベース機械
11466 lb
5200 kg
運転質量 - 最大バラスト
33069 lb
15000 kg
締固め幅
69 in
1754 mm

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

締固め性能

締固め性能

        
  • 標準の9輪CW16は、締固め幅1.75 m(69 in)、運転質量範囲5,200 kg~15,000 kg(11,464 lb~33,000 lb)を実現します。
  •     
  • 11輪オプションでは、圧縮幅 2.13 m(84 in)、質量範囲5,300 kg~15 000 kg(11,685 lb~33,000 lb)を実現します。
  •     
  • バラストオプションには鋼鉄、砂、水などがあり、利用可能なリソースを活用して、現場の要件に合わせて運転質量を調整することが容易になります。
  •     
  • オシレーチングフロントホイールにより、不均一な表面での橋渡しを回避し、最適な締固め結果を得ることができます。
  •     
  • 標準の9輪CW16のホイールあたりの質量は、580 kgから1,670 kg(1,280 lbから3,680 lb)まで調整できます。
  •     
  • オプションの11輪バージョンのホイールあたりの質量は、480 kgから1,350 kg(1,060 lbから2,975 lb)まで調整できます。
  •     
  • 簡単にアクセスできるシングルポイントの空気充填により、タイヤの空気圧がバランスされ、品質目標やその他の現場要件を満たすことができます。
ピックアップ防止

ピックアップ防止

        
  • 標準の加圧水スプレーシステムには、流量管理に役立つ3重の濾過機能と調整可能な間欠スプレー設定が備わっています。
  •     
  • 各ホイールには、スプレーノズル、調整可能な高強度スクレーパ、ホイールを清潔に保つ保水性ヤシマットが装備されています。
  •     
  • オプションのサーマルエプロンは熱を閉じ込めてアスファルトや骨材がタイヤに付着するのを防ぎます。
快適性、視認性、そしてコントロール

快適性、視認性、そしてコントロール

        
  • 使いやすいナビゲーションコントロールを備えたタッチスクリーンカラーディスプレイにより、オペレータは画面をカスタマイズして、走行速度、燃料レベル、エンジン回転数、エンジンオイル圧力などの現在の動作状態を監視できます。
  •     
  • ピボット式操作ステーションは左に42 °、右に 35 °回転し、障害物の近くで作業するときに視界のオプションを提供します。
  •     
  • 両側にステップがあり、出入りが容易です。
  •     
  • タッチパッドコントロールにより、エコモード、推進速度範囲、走行速度アジャストメント、タイヤスプレーシステムを簡単に起動できます。
  •     
  • ROPSが標準装備されており、オプションでサンキャノピを装備できます。
動作が滑らかなパワートレーン

動作が滑らかなパワートレーン

        
  • 地域の排出ガス基準を満たすエンジンが利用可能
  •     
  • エコモードは1,900 rpmで動作し、燃料消費量を削減し、騒音レベルを下げます。
  •     
  • 独自の2速油圧推進システムにより、最高速度19 km/h(12 mph)を実現します。
  •     
  • 電子推進システムは、速度範囲間をスムーズに切り替えながら、燃料節約を強化する惰力走行機能も提供します。
  •     
  • 減速ペダルを使用すると、オペレータは推進レバーを引き込むときに徐々に速度を落とすことができます。
より安全な操作

より安全な操作

        
  • ROPSの前面と背面に取り付けられたオプションのフロントカメラおよびリアシステムは、障害物に接近する際に優れた視認性を提供します。カメラビューは専用の操作ディスプレイに統合されています。
  •     
  • シートベルト警告システムは、ROPSの上部に取り付けられた緑色の回転灯を使用して、シートベルトが使用されていることを示します。さらに、可聴アラームと画面上のインジケータにより、より安全な操作が促進されます。
  •     
  • 標準装備の75 mm(3 in)高視認性シートベルトにより、視認性が向上します。
  •     
  • フロントおよびリアバンパに標準装備されたLED作業灯が、前方と後方を照らします。
  •     
  • ROPSに取り付けられたオプションの補助LED照明により、作業現場全体の照明が強化されます。
VisionLink™

VisionLink™

        
  • VisionLink™は、デスクトップまたはモバイルデバイスにデータを提供するクラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。車両の規模や機器のメーカーに関係なく、車両管理の推測作業を減らし、性能を最大化するための重要な洞察を提供します。
  •     
  • このシステムは、メンテナンスの必要性、機械のアップタイム、場所、燃料使用量、アイドル時間、診断コード、その他の機械データをモバイルデバイスやデスクトップ、またはAPI経由で他のソフトウェアアプリケーションに提供します。

製品仕様 CW16

運転質量 - 9ホイールベース機械 11466 lb 5200 kg
運転質量 - 最大バラスト 33069 lb 15000 kg
締固め幅 69 in 1754 mm
9ホイール締固め幅 - ラジアルタイヤ付き 68 in 1728 mm
走行速度 - 最大 12 mile/h 19 km/h
最低地上高 9.5 in 241 mm
内側旋回半径 - 9ホイール 148 in 3761 mm
回転半径 - 外側 255 in 6455 mm
全長 14.1 ft 4290 mm
高さ - ROPS 9.8 ft 3000 mm
高さ - ステアリングホイール 91 in 2320 mm
エンジンモデル CAT C3.6 CAT C3.6
定格出力(グロス) 100.6 hp 75 kW
燃料タンク容量 38 gal(US) 146 l
水スプレータンク容量 92 gal(US) 348 l

CW16 標準装備

運転環境

  • プラットフォームROPS/FOPS
  • 4ボタンコントロール付き推進レバー
  • パワーステアリング
  • 回転する運転室
  • シートベルト、高視認性、76 mm(3 in)
  • サスペンションシート
  • 盗難防止システム
  • 調節式アームレスト

パワートレイン

  • CAT C3.6、4シリンダ
  • 可変速トランスミッション

電気系統

  • 120 Aオルタネータ
  • 12 V充電システム
  • 自動車用ヒューズシステム
  • バッテリ - メンテナンスフリー
  • CATエレクトロニックテクニシャン(CAT ET)
  • リモート始動/充電レセプタクル

ホイールとスプレーシステム

  • 9輪システム
  • フロントホイールオシレーション
  • 加圧スプレーシステム

整備とメンテナンス

  • グラウンドレベルでアクセスできるグループ化されたフィルタ
  • リモートアクセスドレイン
  • 定期オイルサンプリング用ポート
  • サイトゲージ

安全

  • ホーン、警告(フロント/リア)
  • LED作業灯
  • ステップ、フロントドラム燃料補充
  • 警告、LED安全回転灯

CW16 オプション装備品

運転環境

  • ミラー
  • サンキャノピ
  • サスペンションシート - ヒータ付き

テクノロジ

  • 赤外線アスファルト温度センサ
  • GNSSマッピング - 気温と通過回数
  • VisonLink™

パワートレイン

  • ヒッチ - オフセット

ホイールとスプレーシステム

  • 11輪システム
  • バラスト(工場取付けの鋼製ブロック)
  • エッジ管理 - カットオフ、ベベル
  • リアフェンダ(11輪)
  • スペアタイヤ
  • 保温エプロン
  • タイヤ(12プライラジアル)
  • タイヤ(14プライバイアス)

整備とメンテナンス

  • 作動油(生分解性)

安全

  • カメラ - フロントおよびリア
  • 方向指示器付きLED作業灯
  • LED補助ライト1,000/2,000ルーメン
  • ミラーパッケージ
  • ステップ、リアドラムウォータスプレー補充

CW16 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

CW16空圧式コンパクタ

CW16空圧式ローラ

CW16空圧式ローラ

CW16空圧式コンパクタ
CW16空圧式ローラ
CW16空圧式ローラ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  CW16

その他のキャンペーンを見る