CG137-12

CG137-12 이동식 가스 솔루션

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
400ekW(500kVA)
400ekW(500kVA)
최소 정격
400ekW(500kVA)
400ekW(500kVA)
연료
CNG, LNG, 매장 가스, 천연 가스
CNG, LNG, 매장 가스, 천연 가스

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

Cat

최신 전자 기술

- ADEM A4 제어 계통은 통합형 점화, 속도 제어 및 보호 기능을 제공합니다.
- 통합형 엔진-발전기 제어, 향상된 기능 및 간소화된 운전자 인터페이스를 위한 최신 EMCP 4.3 제어장치
- 최대 8개의 유닛을 병렬로 배치할 수 있게 하는 EMCP 4.4 제어장치(선택사양)
Cat

보증

− 전체 패키지에 1년 Caterpillar 보증 적용
− 보증에는 모든 구성품 및 내용물이 포함됨
Cat

맞춤형 패키징

어떤 석유 작업이든, 귀사의 프로젝트 요구 사항을 충족하는 Caterpillar의 맞춤형 공장 발전기 세트 및 장비 패키지를 믿고 이용해 보십시오. 현지 특약점과 협력해 Cat 엔진, 발전기, 제어장치, 라디에이터 및 변속기를 맞춤형으로 설계하고 조합하여 고유한 솔루션을 만들 수 있습니다. 맞춤형 패키지는 전 세계에서 지원되며 시작 후 1년 보증이 적용됩니다.
Cat

맞춤형 패키징

어떤 석유 작업이든, 귀사의 프로젝트 요구 사항을 충족하는 Caterpillar의 맞춤형 공장 발전기 세트 및 장비 패키지를 믿고 이용해 보십시오. 현지 특약점과 협력해 Cat 엔진, 발전기, 제어장치, 라디에이터 및 변속기를 맞춤형으로 설계하고 조합하여 고유한 솔루션을 만들 수 있습니다. 맞춤형 패키지는 전 세계에서 지원되며 시작 후 1년 보증이 적용됩니다.
Cat

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 제품 지원 제공

- 2,200개 이상의 특약점 - Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 Cat 석유 제품의 모든 측면에 대해 서비스 제공 - 전 세계 부품 가용성, 서비스 및 보증 - 고장 전 수리 옵션에 대해 예방 정비 계약 사용 가능
Cat

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 제품 지원 제공

- 2,200개 이상의 특약점 - Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 Cat 석유 제품의 모든 측면에 대해 서비스 제공 - 전 세계 부품 가용성, 서비스 및 보증 - 고장 전 수리 옵션에 대해 예방 정비 계약 사용 가능 - SOSSM 프로그램은 고객의 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar 세트 표준과 대조하여 다음을 결정합니다. 내부 엔진 구성품 상태 불필요한 유체 존재 여부 연소 부산물 존재 여부 현장별 오일 교환 주기

다음에 대한 제품 사양 CG137-12

최대 정격 400ekW(500kVA) 400ekW(500kVA)
최소 정격 400ekW(500kVA) 400ekW(500kVA)
배기가스 배출/연료 전략 U.S. EPA Tier II Nonroad Mobile 배기가스 배출 인증. 주문 설계 프로세스를 통해 NSPS 규정 준수를 위해 사용 가능 U.S. EPA Tier II Nonroad Mobile 배기가스 배출 인증. 주문 설계 프로세스를 통해 NSPS 규정 준수를 위해 사용 가능
흡기 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링
매니폴드 유형 수랭식 수랭식
보어 5.39 in 137 mm
행정 6.46 in 164 mm
배기량 1770 in³ 29 l
엔진 제어 및 보호 ADEM A4 ADEM A4
발전기 세트 제어장치 EMCP 4.4 제어 패널 EMCP 4.4 제어 패널
발전기 SR4B SR4B
주파수 - 속도 60Hz(1,800rpm) 60Hz(1,800rpm)
연료 CNG, LNG, 매장 가스, 천연 가스 CNG, LNG, 매장 가스, 천연 가스
윤활유 계통 - 보충 45 gal (US) 170 l
냉각 계통 - 엔진 15 gal (US) 55.5 l
길이 230 in 5842 mm
폭 89 in 2261 mm
높이 102.3 in 2599 mm
무게 19731 lb 8950 kg

CG137-12 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너 — 중간 부하 작업용, 건식
  • 에어클리너 레인 캡
  • 에어클리너 서비스 지시계

냉각 계통

  • 가스 연료 작업을 위한 높은 대기 라디에이터 설계
  • 스택형 애프터쿨러 및 재킷 워터 코어
  • 금속 상단 및 하단 탱크
  • 냉각수 배출
  • 팬 및 벨트 보호대
  • 냉각수 수준 센서

배기 계통

  • 배기 매니폴드 — 수랭식
  • 배기 엘보우 및 유연 피팅 — 127mm(5in)
  • 주거 등급 머플러
  • 3방향 촉매
  • 머플러 장착 구조

연료 계통

  • 가스 압력 조절기 — 10.3~34.5kPa(1.5~5psi) 가스 필요
  • 천연 가스 기화기
  • 공연비 제어장치

발전기

  • 연속 부하를 위한 정격 — 10% 증설
  • 클래스 H 절연재
  • 영구 자석
  • 무작위 권선
  • 240VAC 스페이스 히터
  • 타주 절연재 보호
  • IP23 보호
  • Cat 디지털 전압 조절기

제어 계통

  • 전자 조절 ADEM A4
  • 전자 진단 및 결함 기록
  • 순간 시동/정지 논리
  • 70핀 고객 커넥터 및 서비스 툴 커넥터가 있는 고온 편조 엔진 하니스

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더, 상단 장착
  • 오일 필터, 회전식, 좌측 서비스
  • 계량봉, 좌측 서비스
  • 오일 펌프 — 기어 구동식
  • 오일 쿨러

장착 계통

  • 유전에서 사용하도록 설계된 중부하 작업용 용접 강철 베이스
  • 적재, 운송 및 적하에 최적화된 베이스 설계

보호 계통

  • 다음 매개변수에는 알람 및 정지가 포함됩니다.

일반

  • 재킷 워터 히터
  • 24V 시동 모터
  • 24V, 45Amp 충전 교류 발전기

CG137-12 선택사양 장비

연료 계통

  • 1미크론 가스 필터

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

CG137-12이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

미디어 갤러리

CG137-12

CG137-12

다음에 대한 현재 혜택 확인  CG137-12

더 많은 혜택 보기