G3512

G3512 이동식 가스 솔루션

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

배기가스 배출/연료 전략
U.S. EPA Tier 2 S.I. Non Road Mobile
U.S. EPA Tier 2 S.I. Non Road Mobile
흡기
터보 차징 2단 애프터 쿨링
터보 차징 2단 애프터 쿨링
보어
6.7 in
170 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

Cat

발전기 세트 설계

  • U.S. EPA Large SI Tier 2 충족*
  • 완벽한 시추 공장 솔루션을 위해 Cat® 에너지 보관 계통과 페어링하도록 설계된 발전기 세트
  • 안정성 및 내구성이 입증된 G3500 플랫폼을 기반으로 구축된 엔진 설계
  • EMCP 4.4 표준 공급 • 재킷 워터 및 윤활유 히터 표준 공급
  • 유전용으로 설계된 견고한 패키지 베이스
Cat

배기가스 배출

희박 공기/연료 혼합은 이 보어 크기의 엔진에 최상의 배기가스 배출 및 연료 효율을 제공합니다.
Cat

Advanced Digital Engine Management

ADEM™4(A4) 엔진 관리 계통은 속도 제어, 공연비 제어장치 및 점화/폭발 제어장치 기능을 하나의 전체 엔진 관리 계통에 통합합니다. ADEM™4(A4)에서는 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단 제어장치 및 계통 진단이 개선되었습니다.
Cat

폭넓은 어탯치먼트

다양한 패키지 어탯치먼트가 공장에서 장착 후 출고되므로 패키징 시간이 단축됩니다.
Cat

시험

모든 발전기 세트는 적절한 패키지 성능을 보장하기 위해 최대 부하로 시험됩니다.

다음에 대한 제품 사양 G3512

배기가스 배출/연료 전략 U.S. EPA Tier 2 S.I. Non Road Mobile U.S. EPA Tier 2 S.I. Non Road Mobile
흡기 터보 차징 2단 애프터 쿨링 터보 차징 2단 애프터 쿨링
보어 6.7 in 170 mm
행정 7.5 in 190 mm
배기량 3173 in³ 52 l
엔진 제어 및 보호 전자(ADEM 4) 전자(ADEM 4)
발전기 세트 제어장치 EMCP 4.4 제어 패널 EMCP 4.4 제어 패널
주파수 - 속도 60Hz 60Hz
연료 계통 전기 연료 제어 밸브 전기 연료 제어 밸브
길이 196 in 4979.3 mm
폭 84.8 in 2154.4 mm
높이 89.6 in 2277.1 mm

G3512 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너, 중간 부하 작업용, 서비스 지시계 및 에어 필터 차동 압력 센서 포함

냉각 계통

  • 재킷 워터 배출구-우측 플랜지 연결부
  • 재킷 워터 펌프, 기어 구동식, 원심, 비-공급

배기 계통

  • 건식 배기 매니폴드

연료 계통

  • 10~35kPag 가스 공급

계측

  • EMCP 4.4
  • ADEM™4

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더 - 상단 장착
  • 사전 윤활 펌프
  • 단식 오일 필터
  • 표준 오일 팬

G3512 선택사양 장비

흡기 계통

  • 프리클리너

충전 교류 발전기

  • 충전 교류 발전기 24V, 35A

연결

  • 좌측 플랜지 재킷 워터 연결부

배기 계통

  • 배기 용접 플랜지

연료 계통

  • 가스 트레인

윤활 계통

  • 전기식 사전 윤활
  • 공기 사전 윤활
  • 오일 수준 조절기
  • 오일 배출구

시동 계통

  • 바링 그룹
  • 우측 공기 시동장치

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

G3512이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

미디어 갤러리

G3512

G3512

다음에 대한 현재 혜택 확인  G3512

더 많은 혜택 보기