TH53-E60

유정 작업용 변속기 TH53-E60

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

gr 입력 동력
2500 BHP
1865 bkW
gr 최대 입력 토크
8914 ft-lb
12086 N·m
정격 입력 속도
1900 r/min
1900 r/min

개요

운영은 구동하는 동력에 달려 있습니다. 그리고 변속기는 엔진만큼이나 동력 솔루션에 매우 중요합니다. Cat 변속기는 오일 및 가스 산업에서 그 성능이 입증되었으며 탁월한 동력, 최고의 내구성, 작동 용이성 및 변속 옵션으로 널리 알려져 있습니다. TH53-E60 변속기는 압력 펌핑 작업에 적합합니다. TH53-E60 변속기는 Cat 3512C(HD) 및 Cat 3512E(HD) 엔진과 함께 사용하도록 최적화되어 있습니다. Cat 변속기는 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증을 통해 고객의 작업을 바로 지원할 수 있는 전 세계 Cat 특약점 네트워크의 지원을 받을 수 있습니다. Cat TH53-E60 유전 변속기. gr 입력 동력: 1,864bkW(2,500bhp).

다음에 대한 제품 사양 TH53-E60

gr 입력 동력 2500 BHP 1865 bkW
gr 최대 입력 토크 8914 ft-lb 12086 N·m
정격 입력 속도 1900 r/min 1900 r/min
기어 6F/0R 6F/0R
1F 기어비 4.54 4.54
2F 기어비 3.33 3.33
3F 기어비 2.99 2.99
4F 기어비 2.46 2.46
5F 기어비 2.20 2.20
6F 기어비 1.62 1.62

TH53-E60 표준 장비

최적화된 동력전달장치를 위한 Cat 엔진

  • Cat 3512C(HD)
  • Cat 3512E(HD)

변속기 회전

  • 입력 회전 — 반시계 방향
  • 출력 회전 — 반시계 방향(후방에서 본 방향)

토크 컨버터

  • 공장 출하 시 장착되는 토크 컨버터
  • 시리즈 — TC58733-ESLF
  • 실속 토크 비율 — 2.30

클러치

  • 클러치 — 전기 유압식 완전 변조, 오일 냉각, 멀티디스크
  • 클러치 변조 제어 — Cat 전자식 클러치 압력 제어(ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)

장착 연결부

  • 2 쿨러
  • 1 전기

오일 계통

  • Cat 변속기/동력전달장치 Oil-4(TDTO)
  • 오일 온도 연속 - 80°C(195°F)
  • 유압 보충 용량 — 약 108L(28.5Gal), 104L(27.5Gal) 초기 보충; 87L(23Gal) 보충; 쿨러 크기, 라인 및 장착에 따라 다름
  • 필터 유형 — 6미크론 합성, 카트리지 원격 장착

장착

  • 입력 연결부(플라이휠) — SAE #0
  • 출력 연결부(요크) - GWB 390.65, GWB 390.60
  • Caterpillar 승인 대상 구조물 작업

제어 계통

  • 전자 제어 장치(ECU)
  • 전자 데이터 링크, SAE J1939
  • 전기 계통 24V

동력 인출 장치 드라이브

  • 장착 유형: J704 SAE 볼트, 위치: 12시 방향, 정격 출력: 1,900RPM에서 150HP
  • 장착 유형: J744 SAE C, 위치: 10시 방향, 정격 출력: 1,900RPM에서 150HP

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

TH53-E60이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

미디어 갤러리

TH53-E60

TH53-E60

다음에 대한 현재 혜택 확인  TH53-E60

더 많은 혜택 보기