3512E DGB Tier 4 Final

유정 작업용 엔진 3512E DGB Tier 4 Final

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
2500 BHP
1864 bkW
배기가스 배출
미국 EPA Tier 4 Final
미국 EPA Tier 4 Final
배기량
3596 in³
58.9 l

개요

육상 유전 작업용 3512E Dynamic Gas Blending™ 이중 연료 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 표준 인증을 받았으며 천연 가스 대체율이 동급 최고 수준입니다. 3512E DGB에는 비교 가능한 3512E Tier 4 Final 디젤 엔진과 거의 동일하거나 그보다 적은 온실 가스(GHG)를 배출하는 공장 솔루션이 포함됩니다. 또한, 신형 3512E DGB의 이중 연료 성능은 디젤 배기량의 85%를 달성할 수 있는 동급 유사 엔진에 비해 크게 향상되어 운영 비용을 한층 더 절감할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 3512E DGB Tier 4 Final

최대 정격 2500 BHP 1864 bkW
배기량 3596 in³ 58.9 l
최소 정격 2250 BHP 1678 bkW
흡기 SCAC 및 ATAAC SCAC 및 ATAAC
플라이휠 및 플라이휠 하우징 SAE No. 0 SAE No. 0
플라이휠 이빨 151 151
행정 8.5 in 215 mm
보어 6.7 in 170 mm
조절기 및 보호 전자(ADEM™ A5)/DGB 계통(ADEM™ A6) 전자(ADEM™ A5)/DGB 계통(ADEM™ A6)
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final 미국 EPA Tier 4 Final
길이 137.4 in 3490 mm
88 in 2235 mm
높이 107 in 2718 mm
무게 22657 lb 10414 kg
윤활유 계통 - 보충 52 gal (US) 170 l
냉각 계통 52 gal (US) 197 l

3512E DGB Tier 4 Final 표준 장비

제어 계통

  • Cat ADEM A6 DGB 제어장치

냉각 계통

  • 서모스탯 및 하우징, 재킷 및 독립 순환 워터 펌프, 기어 구동식 원심
  • SCAC/ATAAC 계통

배기 계통

  • 이중 DOC
  • 배기 매니폴드, 건식, 벨로우 연결
  • 4 터보 차저 - 수랭식 베어링 사용
  • 배기 배출구, 후처리의 일부로 이중 10in ANSI 원형 플랜지

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 플라이휠, SAE No. 0, 151 이빨

연료 계통

  • 엔진 장착형 가스 필터, 물 병합 유형
  • 청정 연료 모듈 부스트 펌프
  • 연료 이송 펌프
  • 커먼 레일 연료 계통
  • 1차/2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프(전기식)

계측

  • Product LinkTM 엔진 모니터링

일반

  • 진동 댐퍼 및 보호대
  • 인양 고리
  • 도장 - Caterpillar 노란색

윤활 계통

  • 폐쇄형 크랭크케이스 환기 - 상단 장착
  • 연기 처리
  • 오일 필터 - RH 회전형
  • 오일 쿨러
  • 오일 보충기 및 계량봉 - LH
  • 오일 스캐빈저 펌프
  • 오일 펌프
  • 오일 팬 배출 밸브, 1" NPT 암 연결

장착 계통

  • 트러니언 전방 지지
  • 플라이휠 하우징 - 2면 고장 옵션

보호 계통

  • 70-핀 고객 인터페이스 연결 시 제공되는 긴급 중지 논리 입력
  • DEM A5 및 A6 ECU 계통은 열악한 작동 조건으로부터 보호하기 위해 고객이 프로그래밍할 수 있는 엔진 출력 감소 전략을 제공합니다.

후처리 장착

  • CEM/머플러 지원 패키지 중부하 작업용 에어클리너(프리클리너 포함 2요소)

3512E DGB Tier 4 Final 선택사양 장비

충전 계통

  • 80, 95 또는 150Amp 충전 교류 발전기

제어 계통

  • 로컬 속도 스로틀 제어장치
  • 스로틀 위치 센서

냉각 계통

  • 냉각수 조절기
  • JW 배출구 커플링-스타일 연결부
  • JW 흡입구 용접-플랜지 연결부
  • SCAC/ATAAC 흡입구 및 배출구 커플링-스타일 연결부
  • JW 흡입구 및 배출구 호스 바브 연결부
  • SCAC/ATAAC 흡입구 및 배출구 호스 바브 연결부 냉각수 수준 스위치 게이지
  • JW 히터 장착 연결부

배기 계통

  • 유연 파이프 키트
  • 배출구 엘보우 및 레인 캡이 있는 주거용 머플러(도색된 강철 및 스테인레스강)

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • Allison 및 Twin Disc 플라이휠 선택사양

계측

  • Product Link 하니스 연장
  • LAN 어댑터

윤활 계통

  • 후방 물받이 오일 팬 - 교체 주기 250h
  • 전방 깊은 물받이 오일 팬 - 교체 주기 500h

동력 인출 장치

  • 전방 크랭크축 어댑터
  • 전방 크랭크축 스터브 축
  • 액세서리 구동 - 상부 RH

보호 계통

  • 유압 작동식 공기 차단

시동 계통

  • 이중 유압 시동장치 - LH
  • 수동 엔진 바링 장치
  • 유압 시동장치 - LH
  • EIRS 자동 시동/중지 계통은 공장 주문 시 어탯치먼트로 제공됩니다.

변속기 어탯치먼트

  • 변속기 오일 쿨러
  • 변속기 오일 쿨러 2-1 연결부
  • 토크 컨버터 연결부

일반

  • 공기 압축기

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

3512E DGB Tier 4 Final이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

미디어 갤러리

3512E Dynamic Gas Blending SCAC 석유 엔진 유정 작업용 엔진

3512E Dynamic Gas Blending ATAAC 석유 엔진 유정 작업용 엔진

3512E Dynamic Gas Blending SCAC 석유 엔진 유정 작업용 엔진
3512E Dynamic Gas Blending ATAAC 석유 엔진 유정 작업용 엔진

다음에 대한 현재 혜택 확인  3512E DGB Tier 4 Final

더 많은 혜택 보기