전기 모터 사양
| 전압/주파수 | 4,000V ± 10%/60 Hz 4,000V ± 10%/60 Hz |
| EX 보호 유형 | 클래스 1 디비전 2 그룹 A,B,C,D T3(NEC 또는 CEC) 클래스 1 디비전 2 그룹 A,B,C,D T3(NEC 또는 CEC) |
| 장착 명칭 | F1 또는 F2 F1 또는 F2 |
| poles | 6 poles 6 poles |
| 전기 모터 유형 | 농형 유도 모터 농형 유도 모터 |
| 최대 부하 속도 | 1189 r/min 1189 r/min |
| 축 | 5.1 in 130 mm |
| 표준 | NEMA MG1 NEMA MG1 |
| 고정자 권선의 연결 | 스타 스타 |
| 고정된 로터 토크 | 60% 60% |
| 비부하 전류 | 67 Amps 67 Amps |
| 고정된 로터 Amps | 500% 코드 E 500% 코드 E |
| SF | 1.15 SF(1 VFD) 1.15 SF(1 VFD) |
| 엔클로저 유형/냉각 방법 | WP-II WP-II |
| 작업 | 연속 연속 |
| 온도 상승 | 정격 부하에서 클래스 B 정격 부하에서 클래스 B |
| 최고 대기 온도 | 104 °F 40 °C |
| 최고 고도 - 출력 감소 전 | 3000 ft 1000 m |
| 정격 토크 | 6625 lb/ft 8982 N·m |
| 최대 부하 전류 | 202 Amps 202 Amps |
| 절연재 | 클래스 F 클래스 F |