730

730 Trzyosiowe wozidła przegubowe

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C13B
Cat® C13B
Ładowność znamionowa
31 ton (US)
28 t
Pojemność nasypowa (SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

SPRAWDZONA NIEZAWODNOŚĆ

SPRAWDZONA NIEZAWODNOŚĆ

        
  • Silnik Cat C13B zapewnia wysoką wydajność maszyny w różnych zastosowaniach.
  •     
  • Wspólne elementy, prostota konstrukcji oraz długie okresy między remontami zwiększają niezawodność.
  •     
  • Zminimalizowanie wpływu układów emisyjnych zapewnia doskonałą responsywność i dużą moc.
  •     
  • Zwalniacz hamulca kompresyjnego poprawia reakcję i zwiększa moc hamowania, zapewniając lepszą kontrolę i płynniejszą jazdę w dół.
  •     
  • Technologie oczyszczania spalin redukują emisję, w tym emisję NOx o 80%.
NISKA UTRATA WARTOŚCI I WYSOKA TRWAŁOŚĆ

NISKA UTRATA WARTOŚCI I WYSOKA TRWAŁOŚĆ

        
  • Wszystkie konstrukcje i elementy zostały sprawdzone w ramach szeroko zakrojonych testów i doświadczeń klientów.
  •     
  • Zaawansowane zawieszenie umożliwia osiąganie większych prędkości w trudnym terenie, przy jednoczesnym łagodzeniu obciążeń spowodowanych uderzeniami.
  •     
  • Przednie zawieszenie oscyluje w zakresie ±6 stopni, zapewniając płynną jazdę.
  •     
  • Ramy zostały zaprojektowane tak, aby mogły wytrzymywać obciążenia powodowane przez siły obrotowe, zmniejszać naprężenia w obszarze zaczepu i optymalizować geometrię zawieszenia.
  •     
  • Ramy są spawane z wykorzystaniem robotów, co zapewnia ich maksymalną wytrzymałość.
  •     
  • Przeprojektowana konstrukcja nadwozia samowyładowczego ma wzmocnioną górną krawędź na szynie bocznej.
OSIĄGNIJ WYŻSZĄ PRODUKTYWNOŚĆ

OSIĄGNIJ WYŻSZĄ PRODUKTYWNOŚĆ

        
  • Zaawansowana automatyczna kontrola trakcji (AATC) zmniejsza poślizg kół, zapewniając maksymalną przyczepność i wydajność. Układ jest w pełni zautomatyzowany.
  •     
  • Funkcja Body Height Limiting pozwala operatorom ustawić górne i dolne parametry wysokości, co pomaga zwiększyć wydajność cyklu i zapewnić pracę maszyny w ramach ograniczeń panujących na placu budowy.
  •     
  • Automatyczne sterowanie pracą zwalniacza (ARC) zarządza zwalniaczem i nie wymaga żadnej interwencji ze strony operatora. Działa automatycznie przez 100% czasu.
  •     
  • Funkcja Assisted Hoisting Control (wspomagania sterowania podnoszeniem) umożliwia automatyczne przechylanie i opuszczanie nadwozia samowyładowczego za pomocą przełącznika.
  •     
  • Połączona dźwignia podnośnika/skrzyni biegów, dostępna wyłącznie w maszynach Caterpillar, umożliwia intuicyjne sterowanie biegami i podnośnikiem za pomocą jednej dźwigni i pozwala zredukować nawet o 50% obsługę ręczną.
  •     
  • Opcjonalny układ wykorzystuje ciepło, aby zapobiec przywieraniu materiałów do skrzyni ładunkowej w przypadku określonych zastosowań.
NIEZRÓWNANA SPRAWNOŚĆ

NIEZRÓWNANA SPRAWNOŚĆ

        
  • Tryb ekonomiczny zmniejsza zużycie paliwa bez wpływu na osiągi i może zostać włączony za pomocą jednego przycisku.
  •     
  • Konstrukcja nowej generacji sprzyja oszczędzaniu paliwa przy zminimalizowanych kosztach konserwacji i zachowaniu tej samej doskonałej mocy i responsywności.
  •     
  • Innowacyjny układ doprowadzania powietrza optymalizuje jego przepływ, a także zwiększa moc i redukuje zużycie paliwa.
  •     
  • Zaawansowane platformy wtryskiwaczy (MEUI)™-C zapewniają wyższe ciśnienie wtrysku i bardziej precyzyjne dozowanie paliwa.
KOMFORTOWA PRACA

KOMFORTOWA PRACA

        
  • Przestrzeń w kabinie została tak zaprojektowana, aby maksymalnie uprościć wszystkie aspekty obsługi maszyny dla każdego operatora.
  •     
  • Klawiatura dotykowa zwiększa komfort pracy operatora, a pokrętło wahadłowe zapewnia intuicyjną obsługę zaktualizowanego interfejsu ekranu dotykowego.
  •     
  • Opcjonalny system wykorzystuje cztery oddzielne kamery, aby zapewnić operatorowi lepszą widoczność wokół maszyny, natomiast zintegrowany system wykrywania obsługuje zarówno wizualne, jak i dźwiękowe ostrzeżenia wskazujące na obecność obiektów w pobliżu.
  •     
  • Pochylana, teleskopowa kolumna kierownicy została zaprojektowana z myślą o komforcie operatora i łatwiejszym sterowaniu. Funkcja regulacji kolumny pozwala precyzyjnie dostosować położenie koła kierownicy, aby uzyskać optymalną ergonomię, zwłaszcza podczas długich zmian lub pracy w trudnym terenie.
  •     
  • Proste, intuicyjne sterowanie i układ wyświetlacza pozwalają operatorowi skupić się na bezpiecznej obsłudze maszyny, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.
  •     
  • Wyświetlacz dotykowy umożliwia łatwe nadzorowanie i regulację układów.
  •     
  • Opcjonalny zestaw stereo z Bluetooth® umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń bez użycia rąk.
  •     
  • Systemem HVAC zarządza się obecnie za pomocą głównego wyświetlacza, a elementy sterujące są dostępne po przekręceniu pokrętła lub na ekranie dotykowym, co jest jeszcze wygodniejsze dla operatora.
  •     
  • W kabinie wygospodarowano miejsce na praktyczne schowki, w których operator może przechowywać przedmioty codziennego użytku, zachowując porządek i komfort.
TECHNOLOGIA UŁATWIAJĄCA PRACĘ

TECHNOLOGIA UŁATWIAJĄCA PRACĘ

        
  • Zintegrowane systemy umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych danych, aby osiągnąć maksymalną efektywność, zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.
  •     
  • System Product Link™ umożliwia zdalne monitorowanie położenia, roboczogodzin, zużycia paliwa, wydajności, czasu pracy na biegu jałowym oraz kodów diagnostycznych maszyny.
  •     
  • Udoskonalona technologia ładowności pozwala operatorom wyświetlać masę ładunku w czasie rzeczywistym na zintegrowanym wyświetlaczu. Zaktualizowane oprogramowanie i czujniki dostarczają precyzyjne dane.
  •     
  • Zewnętrzne kontrolki wskaźnika ładunku sygnalizują operatorowi ładowarki, kiedy ma przerwać załadunek, aby nie spowodować przeciążenia maszyny.
  •     
  • Oprogramowanie Stability Assist (wspomagające stabilność) przekazuje informacje za pośrednictwem serwisu VisionLink®, zapewniając pełniejsze dane o historii maszyny w przypadku zagrożenia przewróceniem się maszyny.

Dane techniczne produktu 730

Model silnika Cat® C13B Cat® C13B
Moc maksymalna (SAE J1995) 375 hp 280 kW
Moc użyteczna (SAE J1349) 367 hp 274 kW
Moc silnika (ISO 14396) 370 hp 276 kW
Średnica cylindra 5.1 cale 130 mm
Skok tłoka 6.2 cale 157 mm
Pojemność skokowa 762.8 in³ 12.5 l
Uwaga (1) Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) Moc podawana jest mierzona przy prędkości obrotowej 1800 obr./min. Moc podawana jest mierzona przy prędkości obrotowej 1800 obr./min.
Uwaga (3) Moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową. Moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową.
Uwaga (4) Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 274 kW (367hp). Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 274 kW (367hp).
Uwaga (5) Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) i normy japońskiej z 2014 roku. Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) i normy japońskiej z 2014 roku.
Uwaga (6) Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1:2006. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1:2006. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API.
Parametry silnika nie obniżają się do wysokości 12500 ft 3810 m
Maksymalny moment obrotowy silnika (SAE J1995) 1579 lbf ft 2141 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy silnika (SAE J1349) 1554 lbf ft 2107 N·m
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym 1200 r/min 1200 r/min
Ładowność znamionowa 31 ton (US) 28 t
Pojemność nasypowa (SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
Pojemność do burty tylnej 18.2 yd³ 13.9 m³
Burta tylna – pojemność nasypowa SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
Burta tylna – pojemność rzeczywista 19.1 yd³ 14.6 m³
Jazda do przodu — 1 5 mile/h 8 km/h
Jazda do przodu — 2 9 mile/h 15 km/h
Jazda do przodu — 3 14 mile/h 22 km/h
Jazda do przodu — 4 21 mile/h 34 km/h
Jazda do przodu — 5 29 mile/h 47 km/h
Jazda do przodu — 6 34 mile/h 55 km/h
Jazda do tyłu — 1 6 mile/h 9 km/h
Uwaga (1) Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008, przy zamkniętej kabinie, wynosi 70 +/- 1 dB(A). Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości maksymalnej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatorów chłodzących. Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny. Kabina została prawidłowo zamontowana i była właściwie konserwowana. Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008, przy zamkniętej kabinie, wynosi 70 +/- 1 dB(A). Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości maksymalnej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatorów chłodzących. Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny. Kabina została prawidłowo zamontowana i była właściwie konserwowana.
Uwaga (2) W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu.
Oś przednia – bez ładunku 31658 lb 14360 kg
Oś środkowa — bez ładunku 10340 lb 4690 kg
Oś tylna – bez ładunku 9833 lb 4460 kg
Razem — bez ładunku 51831 lb 23510 kg
Oś przednia — ładowność nominalna 7165 lb 3250 kg
Oś środkowa — ładowność nominalna 27282 lb 12375 kg
Oś tylna — ładowność nominalna 27282 lb 12375 kg
Razem — ładowność nominalna 61729 lb 28000 kg
Oś przednia – z ładunkiem 38823 lb 17610 kg
Oś przednia — z ładunkiem 37622 lb 17065 kg
Oś tylna – z ładunkiem 37115 lb 16835 kg
Razem — z ładunkiem 113560 lb 51510 kg
Typ Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella
Płyta przednia 0.28 cale 7 mm
Płyta podstawy 0.51 cale 13 mm
Płyty boczne 0.43 cale 11 mm
Zbiornik paliwa 106 gal (US) 400 l
Zbiornik DEF 9 gal (US) 34 l
Układ chłodzenia 22 gal (US) 83 l
Układ hydrauliczny 32 gal (US) 123 l
Skrzynia korbowa silnika 11.4 gal (US) 43 l
Przekładnia 12.4 gal (US) 47 l
Zwolnice/Mechanizm różnicowy 33 gal (US) 125 l
Skrzynka rozdzielcza 7 gal (US) 25 l
Czas podnoszenia 12 s 12 s
Czas opuszczania 8 s 8 s
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Kabina – FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Kabina — ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Układ kierowniczy ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Parametry skrętu – kąt skrętu – w lewo/prawo 45° 45°
Parametry skrętu – promień skrętu wg SAE 294 cale 7470 mm
Parametry skrętu — wewnętrzny promień obrysowy 318 cale 8075 mm
Parametry skrętu – promień wewnętrzny 153 cale 3879 mm
Parametry skrętu — szerokość osi 210 cale 5332 mm
Uwaga Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 23.5R25. Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 23.5R25.
Zakres obrotu (między położeniami granicznymi) 4,75 sekundy przy 60 obr./min 4,75 sekundy przy 60 obr./min
Koparki hydrauliczne: 350/352 – cykle robocze 4-5 4-5
Koparki hydrauliczne: 336 – cykle robocze 5-6 5-6
Ładowarki kołowe: 972/972 XE – cykle robocze 3-4 3-4
Ładowarki kołowe: 966/966 XE – cykle robocze 4 4
Ładowarka kołowa: 962 – cykle robocze 4-5 4-5
Ładowarka kołowa: 950 – cykle robocze 5 5
Uwaga Optymalna konfiguracja systemu załadunkowo-transportowego umożliwia znaczne zwiększenie osiągów. Wozidło 730 doskonale współpracuje z koparkami hydraulicznymi Cat 350/352 i 336 oraz z ładowarkami kołowymi Cat 972, 966, 962 i 950. Odpowiednie dopasowanie sprzętu do załadunku i transportu skutkuje zwiększeniem wydajności pracy maszyn oraz niższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę objętości przetransportowanego materiału. Optymalna konfiguracja systemu załadunkowo-transportowego umożliwia znaczne zwiększenie osiągów. Wozidło 730 doskonale współpracuje z koparkami hydraulicznymi Cat 350/352 i 336 oraz z ładowarkami kołowymi Cat 972, 966, 962 i 950. Odpowiednie dopasowanie sprzętu do załadunku i transportu skutkuje zwiększeniem wydajności pracy maszyn oraz niższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę objętości przetransportowanego materiału.

730 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Wyświetlacz z ekranem dotykowym pokazujący obraz z tylnej kamery
  • Nastawne kratki nawiewu powietrza
  • Układ monitorujący maszynę obejmuje następujące elementy:
    – Kontrolka działania
    – Ciśnienie oleju silnikowego
    – Główny układ kierowniczy
    – Lewy i prawy kierunkowskaz
    – Światła drogowe
    – Temperatura cieczy chłodzącej
    – Obrotomierz
    – Hamulec postojowy
    – Wskaźnik poziomu paliwa
    – Temperatura oleju przekładniowego
    – Układ hamulcowy
    – Ograniczenie najwyższego biegu
    – Sterowanie podnośnikiem
    – Układ hydrauliczny
    – Układ ładowania
    – Zwalniacz
    – Awaria przekładni
    – Układ kontroli trakcji
    – Kontrolka „Sprawdź silnik”
  • Fotele:
    – Operatora: z pełną regulacją, zawieszeniem pneumatycznym
    – Instruktora: tapicerowany z pasem biodrowym
  • Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby, dwie prędkości, z cyklem pracy przerywanej
  • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD):
    – Lampka ostrzegawcza
    – Włączony bieg i kierunek jazdy
    – Prędkość lub automatyczna zmiana biegów
    – Przeglądanie instrukcji obsługi i konserwacji (OMM)
    – Ostrzeżenie o awarii głównego układu kierowniczego
    – Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa
    – Ostrzeżenie o awarii dodatkowego układu kierowniczego
    – Regeneracja filtra cząstek stałych (DPF)
    – Włączone zasilanie dodatkowego układu kierowniczego
    – Licznik godzin
    – Włączenie zwalniacza
  • Lusterka: zewnętrzne
  • Dodatkowy układ kierowniczy – elektrohydrauliczny
  • Klimatyzacja
  • Szyby wielowarstwowe:
    – przednia – przyciemniana i hartowana
    – boczne i tylna – przyciemniane
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Łączona dźwignia sterująca podnośnikiem i wyborem biegu
  • Schowki:
    – Uchwyt na kubek
    – Wnęka na butelkę
    – Schowek pod fotelem
    – Kieszeń w drzwiach
    – Schowek za fotelem operatora
    –Wieszak na ubranie
  • Otwierane i przyciemniane szyby z obu stron
  • Zwijany pas bezpieczeństwa: fotel operatora i drugi fotel
  • Nagrzewnica i układ odszraniania z wentylatorem o czterech prędkościach roboczych

TECHNOLOGIE

  • Cat® Detect z asystentem stabilizacji
  • System Product Link PLE643 (łączność komórkowa)

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Instalacja elektryczna: 24 V, przetwornica napięcia z 24 na 12 V, 10 A
  • Gniazdo zdalnego rozruchu (przewody należy nabyć oddzielnie)
  • Klakson
  • Układy oświetlenia:
    – Wnętrze kabiny
    – Dwa reflektory
    – Dwa światła obrysowe
    – Dwa światła cofania
    – Światła robocze/światła kabiny
    – Dwa światła stop/tylne
    – Przednie i tylne kierunkowskazy
  • Główny odłącznik akumulatorów
  • Akumulatory bezobsługowe (dwa)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Skrzynia biegów CX31
  • Dwuobwodowe, zabudowane hamulce w kąpieli olejowej — wszystkie koła
  • Zwalniacz: silnik, hamulec kompresyjny
  • Automatyczna skrzynia biegów z sześcioma biegami do jazdy w przód i jednym biegiem wstecznym
  • Mechanizmy różnicowe: standardowo wyposażone w automatyczne sprzęgła międzykołowych i międzyosiowych blokad mechanizmów różnicowych
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM) i pakiet układu oczyszczania spalin
  • Silnik Cat C13B
  • Napęd na trzy osie (sześć kół)

BEZPIECZEŃSTWO

  • Kabina z konstrukcją chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny/spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS)
  • Alarm cofania
  • Kamera tylna

OSŁONY

  • Chłodnica
  • Tylna szyba
  • Przednia osłona nadwozia samowyładowczego, chroniąca przed rozlanymi płynami, integralna część skrzyni ładunkowej
  • Skrzynia korbowa

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Zawory do pobierania próbek do analizy S·O·S
  • Sześć opon radialnych 23.5R25
  • Chlapacze: mocowane do nadkoli i do skrzyni ładunkowej, z mocowaniami transportowymi
  • Pakiet wyciszający (standardowo w wybranych krajach*)
    * Do krajów tych należą państwa EU oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania.
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem: korki zamykane na zamek

730 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Szyba pochłaniające podczerwień — kabina do pracy w wysokich temperaturach otoczenia
  • Lusterka, ogrzewane ze sterowaniem elektrycznym
  • Radio stereofoniczne z systemem Bluetooth®
  • Fotel podgrzewany/chłodzony
  • Czteropunktowy pas bezpieczeństwa
  • Rolety w oknach
  • Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby, dwie prędkości

TECHNOLOGIE

  • Układ monitorujący Cat Payload
  • Instruktaż operatora
  • Podwójny system Product Link PLE683

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Przystawka do uruchamiania silnika w niskich temperaturach
  • Podgrzewacz bloku cylindrów
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Obrotowe światło ostrzegawcze LED
  • Światła robocze LED zamontowane na dachu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Układ automatycznego smarowania łożysk
  • Niezabudowane podwozie (bez nadwozia), duży rozstaw osi
  • Niezabudowane podwozie (bez nadwozia), standardowy rozstaw osi
  • Wkładki skrzyni ładunkowej
  • Ciecz chłodząca do stosowania w niskich temperaturach –51°C (–60°F)
  • Konstrukcja ogrzewana spalinami
  • Dodatek do paliwa zapobiegający powstawaniu wosku
  • Kliny do kół
  • Opony, sześć opon radialnych 750/65R25
  • Szybkie uzupełnianie paliwa
  • Klapa tylna typu nożycowego

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Detect z asystentem stabilizacji zwiększa świadomość operatora co do stabilności maszyny podczas pracy, ostrzegając o zbliżaniu się do niebezpiecznego kąta przechyłu. W ten sposób zwiększa bezpieczeństwo maszyny i minimalizuje ryzyko kosztownego przestoju na potencjalną naprawę.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Rozwiązanie Cat® Production Measurement pokazuje operatorom masę ładunku w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjne dozowanie materiału i maksymalne wykorzystanie zdolności transportowych sprzętu. Zautomatyzowane śledzenie ułatwia kierownikom budowy monitorowanie i zarządzanie produkcją, pomagając zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 730 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Trzyosiowe wozidło przegubowe 730

Trzyosiowe wozidło przegubowe 730

Trzyosiowe wozidło przegubowe 730

Trzyosiowe wozidło przegubowe 730

Trzyosiowe wozidło przegubowe 730

Trzyosiowe wozidło przegubowe 730
Trzyosiowe wozidło przegubowe 730
Trzyosiowe wozidło przegubowe 730
Trzyosiowe wozidło przegubowe 730
Trzyosiowe wozidło przegubowe 730