730 EJ

Trzyosiowe wozidła przegubowe 730 EJ

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C13B
Cat® C13B
Ładowność znamionowa
30 ton (US)
27.1 t
Pojemność nasypowa (SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

SPRAWDZONA NIEZAWODNOŚĆ

SPRAWDZONA NIEZAWODNOŚĆ

        
  • Silnik Cat C13B wyróżnia się sprawdzoną niezawodnością w różnych zastosowaniach.
  •     
  • Mechanizm regulujący prędkość obrotową silnika w zależności od podłoża sprawia, że przepustnica działa płynniej na nierównym terenie, co zwiększa komfort jazdy.
  •     
  • Wspólne elementy, prostota konstrukcji oraz długie okresy między remontami zwiększają niezawodność.
  •     
  • Zminimalizowany wpływ układu kontroli emisji spalin zapewnia doskonałą reakcję i dużą moc.
  •     
  • Hamulec kompresyjny poprawia reakcję i zwiększa moc hamowania, zapewniając lepszą kontrolę i płynniejszą jazdę w dół.
  •     
  • Technologie oczyszczania spalin redukują emisję, w tym emisję NOx o 80%.
WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

        
  • Maszyna może zrzucać i rozprowadzać materiał nie przerywając jazdy, co zmniejsza ilość pracy przypadającej na inne maszyny, używane tradycyjnie do rozprowadzania i spychania materiału. Zrzucanie materiału podczas jazdy skraca czas trwania cykli roboczych.
  •     
  • Ponieważ zrzut materiału przebiega bez zmiany położenia skrzyni ładunkowej, maszyna pozostaje stabilna. Umożliwia to rozładowywanie materiału na pochyłościach, stokach i na bardzo miękkim podłożu, w tym również na wysypiskach.
  •     
  • Wozidło może zrzucać materiał również w miejscach, w których tuż nad nim znajdują się różne przeszkody, takie jak linie energetyczne. Może również wydajnie pracować w tunelach i kopalniach podziemnych.
  •     
  • Specjalna konstrukcja eliminuje problem odkładania się materiału w skrzyni ładunkowej, dzięki czemu wzrasta wydajność, obniża się zużycie paliwa i spadają koszty w przeliczeniu na tonę materiału.
  •     
  • Łopatka wyrzutnika jest wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości. Zastosowano w niej technologie podobne do technologii sprawdzonych w zgarniarkach kołowych Cat.
  •     
  • Trzystopniowy, szybkobieżny cylinder dwustronnego działania został specjalnie zaprojektowany do montażu poziomego i płynnego wyrzucania ładunku.
NISKA UTRATA WARTOŚCI I WYSOKA TRWAŁOŚĆ

NISKA UTRATA WARTOŚCI I WYSOKA TRWAŁOŚĆ

        
  • Wszystkie konstrukcje i elementy zostały sprawdzone w ramach szeroko zakrojonych testów i doświadczeń klientów.
  •     
  • Zaawansowane zawieszenie umożliwia osiąganie większych prędkości w trudnym terenie, przy jednoczesnym łagodzeniu obciążeń spowodowanych uderzeniami.
  •     
  • Przednie zawieszenie oscyluje w zakresie ±6 stopni, zapewniając płynną jazdę.
  •     
  • Ramy zostały zaprojektowane tak, aby mogły wytrzymywać obciążenia powodowane przez siły obrotowe, zmniejszać naprężenia w obszarze zaczepu i optymalizować geometrię zawieszenia.
  •     
  • Ramy są spawane z wykorzystaniem robotów, co zapewnia ich maksymalną wytrzymałość.
OSIĄGNIJ WYŻSZĄ PRODUKTYWNOŚĆ

OSIĄGNIJ WYŻSZĄ PRODUKTYWNOŚĆ

        
  • Zaawansowana automatyczna kontrola trakcji (AATC) zmniejsza poślizg kół, zapewniając maksymalną przyczepność i wydajność. Układ jest w pełni zautomatyzowany, nie wymaga obsługi.
  •     
  • Automatyczne sterowanie pracą zwalniacza (ARC) zarządza zwalniaczem i nie wymaga żadnej interwencji ze strony operatora. Działa automatycznie przez 100% czasu.
  •     
  • Funkcja wspomagania podnoszenia umożliwia automatyczne zrzucanie ładunku.
  •     
  • Połączona dźwignia zrzutu/skrzyni biegów, dostępna wyłącznie w maszynach Caterpillar, umożliwia sterowanie wieloma funkcjami za pomocą jednej dźwigni skrzyni biegów, zawiera hamulec postojowy i pozwala zredukować nawet o 50% obsługę ręczną.
NIEZRÓWNANA SPRAWNOŚĆ

NIEZRÓWNANA SPRAWNOŚĆ

        
  • Tryb ekonomiczny zmniejsza zużycie paliwa bez wpływu na osiągi i może zostać włączony za pomocą jednego przycisku.
  •     
  • Konstrukcja tej maszyny sprzyja oszczędzaniu paliwa przy zminimalizowanych kosztach konserwacji i zachowaniu tej samej doskonałej mocy i responsywności.
  •     
  • Innowacyjny układ doprowadzania powietrza optymalizuje jego przepływ, a także zwiększa moc i redukuje zużycie paliwa.
  •     
  • W pełni automatyczne sterowanie pracą zwalniacza pomaga zapobiegać nadmiernej prędkości obrotowej silnika i chroni elementy układu napędowego bez konieczności interwencji operatora.
KOMFORTOWA PRACA

KOMFORTOWA PRACA

        
  • Pochylana, teleskopowa kolumna kierownicy została zaprojektowana z myślą o komforcie operatora i łatwiejszym sterowaniu. Funkcja regulacji kolumny pozwala precyzyjnie dostosować położenie koła kierownicy, aby uzyskać optymalną ergonomię, zwłaszcza podczas długich zmian lub pracy w trudnym terenie.
  •     
  • Proste, intuicyjne sterowanie i układ wyświetlacza pozwalają operatorowi skupić się na bezpiecznej obsłudze maszyny, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.
  •     
  • Przestronna kabina z fotelami ustawionymi tak, aby zapewnić optymalną widoczność operatorowi i instruktorowi.
  •     
  • Ekran dotykowy umożliwia łatwe nadzorowanie i regulację układów.
  •     
  • Opcjonalny zestaw stereo z Bluetooth® umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń bez użycia rąk.
  •     
  • Systemem HVAC zarządza się obecnie za pomocą głównego wyświetlacza, a elementy sterujące są dostępne po przekręceniu pokrętła lub na ekranie dotykowym, co jest jeszcze wygodniejsze dla operatora.
  •     
  • W kabinie wygospodarowano miejsce na praktyczne schowki, w których operator może przechowywać przedmioty codziennego użytku, zachowując porządek i komfort.

Dane techniczne produktu 730 EJ

Model silnika Cat® C13B Cat® C13B
Moc maksymalna (SAE J1995) 361 hp 269 kW
Moc użyteczna (SAE J1349) 351 hp 262 kW
Moc silnika (ISO 14396) 370 hp 276 kW
Średnica cylindra 5.1 in 130 mm
Skok tłoka 6.2 in 157 mm
Pojemność skokowa 763 in³ 12.5 l
Uwaga (1) Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) Moc podawana jest mierzona przy prędkości obrotowej 1800 obr./min. Moc podawana jest mierzona przy prędkości obrotowej 1800 obr./min.
Uwaga (3) Moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową. Moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową.
Uwaga (4) Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 262 kW (351hp). Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 262 kW (351hp).
Uwaga (5) Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) i normy japońskiej z 2014 roku. Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) i normy japońskiej z 2014 roku.
Uwaga (6) Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1:2006. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1:2006. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API.
Parametry silnika nie obniżają się do wysokości 12500 ft 3810 m
Maksymalny moment obrotowy silnika (SAE J1995) 1579 lbf ft 2141 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy silnika (SAE J1349) 1564 lbf ft 2120 N·m
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym 1200 r/min 1200 r/min
Ładowność znamionowa 30 ton (US) 27.1 t
Pojemność nasypowa (SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
Pojemność do burty tylnej 17.7 yd³ 13.5 m³
Jazda do przodu — 1 5 mph 8 km/h
Jazda do przodu — 2 9 mph 15 km/h
Jazda do przodu — 3 14 mph 22 km/h
Jazda do przodu — 4 21 mph 34 km/h
Jazda do przodu — 5 29 mph 47 km/h
Jazda do przodu — 6 34 mph 55 km/h
Jazda do tyłu — 1 6 mph 9 km/h
Uwaga (1) Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008, przy zamkniętej kabinie, wynosi 72 ± 2 dB(A). Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości maksymalnej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatorów chłodzących. Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny. Kabina została prawidłowo zamontowana i była właściwie konserwowana. Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008, przy zamkniętej kabinie, wynosi 72 ± 2 dB(A). Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości maksymalnej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatorów chłodzących. Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny. Kabina została prawidłowo zamontowana i była właściwie konserwowana.
Uwaga (2) W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu.
Oś przednia – bez ładunku 33356 lb 15130 kg
Oś środkowa — bez ładunku 12368 lb 5610 kg
Oś tylna – bez ładunku 11839 lb 5370 kg
Razem — bez ładunku 57563 lb 26110 kg
Oś przednia — ładowność nominalna 1433 lb 650 kg
Oś środkowa — ładowność nominalna 29156 lb 13225 kg
Oś tylna — ładowność nominalna 29156 lb 13225 kg
Razem — ładowność nominalna 59156 lb 27100 kg
Oś przednia – z ładunkiem 34789 lb 15780 kg
Oś przednia — z ładunkiem 41524 lb 18835 kg
Oś tylna – z ładunkiem 40995 lb 18595 kg
Razem — z ładunkiem 117308 lb 53210 kg
Typ Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella
Czas wyrzutu: 12 s 12 s
Czas cofania: 15 s 15 s
Zbiornik paliwa 106 gal (US) 400 l
Zbiornik DEF 9 gal (US) 34 l
Układ chłodzenia 21.9 gal (US) 83 l
Układ hydrauliczny 32.5 gal (US) 123 l
Skrzynia korbowa silnika 11.4 gal (US) 43 l
Przekładnia 12.4 gal (US) 47 l
Zwolnice/Mechanizm różnicowy 33 gal (US) 125 l
Skrzynka rozdzielcza 6.6 gal (US) 25 l
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Kabina – FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Kabina — ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Układ kierowniczy ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Parametry skrętu – kąt skrętu – w lewo/prawo 45° 45°
Parametry skrętu – promień skrętu wg SAE 294 in 7470 mm
Parametry skrętu — wewnętrzny promień obrysowy 318 in 8075 mm
Parametry skrętu – promień wewnętrzny 148 in 3749 mm
Parametry skrętu — szerokość osi 214 in 5424 mm
Uwaga Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 750/65 R25. Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 750/65 R25.
Zakres obrotu (między położeniami granicznymi) 4,75 sekundy przy 60 obr./min 4,75 sekundy przy 60 obr./min
Koparki hydrauliczne: 350/352 – cykle robocze 4-5 4-5
Koparki hydrauliczne: 336 – cykle robocze 5-6 5-6
Ładowarki kołowe: 972/972 XE – cykle robocze 3-4 3-4
Ładowarki kołowe: 966/966 XE – cykle robocze 4 4
Ładowarka kołowa: 962 – cykle robocze 4-5 4-5
Ładowarka kołowa: 950 – cykle robocze 5 5
Uwaga Optymalna konfiguracja systemu załadunkowo-transportowego umożliwia znaczne zwiększenie osiągów. Wozidło 730 EJ idealnie sprawdza się we współpracy z koparkami hydraulicznymi Cat 350/352 i 336 oraz z ładowarkami kołowymi Cat 972, 966, 962 i 950. Odpowiednie dopasowanie sprzętu do załadunku i transportu skutkuje zwiększeniem wydajności pracy maszyn oraz niższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę objętości przetransportowanego materiału. Optymalna konfiguracja systemu załadunkowo-transportowego umożliwia znaczne zwiększenie osiągów. Wozidło 730 EJ idealnie sprawdza się we współpracy z koparkami hydraulicznymi Cat 350/352 i 336 oraz z ładowarkami kołowymi Cat 972, 966, 962 i 950. Odpowiednie dopasowanie sprzętu do załadunku i transportu skutkuje zwiększeniem wydajności pracy maszyn oraz niższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę objętości przetransportowanego materiału.

730 EJ Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Nastawne kratki nawiewu powietrza
  • Łączona dźwignia sterująca podnośnikiem i wyborem biegu
  • Szyby wielowarstwowe:
    – przednia – przyciemniana i hartowana
    – boczne i tylna – przyciemniane
  • Klimatyzacja
  • Nagrzewnica i układ odszraniania z wentylatorem o czterech prędkościach roboczych
  • Lusterka: zewnętrzne
  • Układ monitorujący maszynę obejmuje następujące elementy:
    – Kontrolka działania
    – Ciśnienie oleju silnikowego
    – Główny układ kierowniczy
    – Lewy i prawy kierunkowskaz
    – Światła drogowe
    – Temperatura cieczy chłodzącej
    – Obrotomierz
    – Hamulec postojowy
    – Wskaźnik poziomu paliwa
    – Temperatura oleju przekładniowego
    – Układ hamulcowy
    – Ograniczenie najwyższego biegu
    – Sterowanie układem wyrzutu
    – Układ hydrauliczny
    – Układ ładowania
    – Zwalniacz
    – Awaria przekładni
    – Układ kontroli trakcji
    – Kontrolka „Sprawdź silnik”
  • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD):
    – Lampka ostrzegawcza
    – Włączony bieg i kierunek jazdy
    – Prędkość lub automatyczna zmiana biegów
    – Przeglądanie instrukcji obsługi i konserwacji (OMM)
    – Ostrzeżenie o awarii głównego układu kierowniczego
    – Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa
    – Ostrzeżenie o awarii dodatkowego układu kierowniczego
    – Regeneracja filtra cząstek stałych (DPF)
    – Włączone zasilanie dodatkowego układu kierowniczego
    – Licznik godzin
    – Włączenie zwalniacza
  • Fotele:
    – Operatora: z pełną regulacją, zawieszeniem pneumatycznym
    – Instruktora: tapicerowany z pasem biodrowym
  • Dodatkowy układ kierowniczy – elektrohydrauliczny
  • Schowki:
    – Uchwyt na kubek
    – Wnęka na butelkę
    – Schowek pod fotelem
    – Kieszeń w drzwiach
    – Schowek za fotelem operatora
    –Wieszak na ubranie
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • 10-calowy ekran dotykowy z kamerą cofania Cat®
  • Zwijany pas bezpieczeństwa: fotel operatora i drugi fotel
  • Otwierane i przyciemniane szyby z obu stron
  • Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby, dwie prędkości, z cyklem pracy przerywanej
  • Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby, dwie prędkości

TECHNOLOGIE

  • System Product Link PLE643 (łączność komórkowa)
  • Cat Detect z asystentem stabilizacji

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Akumulatory bezobsługowe (2 szt.)
  • Instalacja elektryczna: 24 V, przetwornica napięcia z 24 na 12 V, 5 A
  • Klakson
  • Układy oświetlenia:
    – Wnętrze kabiny
    – Dwa reflektory
    – Dwa światła obrysowe
    – Dwa światła cofania
    – Światła robocze/światła kabiny
    – Dwa światła stop/tylne
    – Przednie i tylne kierunkowskazy
  • Główny odłącznik akumulatorów
  • Gniazdo zdalnego rozruchu (przewody należy nabyć oddzielnie)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Automatyczna skrzynia biegów z sześcioma biegami do jazdy w przód i jednym biegiem wstecznym
  • Silnik Cat C13B
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM) i pakiet układu oczyszczania spalin
  • Mechanizmy różnicowe: standardowo wyposażone w automatyczne sprzęgła międzykołowych i międzyosiowych blokad mechanizmów różnicowych
  • Dwuobwodowe, zabudowane hamulce w kąpieli olejowej — wszystkie koła
  • Zwalniacz: silnik, hamulec kompresyjny
  • Napęd na trzy osie (sześć kół)

BEZPIECZEŃSTWO

  • Alarm cofania
  • Kamera tylna
  • Kabina z konstrukcją chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny/spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS)
  • Dynamiczna ochrona przed przewróceniem się maszyny

OSŁONY

  • Tylna szyba
  • Chłodnica
  • Skrzynia korbowa
  • Przednia osłona nadwozia samowyładowczego, chroniąca przed rozlanymi płynami, integralna część skrzyni ładunkowej

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Chlapacze: mocowane do nadkoli i do skrzyni ładunkowej, z mocowaniami transportowymi
  • Zawory do pobierania próbek do analizy S·O·S
  • Sześć opon radialnych 750/65 R25
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem: korki zamykane na zamek
  • Pakiet wyciszający (standardowo w wybranych krajach*)
    * Do krajów tych należą państwa EU oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania.
  • Burta tylna podwieszona

730 EJ Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Szyba pochłaniające podczerwień — kabina do pracy w wysokich temperaturach otoczenia
  • Radio stereofoniczne z systemem Bluetooth®
  • Rolety w oknach
  • Lusterka, ogrzewane ze sterowaniem elektrycznym
  • Drugi ekran dotykowy
  • Czteropunktowy pas bezpieczeństwa
  • Fotel podgrzewany/chłodzony

TECHNOLOGIE

  • Układ monitorujący Cat Payload
  • Podwójny system Product Link PLE683
  • Instruktaż operatora

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Światła robocze LED zamontowane na dachu
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Urządzenie wspomagające rozruch w niskich temperaturach (2 dodatkowe akumulatory)
  • Podgrzewacz bloku cylindrów
  • Obrotowe światło ostrzegawcze LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Szybkie uzupełnianie paliwa
  • Układ automatycznego smarowania łożysk
  • Ciecz chłodząca do stosowania w niskich temperaturach –51°C (–60°F)
  • Konstrukcja ogrzewana spalinami
  • Dodatek do paliwa zapobiegający powstawaniu wosku
  • Kliny do kół

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Detect z asystentem stabilizacji zwiększa świadomość operatora co do stabilności maszyny podczas pracy, ostrzegając o zbliżaniu się do niebezpiecznego kąta przechyłu. W ten sposób zwiększa bezpieczeństwo maszyny i minimalizuje ryzyko kosztownego przestoju na potencjalną naprawę.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Rozwiązanie Cat® Production Measurement pokazuje operatorom masę ładunku w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjne dozowanie materiału i maksymalne wykorzystanie zdolności transportowych sprzętu. Zautomatyzowane śledzenie ułatwia kierownikom budowy monitorowanie i zarządzanie produkcją, pomagając zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 730 EJ wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Trzyosiowe wozidło przegubowe 730 EJ

Trzyosiowe wozidło przegubowe 730 EJ

Trzyosiowe wozidło przegubowe 730 EJ

Trzyosiowe wozidło przegubowe 730 EJ

Trzyosiowe wozidło przegubowe 730 EJ

Trzyosiowe wozidło przegubowe 730 EJ
Trzyosiowe wozidło przegubowe 730 EJ
Trzyosiowe wozidło przegubowe 730 EJ
Trzyosiowe wozidło przegubowe 730 EJ
Trzyosiowe wozidło przegubowe 730 EJ

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  730 EJ

Zobacz więcej ofert