Visão Geral
As Brocas Cat® são usadas em buracos de perfuração para fundações, cercas, postes de sinal, árvores e arbustos em aplicações de construção, agricultura e paisagismo.
Especificações-chave
As Brocas Cat® são usadas em buracos de perfuração para fundações, cercas, postes de sinal, árvores e arbustos em aplicações de construção, agricultura e paisagismo.
Exibição 1-6 de 6
| Torque do Eixo de Comando à Pressão Máxima | 1699.3 lb/pé 2304 N·m |
| Método de Acionamento | Motor Gerotor - Transmissão Direta Motor Gerotor - Transmissão Direta |
| Projeto do Suporte de Montagem | Miniescavadeira Pinada de 3 Toneladas Miniescavadeira Pinada de 3 Toneladas |
| Hidráulica Necessária | Fluxo Padrão Fluxo Padrão |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 42-83 l/min (11-22 gpm) 42-83 l/min (11-22 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) |
| Largura Total - com Suporte | 11.8 pol 300 mm |
| Comprimento Total - com Suporte | 11.1 pol 282 mm |
| Altura Total | 37.7 pol 958 mm |
| Diâmetro de Alojamento | 11 pol 280 mm |
| Faixa de Oscilação (para a frente/para trás) | 70 graus 70 graus |
| Faixa de Oscilação (E/D) | 76 graus 76 graus |
| Peso | 264.6 lb 120 kg |
| Cilindrada do Motor | 39 pol³ 629 cm³ |
| Velocidade da Ponta em Fluxo Máximo | 127 rpm 127 rpm |
| Tamanho do Eixo de Saída Hexagonal | 2 pol 51 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Broca Cat® em Ação em uma Carregadeira de Rodas Compacta 908M
Broca Cat® em Ação em uma Pá-carregadeira Todo Terreno 277D