Broca Padrão de 762 mm (30 pol)

Pontas de Broca Broca Padrão de 762 mm (30 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tipo
Ponta padrão
Ponta padrão
Comprimento Total
50.3 pol
1278 mm
Peso
282.2 lb
128 kg

Visão Geral

Projetada para uma escavação fácil e eficiente de furos para postes, sapatas, arbustos e plantações de árvores.

Especificações de Produto para Broca Padrão de 762 mm (30 pol)

Tipo Ponta padrão Ponta padrão
Comprimento Total 50.3 pol 1278 mm
Peso 282.2 lb 128 kg
Diâmetro de Corte 30 pol 762 mm
Extensão de Ponta Compatível 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol)
Número de Dentes 10 10

Veja como Broca Padrão de 762 mm (30 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Broca Padrão de 762 mm (30 pol)

Exibir Mais Ofertas