Visão Geral
As Unidades de Comando de Brocas Cat® são usadas como uma substituição/atualização para o suporte de brocas já existente do cliente.
Especificações-chave
As Unidades de Comando de Brocas Cat® são usadas como uma substituição/atualização para o suporte de brocas já existente do cliente.
Exibição 1-6 de 4
| Torque do Eixo de Comando à Pressão Máxima | 5034.6 lb/pé 6826 N·m |
| Método de Acionamento | Motor Gerotor - Redução Planetária Dupla Motor Gerotor - Redução Planetária Dupla |
| Hidráulica Necessária | XPS de Alto Fluxo XPS de Alto Fluxo |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 95-130 l/min (25-34 gpm) 95-130 l/min (25-34 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 207-290 bar (3.002-4.206 lb/pol²) 207-290 bar (3.002-4.206 lb/pol²) |
| Largura Total | 11 pol 280 mm |
| Comprimento Total | 11.1 pol 282 mm |
| Altura Total | 27.9 pol 709 mm |
| Diâmetro de Alojamento | 11.1 pol 282 mm |
| Peso | 216.5 lb 98.2 kg |
| Cilindrada do Motor | 2.7 pol³ 44 cm³ |
| Velocidade da Ponta em Fluxo Máximo | 81 rpm 81 rpm |
| Tamanho do Eixo de Saída Hexagonal | 2 pol 51 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita