Ponta da Perfuratriz de Rocha de 762 mm (30 pol)

Ponta da Perfuratriz de Rocha de 762 mm (30 pol) Pontas de Broca

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tipo
Broca com Cabeça para Rocha
Broca com Cabeça para Rocha
Comprimento Total
48.1 pol
1222 mm
Peso
310.9 lb
141 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Serviço Padrão

Serviço Padrão

As brocas para serviço padrão são utilizadas em condições normais de solo e em aplicações de rocha fraturável para escavação comum. É melhor para quem escava de 250 a 300 furos ao dia, pois permite a troca rápida dos dentes.
Brocas para Árvores

Brocas para Árvores

As brocas para árvores são mais adequadas em solo abrasivo e rocha fraturável. As brocas para árvores são cônicas para permitir a perfuração de furos superiores com diâmetro maior para raízes aglomeradas e furos de diâmetro menor para folhagens ou fertilizante.
Brocas Industriais

Brocas Industriais

As brocas industriais proporcionam excelente retenção dos dentes durante a escavação, além de permitir fácil remoção e instalação.
Brocas com Cabeça de Perfuratriz para Rochas Padrão (aparafusadas)

Brocas com Cabeça de Perfuratriz para Rochas Padrão (aparafusadas)

As brocas com cabeça de perfuratriz para rochas padrão transformam uma broca padrão em uma versão industrial quando as condições do solo mudam de normais para severas, incluindo rochas duras e vários tipos de condições de concreto. As brocas podem ser removidas facilmente ao retornar às condições normais ou de sujeira.
Cabeça e Dentes da Perfuratriz para Rochas

Cabeça e Dentes da Perfuratriz para Rochas

A cabeça da perfuratriz de rochas padrão tem um ressalto maior para aumentar a proteção do suporte e proteger a conexão para uso em rocha sólida fraturável e solo de alto impacto. Uma variedade de trados de broca está disponível para lidar com várias condições de solo. Dentes de calibre para a estação externa e dentes planos e/ou de cinzel para estações internas. Os trados estão disponíveis em superfície dura ou carboneto para lidar com solo abrasivo e rocha compactada.

Especificações de Produto para Ponta da Perfuratriz de Rocha de 762 mm (30 pol)

Tipo Broca com Cabeça para Rocha Broca com Cabeça para Rocha
Comprimento Total 48.1 pol 1222 mm
Peso 310.9 lb 141 kg
Diâmetro de Corte 30 pol 762 mm
Número de Dentes 24 24

Veja como Ponta da Perfuratriz de Rocha de 762 mm (30 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  Ponta da Perfuratriz de Rocha de 762 mm (30 pol)

Exibir Mais Ofertas