Visão Geral
Projetada para uma escavação fácil e eficiente de furos para postes, sapatas, arbustos e plantações de árvores.
Especificações-chave
Projetada para uma escavação fácil e eficiente de furos para postes, sapatas, arbustos e plantações de árvores.
Exibição 1-6 de 5
| Tipo | Broca em Árvore Broca em Árvore |
| Comprimento Total | 50.7 pol 1289 mm |
| Peso | 163.1 lb 74 kg |
| Diâmetro de Corte | 610/305 mm (24/12 pol) 610/305 mm (24/12 pol) |
| Extensão de Ponta Compatível | 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol) |
| Número de Dentes | 9 9 |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita