Visão Geral
Projetada para uma escavação fácil e eficiente de furos para postes, sapatas, arbustos e plantações de árvores.
Especificações-chave
Projetada para uma escavação fácil e eficiente de furos para postes, sapatas, arbustos e plantações de árvores.
Exibição 1-6 de 5
| Tipo | Broca Industrial Broca Industrial |
| Comprimento Total | 48.2 pol 1224 mm |
| Peso | 108 lb 49 kg |
| Diâmetro de Corte | 18 pol 457 mm |
| Extensão de Ponta Compatível | 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol) |
| Número de Dentes | 6 6 |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita