| Comprimento Total | 42 pol 1067 mm |
| Peso | 44.1 lb 20 kg |
| Número de Ajustes | 0 0 |
Extensões Extensão de 914 mm (36 pol)
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Comprimento Total
- 42 pol
- 1067 mm
- Peso
- 44.1 lb
- 20 kg
- Número de Ajustes
- 0
- 0
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para Extensão de 914 mm (36 pol)
Veja como Extensão de 914 mm (36 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
Acessórios de Broca
Extensão de 914 mm (36 pol)
selecionado
- Comprimento Total
- 42 pol
- 1067 mm
- Peso
- 44.1 lb
- 20 kg
- Número de Ajustes
- 0
- 0
Acessórios de Broca
Extensão de 610 mm (24 pol)
- Comprimento Total
- 31.3 pol
- 795 mm
- Peso
- 33.1 lb
- 15 kg
- Número de Ajustes
- 6
- 6
Acessórios de Broca
Extensão de 1.829 mm (72 pol)
- Comprimento Total
- 78 pol
- 1981 mm
- Peso
- 77.2 lb
- 35 kg
- Número de Ajustes
- 0
- 0
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita