Broca Padrão de 914 mm (36 pol)

Broca Padrão de 914 mm (36 pol) Pontas de Broca

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tipo
Ponta padrão
Ponta padrão
Comprimento Total
50.3 pol
1278 mm
Peso
381.4 lb
173 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Serviço Padrão

Serviço Padrão

As brocas para serviço padrão são utilizadas em condições normais de solo e em aplicações de rocha fraturável para escavação comum. É melhor para quem escava de 250 a 300 furos ao dia, pois permite a troca rápida dos dentes.
Brocas para Árvores

Brocas para Árvores

As brocas para árvores são mais adequadas em solo abrasivo e rocha fraturável. As brocas para árvores são cônicas para permitir a perfuração de furos superiores com diâmetro maior para raízes aglomeradas e furos de diâmetro menor para folhagens ou fertilizante.
Brocas Industriais

Brocas Industriais

As brocas industriais proporcionam excelente retenção dos dentes durante a escavação, além de permitir fácil remoção e instalação.
Brocas com Cabeça de Perfuratriz para Rochas Padrão (aparafusadas)

Brocas com Cabeça de Perfuratriz para Rochas Padrão (aparafusadas)

As brocas com cabeça de perfuratriz para rochas padrão transformam uma broca padrão em uma versão industrial quando as condições do solo mudam de normais para severas, incluindo rochas duras e vários tipos de condições de concreto. As brocas podem ser removidas facilmente ao retornar às condições normais ou de sujeira.
Cabeça e Dentes da Perfuratriz para Rochas

Cabeça e Dentes da Perfuratriz para Rochas

A cabeça da perfuratriz de rochas padrão tem um ressalto maior para aumentar a proteção do suporte e proteger a conexão para uso em rocha sólida fraturável e solo de alto impacto. Uma variedade de trados de broca está disponível para lidar com várias condições de solo. Dentes de calibre para a estação externa e dentes planos e/ou de cinzel para estações internas. Os trados estão disponíveis em superfície dura ou carboneto para lidar com solo abrasivo e rocha compactada.

Especificações de Produto para Broca Padrão de 914 mm (36 pol)

Tipo Ponta padrão Ponta padrão
Comprimento Total 50.3 pol 1278 mm
Peso 381.4 lb 173 kg
Diâmetro de Corte 36 pol 914 mm
Extensão de Ponta Compatível 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol)
Número de Dentes 12 12

Veja como Broca Padrão de 914 mm (36 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita