Unidade de Comando de Brocas A41

Unidade de Comando de Brocas A41 Unidades de Comando

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Torque do Eixo de Comando à Pressão Máxima
3038.8 lb/pé
4120 N·m
Método de Acionamento
Motor Gerotor - Redução Planetária Simples
Motor Gerotor - Redução Planetária Simples
Hidráulica Necessária
Fluxo Padrão
Fluxo Padrão

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Aplicação

Aplicação

As Brocas Cat® são usadas em buracos de perfuração para fundações, cercas, postes de sinal, árvores e arbustos em aplicações de construção, agricultura e paisagismo.
Diversos Sistemas de Comando

Diversos Sistemas de Comando

Três diferentes sistemas de comando, todos projetados com o valor ideal de velocidade e torque para possibilitar trabalhos em uma grande variedade de tipos de solo.

  • Os equipamentos A11 e A23 contam com um motor hidráulico estilo gerotor, bidirecional e de velocidade variável, que gera velocidade da ponta e torque de saída ideais para aplicações leves e moderadas.
  • Os equipamentos A41 contam com um motor hidráulico estilo gerotor com acionamento planetário de redução simples, bidirecional e de velocidade variável, montado em uma caixa de engrenagem planetária para oferecer velocidade da ponta e torque de saída ideais para aplicações moderadas e pesadas.
  • Os equipamentos A68 contam com um motor de engrenagem hidráulico com acionamento planetário de redução duplo, bidirecional e de velocidade variável, montado em uma caixa de engrenagem planetária para oferecer velocidade da ponta e torque de saída ideais para atender aos requisitos de perfuração de alto desempenho em aplicações moderadas e pesadas.
Pontas Resistentes para Qualquer Aplicação

Pontas Resistentes para Qualquer Aplicação

As pontas resistentes são adaptáveis a uma variedade de projetos. Pontas padrão, pontas para árvore, pontas industriais e pontas de broca de perfuratriz de rocha padrão (aparafusadas) são oferecidas para abranger uma ampla variedade de aplicações e condições de solo.
Extensões e Adaptadores de Ponta

Extensões e Adaptadores de Ponta

As várias extensões permitem perfuração mais profunda e adaptação a designs de ponta de eixo redondos ou hexagonais. O pino de retenção reduz o tempo de troca do trado da broca.

Especificações de Produto para Unidade de Comando de Brocas A41

Torque do Eixo de Comando à Pressão Máxima 3038.8 lb/pé 4120 N·m
Método de Acionamento Motor Gerotor - Redução Planetária Simples Motor Gerotor - Redução Planetária Simples
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Fluxo Hidráulico Ideal 42-83 l/min (11-22 gpm) 42-83 l/min (11-22 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²)
Largura Total 11 pol 280 mm
Comprimento Total 11.1 pol 282 mm
Altura Total 26.3 pol 668 mm
Diâmetro de Alojamento 11 pol 280 mm
Peso 159.4 lb 72.3 kg
Cilindrada do Motor 15.3 pol³ 250 cm³
Velocidade da Ponta em Fluxo Máximo 71 rpm 71 rpm
Tamanho do Eixo de Saída Hexagonal 2 pol 51 mm

Veja como Unidade de Comando de Brocas A41 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Frontal

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Frontal
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita